DE125AE0 (50 Hz) | Alternateur diesel 110,0 kVA

Groupes électrogènes diesel C4.4 | DE125AE0

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
110,0 kVA
110,0 kVA
Puissance nominale minimale
100,0 kVA
100,0 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés
Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés

Vue d'ensemble

DE125AE0 | Groupe électrogène diesel 110 kVA

Les groupes électrogènes Caterpillar fournissent des solutions d'énergie fiables pour toutes les entreprises et tous les besoins. Les groupes électrogènes Cat peuvent être installés en tant que source d'alimentation d'amorçage ou service de secours.

Spécifications produit pour C4.4 | DE125AE0

Puissance nominale maximale 110,0 kVA 110,0 kVA
Puissance nominale minimale 100,0 kVA 100,0 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés
Tension 220 à 380 volts 220 à 380 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C4.4 Cat® C4.4 Cat®
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l
Taux de compression 18.23:1 18.23:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant Injection directe Injection directe
Type de régulateur Électronique Électronique
Longueur maximale 78 in 1980 mm
Largeur maximale 35 in 890 mm
Hauteur maximale 54.2 in 1376 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 2348 lb 1065 kg

C4.4 | DE125AE0 Équipement standard

Moteur

  • C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Panneau de commande

  • Panneau de commande EMCP4.1

Système de régulation

  • Régulateur électronique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis GTA

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Enceinte

  • Enceinte acoustique modulaire

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

Découvrez comment C4.4 | DE125AE0 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

Enceinte

Enceinte

Enceinte

Enceinte

DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
Enceinte
Enceinte
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  C4.4 | DE125AE0

Afficher davantage d'offres