3516C (50 HZ) | Alternateur diesel 2500 à 2750 kVA

Groupes électrogènes diesel 3516C (50Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale de secours
2750kVA
2750kVA
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable
2500kVA
2500kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant/faibles émissions
Faible consommation de carburant/faibles émissions

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 2500 à 2750kVA

Capables de produire une puissance fiable de 2500 à 2750 kVA à 50 Hz, nos groupes électrogènes diesel 3516C sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les groupes électrogènes se caractérisent par une faible consommation de carburant et de faibles émissions.

Avantages

Plus de 4,000,000,000 d'heures d'exploitation à travers le monde

Performances éprouvées dans les applications très exigeantes

Plus de 200,000 expédiés

Depuis 1981, leader sur le marché des gros moteurs

Optimisé pour 9% de réduction de la consommation de carburant

Économies avérées sur les coûts d'exploitation

Spécifications produit pour 3516C (50Hz)

Puissance nominale de secours 2750kVA 2750kVA
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable 2500kVA 2500kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant/faibles émissions Faible consommation de carburant/faibles émissions
Tension 380 à 11 000 V 380 à 11 000 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications critiques, de secours et principales Applications critiques, de secours et principales
Puissance nominale maximale 2750kVA 2750kVA
Puissance nominale minimale 2500kVA 2500kVA
Modèle de moteur 3516C ATAAC, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps 3516C ATAAC, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 8.46 in 215 mm
Cylindrée 4764.73 in 78 l
Taux de compression 14.7:1 14.7:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant Système à injecteurs-pompes électroniques Système à injecteurs-pompes électroniques
Type de régulateur Adem™3 Adem™3
Longueur maximale 276.3 in 7019 mm
Largeur maximale 92.1 in 2339 mm
Hauteur maximale 118.2 in 3003 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 39090 lb 17731 kg

3516C (50Hz) Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air

Refroidissement

  • Ensemble radiateur

Échappement

  • Sortie de bride d'échappement

Carburant

  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtres à carburant secondaires
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré

Alternateur

  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Protection IP23

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Panneau de commande

  • ECS 100 Cat

Généralités

  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant

3516C (50Hz) Options

Échappement

  • Silencieux d'échappement

Alternateur

  • Excitation : [ ] Excité (PM) par aimant permanent (PMG) [ ] Excité en interne (IE)
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité IEC
  • Disjoncteurs, conformité UL

Panneaux de commande

  • EMCP 4.4
  • Module d'E/S numérique
  • Module de répartition des charges
  • Surveillance et protection de la température de l'alternateur
  • Logiciel de surveillance à distance

Montage

  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc
  • Isolateurs IBC

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Alternateur de charge
  • Batteries surdimensionnées
  • Chargeurs de batterie
  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Démarreur pneumatique avec commande et silencieux

Généralités

  • Ensemble UL 2200
  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Certification sismique suivant codes de construction applicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Déclaration de conformité CEE
  • Réservoirs de carburant à double paroi certifiés UL intégrés et à sous-châssis
  • Les options suivantes reposent sur des configurations régionales et du produit:
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Enceintes : insonorisées, protection contre les intempéries
  • Certification CSA
  • Réservoirs de carburant intégrés et à sous-châssis

Découvrez comment 3516C (50Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène 3516C préassemblé, arrière droit

Groupe électrogène 3516C préassemblé, arrière droit

Groupe électrogène 3516C préassemblé, arrière gauche

Groupe électrogène 3516C préassemblé, avant gauche

Groupe électrogène 3516C préassemblé, arrière droit
Groupe électrogène 3516C préassemblé, arrière droit
Groupe électrogène 3516C préassemblé, arrière gauche
Groupe électrogène 3516C préassemblé, avant gauche

360 View