Groupe électrogène diesel C3.3 (60Hz) | 27-60 kW

Groupes électrogènes diesel C3.3 (60Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
60,0 ekW
60,0 ekW
Puissance nominale minimale
27,0 ekW
27,0 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa
Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 27 à 60 ekW

Produisant une puissance fiable de 27,0à 60,0ekW à 60Hz, nos groupes électrogènes diesel C3.3 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les Groupes électrogènes C3.3 sont conformes aux normes sur les émissions R96/EUIIIa ou équivalentes.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Optimisé pour 5% de réduction de la consommation de carburant

Temps de fonctionnement plus longs entre les remplissages de carburant ; coûts réduits

Fiabilité éprouvée pour un minimum de 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Spécifications produit pour C3.3 (60Hz)

Puissance nominale maximale 60,0 ekW 60,0 ekW
Puissance nominale minimale 27,0 ekW 27,0 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa
Tension 110 à 480V 110 à 480V
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C3.3 Cat® C3.3 Cat®
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 201.4 in³ 3.3 l
Taux de compression 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant Injection directe Injection directe
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 43.9 in 1115 mm
Largeur maximale 38.2 in 970 mm
Hauteur maximale 53.6 in 1361 mm

C3.3 (60Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Panneau de commande

  • GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client - expédiés en vrac

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant standard ouvert/base fournie
  • Base, acier formé avec réservoir de carburant intégré à simple paroi pour une durée de 8 heures

Alternateurs et équipements pour alternateur

  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour
  • Protection IP23
  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure
  • 12 câbles
  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)

Système de régulation

  • Système de régulation mécanique - selon le modèle
  • Système de régulation mécanique et électrique – selon le modèle

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne

Système de montage

  • comprend des solutions de levage et des points de terminaison pour le liquide de refroidissement
  • Inclut une solution de levage et des points à glisser
  • Points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement
  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie de 12 V avec rehausse et câbles

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

C3.3 (60Hz) Options

Système de l'alternateur

  • Alternateur à châssis LC
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Alternateur à châssis LC doté d'une protection spéciale environnement marin
  • Châssis en R à enroulement secondaire

Alternateur

  • Options de dépose de l'alternateur

Disjoncteurs

  • Disjoncteur 4 pôles 250 A
  • Dispositif de disjoncteur verrouillable par cadenas

Panneaux de commande

  • GCCP 1.3

Options du panneau de commande

  • Arrêt de surcharge par disjoncteur
  • Contacts hors tension
  • Fuite de masse (2 fils uniquement)
  • Potentiomètre de réglage de la vitesse
  • Potentiomètre de réglage de la tension
  • Chargeur de batterie
  • Réchauffeur de panneau de contrôle commande
  • Anomalie de masse (2 fils uniquement)
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Arrêt d'urgence avec clé

Circuit de refroidissement

  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse

Certifications

  • Mise à niveau européenne pour ensemble STD pour « CE »
  • Certification mondiale pour CEI

Enceintes

  • Fiches femelles CEE pour l'enceinte
  • Plaque obturatrice de prise
  • Enceinte insonorisée de niveau 1 (GALV)
  • Enceinte insonorisée de niveau 2, CE
  • Pack de location (CAE uniquement)

Circuit de carburant

  • Base à patin pour ensembles d'enceintes CALG
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de niveau élevé de carburant
  • Base à patin compact pour groupes ouverts
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Réservoir de carburant pour rétention
  • Base de réservoir étroite ensemble ouvert

Options de montage

  • Kit d'installation de silencieux
  • Dépose de la batterie
  • Régulateur électronique
  • Silencieux résidentiel
  • Levage en un point unique externe – enceinte

Inspections d'emballage spéciales

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0

Généralités

  • Pare-pierres/bride trans rad
  • Emballage – ensemble compact
  • Emballage – ensemble avec toit

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C3.3 (60Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupe C3.3 ouvert, arrière droite

Groupe C3.3 ouvert, arrière gauche

C3.3

C3.3 groupe ouvert

Enceinte C3.3

Enceinte C3.3

Groupe C3.3 ouvert, arrière droite
Groupe C3.3 ouvert, arrière gauche
C3.3
C3.3 groupe ouvert
Enceinte C3.3
Enceinte C3.3

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  C3.3 (60Hz)

Afficher davantage d'offres