GC DE65 (60 HZ) C3.3 | Alternateur diesel 60 kW

Groupes électrogènes diesel GC DE65 (60 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
60 ekW
60 ekW
Puissance nominale minimale
60 ekW
60 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 60 ekW

Produisant une puissance fiable de 60 ekW à 60 Hz, notre groupe électrogène diesel GC DE65 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

Toit monobloc, en pente 1° Empêche l'accumulation d'eau

L'enceinte est conçue pour être étanche pour garantir la fiabilité et la durabilité

Fiabilité éprouvée pendant 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Économise jusqu'à 22% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Spécifications produit pour GC DE65 (60 Hz)

Puissance nominale maximale 60 ekW 60 ekW
Puissance nominale minimale 60 ekW 60 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 220 à 480 volts 220 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C3.3 3 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps C3.3 3 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 201.4 in³ 3.3 l
Taux de compression 17.25:1 17.25:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 89.7 in 2278 mm
Largeur maximale 35.4 in 900 mm
Hauteur maximale 52 in 1322 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 1031 lb 2273 kg

GC DE65 (60 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C3.3, 3 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Commande du groupe électrogène

  • GCCP 1.1

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE65 (60 Hz) Options

Homologation

  • Australie, CEI, Certification Golfe
  • Certificat de conformité

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 120 volts

Exigences de l'alternateur

  • Résistances de chauffage

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir à simple paroi avec confinement
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de niveau élevé de carburant

Commande du groupe électrogène

  • Chargeur de batterie
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Dispositif de communication USB vers RS485
  • Fuite à la terre
  • Anomalie de terre
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Batterie
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas

Disjoncteur

  • Disjoncteur 3 pôles 80 A
  • Disjoncteur 3 pôles 63 A
  • Disjoncteur 3 pôles 100 A
  • Disjoncteur 3 pôles 125 A
  • Disjoncteur 3 pôles 160 A
  • Disjoncteur 3 pôles 200 A
  • Disjoncteur 4 pôles 63 A
  • Disjoncteur 4 pôles 80 A
  • Disjoncteur 4 pôles 100 A
  • Disjoncteur 4 pôles 125 A
  • Disjoncteur 4 pôles 160 A
  • Disjoncteur 4 pôles 200 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Liaison du neutre à la terre
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur

Essais et Conditionnement

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport de test PGS à des facteurs de puissance de 0,8

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE65 (60 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du GC DE65 (60 Hz)

Lancer la présentation du modèle GC DE65 (60 Hz)
close