G3512H 1515kW

Groupes électrogènes à gaz G3512H

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance continue
1515ekW / 1505ekW @1,0pf
1515ekW / 1505ekW @1,0pf
Type de combustible
Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %)
Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %)
Rendement électrique maximal
44.90%
44.90%

Vue d'ensemble

Groupe électrogène à gaz 1061 - 1515kW

Du gaz naturel au biogaz, en passant par les gaz de mine de charbon ou les mélanges de carburants à base d'hydrogène pour soutenir les applications combinées de chaleur et d'électricité (CHP, Combined Heat and Power), d'alimentation de secours et de soutien au réseau local, Caterpillar dispose d'une large gamme de solutions fiables en matière d'alimentation en gaz.

Avantages

Jusqu'à 25% option de carburant mélangé à l'hydrogène

Permet de mélanger jusqu'à 25 % d'hydrogène (en volume) avec du carburant de gaz naturel de gazoduc.

Jusqu'à 15% d'économies en entretien

Les intervalles d'entretien sont prolongés, ce qui réduit les coûts d'entretien

Jusqu'à 20% consommation d'huile de lubrification réduite

Les intervalles d'entretien sont prolongés pour des coûts d'entretien réduits

Spécifications produit pour G3512H

Puissance continue 1515ekW / 1505ekW @1,0pf 1515ekW / 1505ekW @1,0pf
Type de combustible Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %) Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %)
Rendement électrique maximal 44.90% 44.90%
Fréquence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
TR.MIN 1500 tr/min 1500 tr/min
Modèle de moteur G3512H G3512H
Cylindrée 3574 in³ 59 l
Aspiration TA TA
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 8.5 in 215 mm
Type de régulateur ADEM A4 ADEM A4
Longueur 223 in 5656 mm
Largeur 76 in 1921 mm
Hauteur 91 in 2308 mm
Poids à sec du groupe électrogène 31085 lb 14100 kg

G3512H Équipement standard

Admission d'air

  • Ensemble filtre à air monté avec indicateur d'entretien

Refroidissement

  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
  • Bride CAT de 2eétage
  • Connexion 150JW classe ANSI
  • Pompes à eau entraînées par le moteur pour l'eau des chemises et le refroidissement du refroidisseur

Panneaux de commande

  • Bornes de câblage client dédiées

Panneau de commande

  • EMCP4.3

Échappement

  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés
  • Turbocompresseur refroidi à section centrale doté d'une sortie à bride Cat

Alternateur

  • Alternateur basse tension haute efficacité Cat, excitation par aimant permanent, régulation numérique, protection d'entrée d'eau IP23 et conception à enroulement.

Démarrage/charge

  • Démarreur électrique

Généralités

  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant
  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin

G3512H Options

Admission d'air

  • Supports de montage et tuyaux
  • Filtre à air avec préfiltre

Panneaux de commande

  • Coffret de surveillance à distance

Disjoncteurs

  • Orientation du disjoncteur, montage sur châssis
  • Disjoncteurs nominaux IEC 3pôles 2500A
  • Disjoncteurs montés à l'arrière
  • Disjoncteur Masterpact 3000/3200/4000A, UL 100 % nominal (60Hz uniquement)
  • LSI long terme, LSI-P long terme, LSIG long terme, LSIG-P long terme

Panneau de commande

  • Plusieurs langues en option
  • Emplacement du déflecteur de câble
  • Relais de défaillance du moteur
  • Module d'E/S discret, 12entrées numériques, 8relais de formulaire C
  • Éclairage du coffret de surveillance 16/32 témoins, avec configuration selon NFPA99-110/CSA282
  • Boîtier supérieur vide gauche/droite
  • Module d'alarme local
  • Module de synchronisation
  • Cat Connect: télématique Ethernet / par satellite / cellulaire
  • Surveillance PC à distance / locale
  • Boîtier de sortie droit/gauche/arrière

Refroidissement

  • Radiateur à distance pour circuits JW et SCAC
  • Radiateur JW 220V (50Hz), 240V (60Hz), 480V (60Hz)

Échappement

  • Raccord flexible [305 mm x 305 mm (12in x 12in)] avec 12 brides boulonnées
  • Silencieux pare-étincelles 406mm (16in) avec bride d'accouplement
  • Détendeur d'échappement [250mm-329mm (10in-12in)]
  • Bride 305 mm (12 in)
  • Options de silencieux
  • Coude d'échappement

Circuit de carburant

  • Connecteurs 1/2" de conduit de groupe à gaz NPT
  • Capteurs de pression de groupe à gaz 3, 0-100kpag, 4-20mA
  • Filtre à carburant
  • Régulateurs d'évacuation des gaz

Généralités

  • Outil de diagnostic numérique
  • Emblème US Aid

Alternateur

  • Filtre à air d'alternateur
  • Commande de tension manuelle
  • Boîtier d'accès aux câbles
  • Surveillance RTD
  • Détecteurs de température à roulements

Système de régulation

  • Entrée de vitesse ADEM A4 4-20 mA (0-5 V)

Démarrage/charge

  • Batterie avec câbles et rack
  • Démarreurs 24V
  • Chargeur de batterie 20 A, 24 V CC
  • Alternateur de charge 45 A, 24 V (requiert des pompes d'entraînement moteur)
  • Réchauffeur d'eau des chemises

Conformité des codes de réseau

  • 60 Hz : États-Unis
  • 50 Hz : Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Roumanie, Italie, Irlande, Pologne, Pays-Bas, Espagne, France et norme européenne

Découvrez comment G3512H soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 50 Hz, vue arrière droite

Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 50 Hz, vue arrière gauche

Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 50 Hz, vue avant gauche

Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 50 Hz, vue avant droite

Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 60 Hz, vue arrière droite

Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 60 Hz, vue arrière gauche

Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 60 Hz, vue avant gauche

Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 60 Hz, vue avant droite

Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 50 Hz, vue arrière droite
Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 50 Hz, vue arrière gauche
Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 50 Hz, vue avant gauche
Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 50 Hz, vue avant droite
Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 60 Hz, vue arrière droite
Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 60 Hz, vue arrière gauche
Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 60 Hz, vue avant gauche
Groupe électrogène ouvert à gaz G3512H 60 Hz, vue avant droite

CHP

Séries de groupes électrogènes à gaz G3500H

CHP
Séries de groupes électrogènes à gaz G3500H

360 View
360 View