GC DE88 (50 Hz) C4.4 | Alternateur diesel 88 kVA

Groupes électrogènes diesel GC DE88 (50 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
88 kVA
88 kVA
Puissance nominale minimale
88 kVA
88 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 88kVA

Produisant une puissance fiable de 88kVa à 50Hz, nos groupes électrogènes GCDE88 sont conçus pour être conformes aux exigences de la norme ISO8528-5 relative à la réponse transitoire.

Avantages

Fiabilité éprouvée pendant 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Toit monobloc, en pente 1° Empêche l'accumulation d'eau

L'enceinte est conçue pour être étanche pour garantir la fiabilité et la durabilité

Économise jusqu'à 17% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Spécifications produit pour GC DE88 (50 Hz)

Puissance nominale maximale 88 kVA 88 kVA
Puissance nominale minimale 88 kVA 88 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 380 à 415 volts 380 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in 4.4 l
Taux de compression 17.25:1 17.25:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 89.6 in 2275 mm
Largeur maximale 43.3 in 1099 mm
Hauteur maximale 57.7 in 1465 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 1245 lb 2745 kg

GC DE88 (50 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Commande du groupe électrogène

  • GCCP 1.1

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE88 (50 Hz) Options

Homologation

  • Certificat de conformité
  • Australie, CEI, Certification Golfe

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 120 volts

Exigences de l'alternateur

  • Résistances de chauffage

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir à simple paroi avec confinement
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de niveau élevé de carburant
  • Alarme de faible niveau de carburant

Commande du groupe électrogène

  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Fuite à la terre
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Chargeur de batterie
  • Anomalie de terre
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)
  • Batterie
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas

Disjoncteur

  • Disjoncteur 3 pôles 160 A
  • Disjoncteur 3 pôles 125 A
  • Disjoncteur 3 pôles 200 A
  • Disjoncteur 4 pôles 125 A
  • Disjoncteur 3 pôles 400 A
  • Disjoncteur 4 pôles 160 A
  • Disjoncteur 3 pôles 250 A
  • Disjoncteur 4 pôles 200 A
  • Disjoncteur 4 pôles 250 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Disjoncteur 4 pôles 400 A
  • Liaison du neutre à la terre
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur

Essais et Conditionnement

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport de test PGS à des facteurs de puissance de 0,8

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE88 (50 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC
DE88GC
DE88GC
DE88GC

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  GC DE88 (50 Hz)

Afficher davantage d'offres