GC DE33 (50 HZ) C3.3 | Alternateur diesel 33 kVA

Groupes électrogènes diesel GC DE33 (50 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
33,0kVA
33,0kVA
Puissance nominale minimale
33,0kVA
33,0kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue D'ensemble

Groupe électrogène diesel 33kVA

Produisant une puissance fiable de 33kVa à 50Hz, notre groupe électrogène GCDE33 est conçu pour être conforme aux exigences de la norme ISO8528-5 relative à la réponse transitoire.

Avantages

Économise jusqu'à 22% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Toit monobloc, en pente 1° Empêche l'accumulation d'eau

L'enceinte est conçue pour être étanche pour garantir la fiabilité et la durabilité

Jusqu'à 250 Incidents consignés

Le panneau de commande de l'alimentation principale auto GCCP permet d'accéder aux alertes historiques et aux indicateurs de fonctionnement

Spécifications produit pour GC DE33 (50 Hz)

Puissance nominale maximale 33,0kVA 33,0kVA
Puissance nominale minimale 33,0kVA 33,0kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 380 à 415 volts 380 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C3.3 3 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps C3.3 3 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 201.4 in³ 3.3 l
Taux de compression 19.25:1 19.25:1
Aspiration Atmosphérique Atmosphérique
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 76.6 in 1945 mm
Largeur maximale 34.3 in 870 mm
Hauteur maximale 48.7 in 1238 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 2114 lb 959 kg

GC DE33 (50 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C3.3, 3 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Commande du groupe électrogène

  • GCCP 1.1

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE33 (50 Hz) Options

Homologation

  • Australie, CEI, Certification Golfe
  • Certificat de conformité

Exigences de l'alternateur

  • Résistances de chauffage

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 120 volts

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir à simple paroi avec confinement
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de niveau élevé de carburant

Commande du groupe électrogène

  • Chargeur de batterie
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Anomalie de terre
  • Fuite à la terre
  • Dispositif de communication USB vers RS485
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Batterie

Disjoncteur

  • Disjoncteur 3 pôles 63 A
  • Disjoncteur 3 pôles 80 A
  • Disjoncteur 3 pôles 100 A
  • Disjoncteur 3 pôles 125 A
  • Disjoncteur 3 pôles 160 A
  • Disjoncteur 3 pôles 200 A
  • Disjoncteur 4 pôles 63 A
  • Disjoncteur 4 pôles 80 A
  • Disjoncteur 4 pôles 100 A
  • Disjoncteur 4 pôles 125 A
  • Disjoncteur 4 pôles 160 A
  • Disjoncteur 4 pôles 200 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Liaison du neutre à la terre
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur

Essais et Conditionnement

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE33 (50 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

DE33GC

DE33GC
DE33GC
DE33GC
DE33GC

Découvrez les offres disponibles pour  GC DE33 (50 Hz)

Afficher davantage d'offres