DE65E0 (50 Hz) | Groupe électrogène diesel 65 kVA

Groupes électrogènes diesel C3.3 | DE65E0

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale minimale
65 kVA
65 kVA
Puissance nominale maximale
65 kVA
65 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

DE65E0 | Groupe électrogène diesel 65 kVA

Produisant une puissance fiable de 65 kVA à 60 Hz, notre groupe électrogène GC DE65E0 alimenté par le Moteur diesel C3.3 a été conçu pour être conforme aux exigences de la norme ISO8528-5 relative à la réponse transitoire.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Consommation Carburant Consommation

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 Heures

Spécifications produit pour C3.3 | DE65E0

Puissance nominale minimale 65 kVA 65 kVA
Puissance nominale maximale 65 kVA 65 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 220 à 415 volts 220 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C3.3 Cat® C3.3 Cat®
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 201.4 in³ 3.3 l
Taux de compression 17.25:1 17.25:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 75.8 in 1925 mm
Largeur maximale 44.1 in 1120 mm
Hauteur maximale 53.6 in 1361 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 1926 lb 874 kg

C3.3 | DE65E0 Équipement standard

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP

Alternateurs et équipements d'alternateur

  • 12 câbles
  • Protection IP23
  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour

Système de régulation

  • Régulateur mécanique

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE
  • Silencieux industriel

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant standard ouvert / base

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations
  • Dispositif de levage et points de traction
  • Points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie de 12 V avec rehausse et câbles

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

C3.3 | DE65E0 Options

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP
  • Anomalie de terre et Fuite de masse
  • Arrêt d'urgence avec clé de sécurité
  • Disjoncteur 4 pôles
  • Potentiomètre de réglage de la tension et de la vitesse

Alternateurs et équipements d'alternateur

  • Alternateur à châssis LC
  • Alternateur à châssis LC/M
  • Résistances de chauffage
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Régulateur automatique de la tension

Enceintes

  • Enceintes insonorisées de niveaux 1 et 2
  • Châssis de levage en un point unique
  • Pack de location
  • SBOX - Fiches femelles CEE

Alarmes et arrêts

  • Alarme courante
  • Arrêt surcharge
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse
  • Alarme et arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de niveau élevé de carburant

Moteur

  • Régulateur électronique
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie

Circuit de carburant

  • Bac de rétention de taille adaptée pour au moins 12 heures de fonctionnement avec protection contre les déversements de 110%

Circuit d'échappement

  • Silencieux résidentiel 25 dBA

Homologation

  • Certificat de conformité
  • Certification CAE

Extension de garantie

  • 3, 4, 5 et 10 ans

Découvrez comment C3.3 | DE65E0 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

DE65E0 arrière droit ouvert

Enceinte

DE65E0 avant droit ouvert

DE65E0 avant gauche ouvert

Enceinte

DE65E0 arrière gauche ouvert

DE65E0 arrière droit ouvert
Enceinte
DE65E0 avant droit ouvert
DE65E0 avant gauche ouvert
Enceinte
DE65E0 arrière gauche ouvert

Découvrez les offres disponibles pour  C3.3 | DE65E0

Afficher davantage d'offres