Alternateur diesel GC DE1250 (50 Hz) 1250 kVA

Groupes électrogènes diesel GC DE1250

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale minimale
1250kVA
1250kVA
Puissance nominale maximale
1250kVA
1250kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant
Faible consommation de carburant

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 1250 kVA

Produisant une puissance fiable à 1250 kVA, 50 Hz, notre groupe électrogène diesel GC DE1250 est conçu pour répondre à nos besoins dans les applications de secours. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Ce groupe électrogène se caractérise par une faible consommation de carburant.

Avantages

Accepte 100% Mise sous charge

Pleine puissance jusqu'à 50 °C Ambiante

Procurant une pleine puissance, même les jours les plus chauds de l'année

Conforme ISO8528-5 G3 Capacité de charge

Maintient la tension et la fréquence des événements transitoires

Spécifications produit pour GC DE1250

Puissance nominale minimale 1250kVA 1250kVA
Puissance nominale maximale 1250kVA 1250kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant
Tension 400 à 415 volts 400 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C32 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps C32 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 5.71 in 145 mm
Course 6.38 in 162 mm
Cylindrée 1958.86 in³ 32.1 l
Taux de compression 15.0:1 15.0:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant EUI EUI
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur : minimum 164.3 in 4175 mm
Longueur maximale 164.3 in 4175 mm
Largeur : minimum 73.1 in 1856 mm
Largeur maximale 73.1 in 1856 mm
Hauteur : minimum 87.3 in 2217.5 mm
Hauteur maximale 87.3 in 2217.5 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 15606 lb 7079 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 15606 lb 7079 kg

GC DE1250 Équipement standard

Panneau de commande

  • GCCP1.3

Circuit de refroidissement

  • Radiateur

GC DE1250 Options

Panneaux de commande

  • Logiciel de surveillance à distance

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises

Généralités

  • Filtre à air à élément simple ou à deux éléments
  • Tableau de disjoncteurs, basé sur les configurations régionales et du produit

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE1250 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

GC DE1250

GC DE1250

GC DE1250

GC DE1250

GC DE1250
GC DE1250
GC DE1250
GC DE1250

360 View