Alternateur diesel 3516E (50 Hz) | 3 000-3 500 kVA

Groupes électrogènes diesel 3516E (50 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
3 500 kVA
3 500 kVA
Puissance nominale minimale
3 000 kVA
3 000 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Équivalent Tier 2 - 1 800 tr/min
Équivalent Tier 2 - 1 800 tr/min

Vue d'ensemble

Groupe électrogène 3000 à 3500kVA

Les groupes électrogènes diesel 3516E sont conçus pour répondre à vos applications de secours et critiques dans le respect vos normes d'alimentation. Produisant une puissance fiable (3 000 - 3 500 kVA à 50 Hz), chaque groupe électrogène a été conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5 et accepte une charge nominale de 100 % en une seule étape et une stabilisation du fonctionnement avec mise sous charge >50 % dans les limites établies de la classe G2. L'alternateur est certifié équivalent à la norme Tier 2, norme américaine EPA pour les applications d'urgence fixes/niveau d'oxyde d'azote (NOx) bas (1/2 TA Luft).

Avantages

Plus de 4,000,000,000 Heures de fonctionnement cumulées

Performances éprouvées dans les applications très exigeantes

Réduction du poids de 19% de moins

de soutien structurel requis

Pleine puissance jusqu'à 50 °C Ambiante

Procurant une pleine puissance, même les jours les plus chauds de l'année

Spécifications produit pour 3516E (50 Hz)

Puissance nominale maximale 3 500 kVA 3 500 kVA
Puissance nominale minimale 3 000 kVA 3 000 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Équivalent Tier 2 - 1 800 tr/min Équivalent Tier 2 - 1 800 tr/min
Tension 380 à 11 000 V 380 à 11 000 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction De secours, critique De secours, critique
Modèle de moteur 3516E, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps 3516E, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 8.46 in 215 mm
Cylindrée 4765 in³ 78.1 l
Taux de compression 14.7:1 14.7:1
Aspiration ATAAC ATAAC
Circuit de carburant Système à injecteurs-pompes électroniques Système à injecteurs-pompes électroniques
Type de régulateur Adem™5 Adem™5
Longueur : minimum 335.1 in 8513 mm
Longueur maximale 335.1 in 8513 mm
Largeur : minimum 104 in 2640 mm
Largeur maximale 104 in 2460 mm
Hauteur : minimum 131.6 in 3342 mm
Hauteur maximale 131.6 in 3342 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 50706 lb 23000 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 50706 lb 23000 kg

3516E (50 Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; élément simple de type cartouche

Système de commande

  • Alarmes texte/descriptions d'incidents
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • L'IVR inclut une fonctionnalité de statisme réactif
  • Modes KVAR / PF
  • EMCP 4.2B
  • Détection de tension triphasée
  • Alternateur monté dirigé vers l'arrière
  • Les ensembles de groupes électrogènes incluent :
  • Fonctionnement 24 V CC
  • Régulateur de tension Caterpillar
  • Suppression des RFI
  • Face avant étanche
  • Surveillance à diodes du limiteur et de l'excitateur
  • Excitation mini/maxi
  • Commandes :
  • Réglage de la vitesse
  • Acquittement d'alarme
  • Commande auto / marche / arrêt
  • Démarrage par cycle moteur
  • Refroidissement moteur
  • Écrans personnalisables
  • Fonctionnalité PLC
  • Essai des témoins
  • Fonction histogramme de charge
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • 6 entrées numériques programmables par le client
  • Triphasé
  • Précision de +/- 2 %
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • 0 Mesure RMS CA exacte
  • Fonctions de relais de protection programmables:
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • Communications :
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)
  • Surintensité (50/51)
  • TR/MIN
  • Le nombre d'E/S varie selon les options sélectionnées
  • Surrégime
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)
  • 1 sortie de relais programmable (formulaire C)
  • 3 entrées analogiques
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • Indications numériques :
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Cat Connect
  • 1 sortie numérique programmable
  • Tensions CC
  • Heures de fonctionnement
  • Température du liquide de refroidissement
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • Ampérage (par phase et en moyenne)
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • Fréquence (Hz)
  • Volts (L-L & L-N)
  • kW (par phase, en moyenne et pour cent)
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • kVAr (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Avertissement/arrêt avec témoin à diode commun d'arrêt pour les éléments suivants : Pression d'huile basse - Température de liquide de refroidissement élevée - Surrégime - Arrêt d'urgence- Échec de démarrage (saturation au démarrage) - Température de liquide de refroidissement faible - Niveau de liquide de refroidissement faible-
  • Pression d'huile basse
  • KW/h (total)
  • kVAr/h (total)

Circuit de refroidissement

  • ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, refroidisseur d'admission air-air) – Ensemble radiateurs 3516E expédié monté
  • PGS standard conforme fourni

Circuit d'échappement

  • Sortie(s) à bride
  • Collecteur d'échappement sec

Circuit de carburant

  • Filtres à carburant secondaires
  • Refroidisseur de carburant non inclus dans les ensembles sans radiateur
  • Canalisations de carburant souples, fournies séparément

Généralités

  • Entretien par le côté droit
  • Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant
  • Rotation standard SAE
  • Volant et carter de volant - SAE n° 00

Alternateur et équipements

  • Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Moyenne tension:
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Système d'isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Haute tension:
  • Connexions des barres omnibus, boîtier de sortie côté droit, entrée de câble inférieure
  • Bobinage sur gabarit
  • Basse tension : Bobinage irrégulier – Excitation interne (IE) – Détecteurs de température des bobinages – Système d'isolation de classe H NEMA – Élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours) – Connexions de barre omnibus, point mort haut monté, entrée de câble supérieure – Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • 6 câbles
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • Isolation de classe H, élévation de température de classe F à une température ambiante de 40 °C (105 °C en application principale et 130 °C en application de secours)

Système de régulation

  • ADEM A5

Documentation

  • Catalogue de pièces
  • Guide d'utilisation et d'entretien

Circuit de lubrification

  • Refroidissement d'huile de lubrification intégré
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Pompe de graissage à engrenage
  • Huile de lubrification
  • Évacuation des fumées

Système de montage

  • Glissières - Support moteur / alternateur / radiateur
  • Silentblocs antivibrations (livrés démontés)
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc - livrés démontés

Système de démarrage

  • Démarreur électrique 24 volts
  • Coupe-batterie
  • Batterie et rehausse de batterie avec câbles
  • Alternateur de charge de 45 A

3516E (50 Hz) Options

Système de commande

  • EMCP 4.4

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à élément simple
  • Filtre à air à deux éléments

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs à température ambiante standards
  • Jauges de niveau d'eau à contacteur
  • Radiateurs ATAAC montés en option
  • Radiateurs montés en option
  • Liquide de refroidissement
  • Radiateurs ATAAC standards à température ambiante

Système de carter

  • Système de ventilation
  • Aucun clapet de décharge d'explosion
  • Clapets de décharge d'explosion

Circuit d'échappement

  • Adaptateurs en Y

Circuit de carburant

  • Pompes d'amorçage de carburant (Tier 4) : manuelles ou électriques
  • Filtre à carburant primaire

Généralités

  • Peinture spéciale (couleurs autres que Jaune Caterpillar ou peintures hautes performances)
  • Emblème US AID

Alternateurs et équipements

  • Résistances de chauffage
  • Transformateurs de courant différentiels (DCT) de catégories 8,7 kV et 15 kV
  • Basse/Moyenne tension : 380/400/415 volts, triphasé, 1 500 tr/min. RW, IE, Nbre de câbles = 6, inclinaison = 0,6667 : Châssis 1600
  • Filtre à air d'alternateur
  • Thermostat pour résistance de chauffage
  • Basse/Moyenne tension : 380/400/415 volts, triphasé, 1 500 tr/min. RW, PM, Nbre de câbles = 6, inclinaison = 0,6667 : Châssis 1600 et 1800
  • Conversion de l'alternateur

Instruments

  • Pyromètre et thermocouples

Circuit de lubrification

  • Régulateur de niveau d'huile
  • Pompes de prélubrification
  • Huile de lubrification dans le carter d'huile standard

Système de montage

  • Isolateurs de type rondelle à faible rendement
  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Isolateurs de vibrations IBC

Connexions d'alimentation

  • Connexions de masse neutres
  • Barres omnibus du montant central
  • Connexions d'alimentation côté droit

Tests / rapports spéciaux

  • Test de consommation de carburant du groupe électrogène
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Test de charge moteur standard
  • Certification de l'Association canadienne de normalisation
  • Rapport de test d'alternateur
  • Certification IBC
  • Certification OSHPD
  • Test de consommation de carburant
  • Rapports d'analyse de vibrations de torsion
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Démarrage et charge

  • Couvercle du démarreur
  • Régulateur de pression d'air
  • Chargeurs de batterie 10, 20, 35 et 50 A
  • Groupe de batteries 24 V - sèches
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Démarreurs pneumatiques
  • Démarreurs électriques
  • Dispositif vireur pour moteur

Extension de garantie

  • Garanties Platine, Or ou Argent

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment 3516E (50 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

3516E 50Hz Tier 2 Réponse transitoire améliorée

3516E 50Hz Tier 2 Réponse transitoire améliorée

3516E 50Hz Tier 2 Réponse transitoire améliorée

3516E 50Hz Tier 2 Réponse transitoire améliorée

3516E 50Hz Tier 2 Réponse transitoire améliorée
3516E 50Hz Tier 2 Réponse transitoire améliorée
3516E 50Hz Tier 2 Réponse transitoire améliorée
3516E 50Hz Tier 2 Réponse transitoire améliorée

360 View