XQP1100

Groupes électrogènes mobiles XQP1100

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance, principal
1100 kVA
1100 kVA
Fréquence
50/60 Hz
50/60 Hz
Tension
127 à 480 volts
127 à 480 volts

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel mobile 1100kVA

Emballage 1 100 kVA dans un conteneur transportable 20' ISO transportable, la masse volumique dans le XQP1100 est plus grande et les commandes de mise en parallèle avec un disjoncteur actionné électriquement (EO) sont disponibles en tant qu'équipement standard. Le XQP1100 est un module complètement autonome capable de fonctionner huit heures sans faire le plein de carburant.

Avantages

Jusqu'à 700 heures intervalles de vidange d'huile

Optimise le temps de fonctionnement avant l'entretien requis

monté sur le groupe électrogène EMCP 4.4 Contrôleur

Mesure la puissance, fournit des relais de protection et permet de commander et de surveiller l'alternateur et le moteur avec possibilité de montage parallèle de huit unités

Sélectionnable 50/60 Hz Fonctionnement

Basculement de la fréquence facile via une barrette à bornes supprimant les limitations géographiques et permettant d'utiliser le groupe électrogène partout

Spécifications produit pour XQP1100

Puissance, principal 1100 kVA 1100 kVA
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Tension 127 à 480 volts 127 à 480 volts
Moteur C32 Cat C32 Cat
Carburant Diesel Diesel
Largeur 96 in 2438 mm
Hauteur 102 in 2591 mm
Longueur 240 in 6096 mm
Poids - Avec huile de graissage et liquide de refroidissement 32053 lb 14539 kg
Charge de 100 % à 50 Hz 57.6 gal/h 218.2 l/h
Charge de 100 % à 60 Hz 67 gal/h 253.6 l/h
Charge de 75 % à 50 Hz 43.2 gal/h 163.4 l/h
Charge de 75 % à 60 Hz 50 gal/h 189.2 l/h
Charge de 50 % à 50 Hz 30.6 gal/h 116 l/h
Charge de 50 % à 60 Hz 133.6 l/h 35.3 gal/h
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75 % de la puissance nominale (50Hz) 84 dB(A) 84 dB(A)
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (60Hz) 85 dB(A) 85 dB(A)

XQP1100 Équipement standard

Moteur diesel C32 Cat

  • À turbocompresseur

Alternateur

  • Châssis E3875L4

Filtre à air

  • Papier/cyclonique, avec capsule anti-poussière et indicateur d'entretien

Suivi à distance Cat Connect

  • Fournit la surveillance et la gestion de l'ensemble

Circuit de refroidissement

  • Radiateur monté en un ensemble avec décharge d'air verticale. Rempli en usine

Circuit de démarrage/charge

  • Démarreur 24 V extra robuste et alternateur de charge avec isolateur de batteries

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant avec soupape directionnelle à 6 voies pour alimentation externe

Panneau de commande

  • Contrôleur numérique EMCP4.4 fixé

Distribution

  • Enceinte simple et robuste pour les contrôles et la distribution avec disjoncteur 4 pôles et coupure de sécurité

Structure

  • Châssis de base en acier extra-robuste équipé d'un réservoir de carburant intégral. Passages de fourche. Barrettes de convoyeur. Châssis de levage et levage à 4 points. Le châssis de base est plus large que l'enceinte pour protéger le groupe électrogène pendant le transport

Enceinte

  • Enceinte insonorisée en acier galvanisé avec performances de réduction sonore exceptionnelles

Échappement

  • Silencieux avec pare-étincelles intégré

Huile de lubrification

  • Filtres à huile sur le moteur primaire et secondaire. Rempli en usine

Généralités

  • Testé et contrôlé en usine

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment XQP1100 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

XQP1100

XQP1100

XQP1100

XQP1100

XQP1100
XQP1100
XQP1100
XQP1100

Caractéristiques de conception robustes de l'énergie en location XQP Cat

Fonctionnalités électriques de l'énergie en location XQP Cat

Caractéristiques de conception robustes de l'énergie en location XQP Cat
Fonctionnalités électriques de l'énergie en location XQP Cat

360 View