Résumé technique
Plage nominale | 30-5000A 30-5000A |
Type de transfert | Ouvert/Fermé/Retardé Ouvert/Fermé/Retardé |
Type de contacteur | Boîtier moulé et disjoncteur Boîtier moulé et disjoncteur |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les contacteurs normal-secours automatiques de branchement (SER, Service Entrance Rated) Cat® sont conçus pour offrir une puissance de secours d'urgence à l'ensemble des charges de l'installation pour les protéger contre toute interruption d'alimentation de l'infrastructure réseau; ils permettent un emplacement de l'ATS aussi proche que possible du point d'entrée de service. En toute sécurité, dans le respect des normes, en intégrant une protection contre les surintensités et un dispositif de déconnexion dans le contacteur normal-secours automatique, le branchement peut être effectué en une seule installation. Il n'est donc plus nécessaire de faire appel à une protection en cas d'anomalie distincte en amont et à ses interconnexions respectives, ce qui permet de réaliser des économies d'espace, de temps et d'argent. Des contacteurs de branchement à disjoncteurs sont disponibles depuis 30A jusqu'à 5000A.
Contacteur de branchement à clé (disponibles sur les puissances de disjoncteur)
Les cosses sont à90� et tous les câbles de commande sont de type 16AWG et XLPE pouvant supporter des températures de125�
Les charnières sont munies d'axes amovibles pour faciliter la dépose de la porte, le montage mural ou l'entretien. Elles sont fournies avec des loquets à cadenas.
Plage nominale | 30-5000A 30-5000A |
Type de transfert | Ouvert/Fermé/Retardé Ouvert/Fermé/Retardé |
Type de contacteur | Boîtier moulé et disjoncteur Boîtier moulé et disjoncteur |
MCCB | 2, 3 ou 4 pôles 30-1000A 2, 3 ou 4 pôles 30-1000A |
Disjoncteur fixe | 2, 3 ou 4 pôles 200-3200A 2, 3 ou 4 pôles 200-3200A |
Disjoncteur à mécanisme amovible | 2, 3 ou 4 pôles 200-5000A 2, 3 ou 4 pôles 200-5000A |
Application de tension de circuit | 120-600Vca, 50/60Hz 120-600Vca, 50/60Hz |
Tension de tenue | (Disjoncteur d'alimentation) jusqu'à 100 kAIC à 600V 3 cycles (Disjoncteur d'alimentation) jusqu'à 100 kAIC à 600V 3 cycles |
Test applicable |
UL 1008 (jusqu'à 3200A) 4000A, et homologués UL 891 à 5000A UL 1008 (jusqu'à 3200A) 4000A, et homologués UL 891 à 5000A |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.