GC DE550S (60 Hz) | Alternateur diesel 550 kW

Groupes électrogènes diesel GC DE550S

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
550 ekW
550 ekW
Puissance nominale minimale
550 ekW
550 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 550 kW

Produisant une puissance fiable de 550 kW à 60 Hz, notre groupe électrogène GC DE550S alimenté par le moteur diesel C15 a été conçu pour être conforme aux exigences de la norme ISO8528-5 relative à la réponse transitoire.

Avantages

intégré Cat® Product Link™ Système de commande

  • Paramètres de suivi d'état et de fonctionnement du groupe électrogène
  • Suivi de l'utilisation et des performances du groupe électrogène

Connectivité à distance 24/7/365 Surveillance

L'option Cat Connect vous garantit un groupe électrogène toujours prêt à démarrer et fonctionnant comme prévu

Optimisé pour 5% de réduction de la consommation de carburant

Temps de fonctionnement plus longs entre les remplissages de carburant ; coûts réduits

Spécifications produit pour GC DE550S

Puissance nominale maximale 550 ekW 550 ekW
Puissance nominale minimale 550 ekW 550 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 220 à 480 volts 220 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800tr/min 1800tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C15 6 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps C15 6 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps
Alésage 5.4 in 137 mm
Course 6.8 in 171 mm
Cylindrée 928 in³ 15.2 l
Taux de compression 16.1:1 16.1:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant EUI EUI
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur maximale 131 in 3328 mm
Largeur maximale 60.6 in 1540 mm
Hauteur maximale 86.1 in 2187 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 8364 lb 3794 kg

GC DE550S Équipement standard

Moteur

  • C15 Cat® 6 cylindres en ligne, 4 temps diesel

Admission d'air

  • Filtre à air

Panneaux de commande

  • GCCP 1.1

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Panneau de commande

  • Contrôleur de groupe électrogène EMCP4

Refroidissement

  • Ensemble radiateur

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie

Échappement

  • Sortie de bride d'échappement

Carburant

  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtres à carburant secondaires
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré

Options de circuit électrique

  • Disjoncteur 3 pôles
  • Liaison du neutre à la terre
  • Batterie 24 V avec rack et câbles

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A
  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Le module de réglage de charge soulage le moteur en cas d'impact de charge et améliore la tolérance aux charges et le temps de récupération
  • Protection IP23

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations
  • Dispositif de levage et points de traction
  • Les isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur comprennent des solutions de levage et des points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Alternateur et équipements

  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Groupe électrogène, IP22
  • Alternateur à châssis LC en option – Protection IP23
  • Disjoncteur en option obligatoire, CEI, 3 pôles, monté dans un groupe électrogène
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)

Montage

  • Isolateurs de vibrations en caoutchouc

Système de régulation

  • Régulateur électronique Cat (ADEM A4).

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne
  • Robinets de vidange d'huile
  • Refroidisseur d'huile

Démarrage/charge

  • Démarreur 24V
  • Batteries
  • Batterie 24 V avec rack et câbles

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »
  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant
  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE550S Options

Panneau de commande

  • Potentiomètres de réglage de la tension et de la vitesse
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Coffret de surveillance
  • Arrêt d'urgence

Échappement

  • Silencieux industriels, résidentiels et critiques

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Options de circuit électrique

  • Disjoncteur 4 pôles
  • Contacts auxiliaires
  • Disjoncteur verrouillable par cadenas
  • Chargeur de batterie
  • Batterie à l'électrolyte

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité UL
  • Disjoncteurs, conformité IEC

Alternateur

  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Excitation : [ ] Excité (PM) par aimant permanent (PMG) [ ] Excité en interne (IE)
  • Résistances de chauffage
  • AVR

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé
  • Filtre à air à deux éléments

Démarrage/charge

  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Chargeurs de batterie
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Batteries surdimensionnées
  • Alternateur de charge

Certifications

  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Certification CAE

Extension de garantie

  • 3, 4, 5 et 10 ans

Généralités

  • Les options suivantes reposent sur des configurations régionales et du produit:
  • Ensemble UL 2200
  • Réservoirs de carburant à double paroi certifiés UL intégrés et à sous-châssis
  • Enceinte de protection contre les intempéries ou de protection contre les intempéries renforcée insonorisée
  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Déclaration de conformité CEE
  • Réservoirs de carburant intégrés à simple ou double paroi
  • Réservoirs de carburant à sous-châssis à simple ou double paroi
  • Certification CSA
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Base étroite, large ou à patin
  • Certification sismique suivant codes de construction applicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Enceintes

  • Enceintes insonorisées pour bruit ambiant élevé

Circuit d'échappement

  • Silencieux industriel
  • Silencieux d'atténuation 10 dBA
  • Kit de coudes 6 et 8 in
  • Raccords d'échappement flexibles
  • Protections pour collecteur et turbocompresseur
  • Silencieux extrémité entrée / extrémité sortie – atténuation de 10, 25 et 35 dBA
  • Silencieux monté sur le moteur
  • GP à bride 6 et 8 in

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures avec confinement des déversements
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarmes de niveau faible et élevé de carburant
  • Commandes du circuit de transfert de carburant
  • Base du réservoir de carburant à double paroi
  • Pompe d'alimentation manuelle

Alternateur et équipements

  • Protection contre la pénétration
  • Alternateur de châssis A CIP
  • Alternateur de châssis A surdimensionné
  • Alternateur à excitation par aimant permanent (PMG)
  • Résistances de chauffage
  • Alternateur CIP de châssis LC
  • Alternateur à châssis en LC
  • Alternateur à châssis en LC surdimensionné

Système de lubrification

  • Pompe de carter manuelle

Système de montage

  • Base à patin étroite – remplace la base du réservoir de carburant standard

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Circuit de démarrage/charge

  • Coupe-batterie
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie simple 5 A

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE550S soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

GC DE550S

GC DE550S

GC DE550S

GC DE550S

Enceinte GC DE550S

Enceinte GC DE550S

GC DE550S
GC DE550S
GC DE550S
GC DE550S
Enceinte GC DE550S
Enceinte GC DE550S

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  GC DE550S

Afficher davantage d'offres