Groupe électrogène
Puissance, principal | 550 kVA 550 kVA |
Fréquence | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tension | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Norme européenne Stage V Norme européenne Stage V |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Le groupe électrogène XQP550 est conforme à la norme européenne Stage V sur les émissions. L'introduction de la technologie d'entraînement du ventilateur à embrayage constitue un atout unique car le ventilateur n'a plus besoin de fonctionner en continu à pleine vitesse et puissance. Cela permet de faire des économies de carburant supplémentaires tout en réduisant le niveau sonore : une caractéristique idéale lors du fonctionnement à charges réduites, à des températures plus froides, ou plus important encore, le soir lorsque les niveaux de bruit sont les plus perceptibles.
Basculement de la fréquence facile via une barrette à bornes supprimant les limitations géographiques et permettant d'utiliser le groupe électrogène partout
Temps de fonctionnement prolongé grâce à la permutation du réservoir de base au réservoir externe
Optimise le temps de fonctionnement avant l'entretien requis
Puissance, principal | 550 kVA 550 kVA |
Fréquence | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tension | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Norme européenne Stage V Norme européenne Stage V |
Moteur | C18 Cat® C18 Cat® |
Carburant | Diesel Diesel |
Largeur | 80.3 in 2040 mm |
Hauteur | 90.5 in 2434 mm |
Longueur | 213.3 in 5420 mm |
Poids - Avec huile de graissage et liquide de refroidissement | 14860 lb 6740 kg |
Charge de 100 % à 60 Hz | 34.3 gal/h 129.7 l/h |
Charge de 100 % à 50 Hz | 33.4 gal/h 126.3 l/h |
Charge de 75 % à 60 Hz | 26.13 gal/h 98.8 l/h |
Charge de 75 % à 50 Hz | 24.9 gal/h 94.5 l/h |
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75 % de la puissance nominale (50Hz) | 79.19 79.19 |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLES