XGC1900 1900 kW (2375 kVA)

Groupes électrogènes mobiles XGC1900 50/60Hz

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Classification
1900 ekW (2375 kVA) Puissance continue
1900 ekW (2375 kVA) Puissance continue
Fréquence
50/60 Hz
50/60 Hz
Tension
400/480 V
400/480 V

Vue d'ensemble

GROUPE ÉLECTROGÈNE À GAZ MOBILE 1900 eKW

En plus d'améliorer le rendement énergétique, le groupe électrogène de location XGC1900 de nouvelle génération offre des avantages non négligeables en matière de densité de puissance. Caterpillar a mis au point de nouveaux tuyaux d'échappement permettant de réduire les écarts entre les unités lorsqu'un chantier en requiert plusieurs.

Avantages

Jusqu'à 500mg/Nm3 Niveaux d'émissions de NOx

Sans post-traitement - Répond aux exigences de certains des codes les plus stricts à travers le monde

Standard ISO 40' maxi conteneur

Empilable par 9unités, certifié CSC - Conçu et fabriqué pour la solidité, la sécurité et la transportabilité

Écologique 110% confinement des fuites de tous les liquides du moteur

Réduit le risque de dégâts environnementaux sur le site

Spécifications produit pour XGC1900 50/60Hz

Classification 1900 ekW (2375 kVA) Puissance continue 1900 ekW (2375 kVA) Puissance continue
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Tension 400/480 V 400/480 V
Moteur G3516H Cat G3516H Cat
Carburant Gaz naturel Gaz naturel
Largeur sans châssis 96 in 2438 mm
Hauteur sans châssis 114 in 2896 mm
Longueur sans châssis 480 in 12192 mm
Poids - Sans châssis, avec huile de graissage et liquide de refroidissement 77780 lb 35280 kg

XGC1900 50/60Hz Équipement standard

Moteur

  • Moteur à gaz à cycle à 4 temps V16, G3516H Fonctionne au gaz naturel de gazoduc sec de 24,10 à 93;95 MJ/Nm3 (615 à 2386 btu/ft3). Refroidi à l'admission par un circuit distinct avec turbocompresseur

Alternateur

  • Châssis SR5 1866 à roulement double, sans balai, à bobinage préformé, conception à 12 conducteurs, excitation par aimant permanent, triphasé, avec régulateur de tension intégré Cat, isolation classe H fonctionnant à une température de classe F. Surveillance de la température du roulement et du stator et résistances de chauffage anti-condensation

Module conteneurisé

  • Conteneur cubique haut 40' ISO, homologué CSC pour pouvoir être empilé par 9unités. Insonorisé : 79 dB(A) à 7 m (23 ft) volets d'admission d'air insonorisés et 2 portes pour le personnel verrouillables équipées d'un déverrouillage anti-panique Portes de visite du compartiment moteur gauche et droite intégrées dans parois latérale de conteneur Brides de raccordement client ANSI 3”

Refroidissement

  • Le refroidissement standard offre une capacité à température ambiante de 40 °C (104 °F) avec 500 mg/Nm3 de NOx à 100 % de la puissance continue, à 500 m

Commandes et protection de l'alternateur

  • Sur l'ensemble panneau de commande EMCP 4.3, le système permet de surveiller et protéger le moteur et l'alternateur, de réguler la tension avec le régulateur Cat qui améliore les performances de réponse transitoire. Les commandes intègrent le contrôleur AGC-4 de mise en parallèle automatique, le partage de charge, la commande VFD et la protection du groupe électrogène principal pour une plus grande polyvalence, utilisation et surveillance de l'ensemble.

Modes de fonctionnement

  • Permet le fonctionnement autonome d'une seule unité, la mise en parallèle en mode îloté et le partage de charge avec d'autres modules d'alimentation, ainsi que la mise en parallèle du mode unité-à-utilité pour le contrôle du chargement de base

Circuit de l'huile de graissage

  • Régulateur de niveau d'huile monté sur carter d'huile et notification de faible niveau de réservoir d'huile de 114 L (30 gal)

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment XGC1900 50/60Hz soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900
XGC1900
XGC1900
XGC1900

360 View