GC DG175 (triphasé)

Groupes électrogènes à gaz GC DG175 (triphasé)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Classification: gaz naturel
175 eKW
175 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence fixes
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence fixes

Vue d'ensemble

Groupe électrogène au gaz naturel 175 kW

La ligne de produits de groupes électrogènes à allumage par étincelles Cat® pour applications fixes est dotée d'un système d'excitation par aimant permanent, d'un système de bobinage avec amortisseur, d'un stator oblique, d'un élément de réglage de la tension via le contrôleur EMCP, d'une isolation de bobinage de classe H et d'une inclinaison 2/3 intégrée.

Avantages

JUSQU'à 790 skVA à 30% du creux de tension

Capable également de démarrer d'importante charges de moteurs connectés en cas de panne électrique.

Certifié l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis Applications d'urgence fixes

Conforme aux normes régionales sur les émissions requises

Caractéristiques de l'alternateur Classe H Isolation

Classification maximale garantissant une longue durée de vie de l'alternateur

Spécifications produit pour GC DG175 (triphasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Classification: gaz naturel 175 eKW 175 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine pour les applications d'urgence fixes Certification EPA américaine pour les applications d'urgence fixes
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Cylindrée 14.17 in³ 864.71 l
Type de combustible Gaz naturel Gaz naturel
Modèle de moteur G14.2L à allumage par étincelle G14.2L à allumage par étincelle
Circuit de carburant Carburateur, carburateur inversé Carburateur, carburateur inversé
Aspiration À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission
Type de régulateur Électronique Électronique
Taux de compression 9.5:1 9.5:1
Alésage 5.31 in 134.87 mm
Course 165.1 mm 6.5 in
Longueur 3250 mm 127.95 in
Largeur 52.93 in 1344.5 mm
Hauteur 1711.2 mm 67.37 in
Poids 2610.9 kg 5756 lb

GC DG175 (triphasé) Équipement standard

Liquide de refroidissement

  • Mélange antigel/éthylène glycol : 50:50
  • Radiateur monté en usine
  • Système de récupération de liquide de refroidissement fermé

Carburant

  • Test de pression de carburant po
  • Dispositif de coupure de l'arrivée du carburant primaire et secondaire
  • Contacteur de basse pression de carburant

Alternateur

  • Alternateur avec capacité de pleine charge
  • Excitation par aimant permanent
  • Matériau isolant de classe H

Commandes

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP4.2

Montage

  • Isolation contre les vibrations (type rondelle)

Démarrage/charge

  • Câbles de batterie
  • Alternateur de charge de batterie
  • Démarreur activé par solénoïde
  • Circuit électrique du moteur

GC DG175 (triphasé) Options

Alternateur

  • MCCB avec déclencheur électronique ou magnétique thermique
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Déclencheur et disjoncteur auxiliaire

Généralités

  • Ensemble UL 2200
  • Capotages: insonorisés (L1 ou L2), protection contre les intempéries
  • Certification CSA
  • Filtre à air à deux éléments ou extra-robuste

Découvrez comment GC DG175 (triphasé) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupe électrogène ouvert

Enceinte

Groupe électrogène ouvert
Enceinte