XQC1200

Groupes électrogènes mobiles XQC1200

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Classification
1150kW (1438kVA) Continu
1150kW (1438kVA) Continu
Fréquence
50/60 Hz
50/60 Hz
Tension
230 - 480V
230 - 480V

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel mobile 1150 ekW

Ce groupe électrogène en location complète la gamme Caterpillar des options d'alimentation en location, optimisant le rendement énergétique et réduisant les coûts d'exploitation. Le XQC1200 est équipé d'un système de contrôle amélioré, conçu pour limiter le temps d'installation et de démarrage. Il est configuré pour passer de 50 à 60Hz d'une simple pression sur un bouton. Le système de commande est équipé de fonctions de programmation et de simulation des commandes de l'unité: le système complet peut ainsi être testé avant de démarrer le groupe électrogène. L'autonomie et les capacités de surveillance avancées limitent la main-d'œuvre d'assistance sur site, limitant l'exposition des utilisateurs à des dangers. Elles permettent également de visualiser, archiver et visualiser les données d'entretien et de performances du chantier en toute tranquillité. Idéal dans un environnement autonome, associé à des dizaines d'unités au sein d'une solution de centrale électrique ou pour alimenter des systèmes d'infrastructure réseau dans le monde entier.

Avantages

Écologique 110% confinement des fuites de tous les liquides du moteur

Réduit le risque de dégâts environnementaux sur le site

Posé 30USgal (114l) réservoir d'huile

Régulateur de niveau d'huile monté sur le moteur pour maintenir les niveaux des carters d'huile lorsque les applications exigent un fonctionnement prolongé

Standard ISO 20' maxi conteneur

Empilable par 9unités, certifié CSC - Conçu et fabriqué pour la solidité, la sécurité et la transportabilité

Spécifications produit pour XQC1200

Classification 1150kW (1438kVA) Continu 1150kW (1438kVA) Continu
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Tension 230 - 480V 230 - 480V
Surcharge IPP 50Hz 1205ekW (1506kVA) 1205ekW (1506kVA)
IPP nominal 60Hz 1260ekW (1575kVA) 1260ekW (1575kVA)
Surcharge IPP 60Hz 1330kW (1662kVA) 1330kW (1662kVA)
Moteur 3512C Cat 3512C Cat
Carburant Diesel Diesel
Poids sans châssis, avec carburant, huile de graissage et liquide de refroidissement 47440 lb 21518 kg
Largeur sans châssis 97.5 in 2438 mm
Hauteur sans châssis 114 in 2896 mm
Longueur sans châssis 240 in 6100 mm

XQC1200 Équipement standard

Moteur diesel extra-robuste 3512C Cat

  • Filtres à air PowerCore à usage intensif à deux éléments avec indicateur d'entretien
  • Filtres à carburant secondaires
  • Filtres à huile à passage total avec refroidisseur d'huile refroidi par eau. Huile de graissage API CF-4 ou supérieure requise
  • Le circuit d'huile de graissage comprend le système d'appoint (réservoir de 113l), des canalisations de vidange d'huile dirigées vers la rampe moteur, dans la rampe d'alimentation et un circuit d'évacuation rapide pour des vidanges d'huile plus rapides et plus propres
  • Réchauffeur d'eau des chemises (9kW, triphasé 480Vca) avec pompe électrique
  • Refroidisseur de carburant et pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Surveillance électronique de la pression différentielle de tous les filtres
  • Commandes de moteur ADEM™ A4 électroniques
  • Démarreur électrique 24 volts

Alternateur SR5

  • Roulement double, Alternateur SR-5 avec résistances de chauffage anti-condensation (1,2kW, 480Vca)
  • Sans balai, bobinage irrégulier, à excitation par aimant permanent, triphasé, conception à 4 conducteurs
  • Isolation allant de la classeH à la classeF, pour une durée de vie prolongée
  • Régulateur de tension intégré Cat (IVR Cat, Integrated Voltage Regulator)
  • Capteurs de température de roulement et d'enroulement de stator et module RTD
  • Filtres d'admission d'air d'alternateur à mailles métalliques (lavables) avec surveillance de la pression différentielle
  • Isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin

Conteneur cubique haut 20' ISO, empilable par 9unités, homologué CSC

  • Grilles d'admission d'air de radiateur sur charnières
  • Grilles d'admission d'air insonorisées du compartiment moteur avec auvents rabattables servant de protections lors de l'expédition
  • Deux (2) portes pour le personnel verrouillables équipées d'un déverrouillage anti-panique
  • Parois et plafonds intérieurs isolés avec des panneaux insonorisants de 50 mm
  • Trappe de visite de barre omnibus latérale avec connexions de câble de charge à accès externe
  • Alimentation à quai via les connexions de répartiteur pour le réchauffeur d'eau des chemises, le chargeur de batterie et les réchauffeurs anti-condensation d'alternateur
  • Quatre (4) éclairages CC avec minuterie de 60min
  • Réservoir de carburant à simple paroi de 378l (100USgal), certifié BS799-5
  • Électrovanne de commande de remplissage de carburant pour un remplissage automatique du réservoir
  • Triples filtres à carburant primaires avec séparateurs d'eau intégrés et robinets de service pour des remplacements à la volée
  • Insonorisé à 83dBA (50Hz)/85dBA (60Hz) à 7m (23ft)
  • Deux (2) batteries sans entretien 1400CCA, groupe 4D et chargeur de batterie 50A
  • Silencieux d'échappement isolé avec tuyau d'échappement en acier inoxydable de 1,8m (6ft) pour une densité de puissance accrue sur site
  • Isolateurs de vibrations du moteur
  • Accès facile au robinet de vidange des liquides standard
  • Autocollants Cat standard et module d'alimentation Cat peint en blanc

Refroidissement

  • L'ensemble de refroidissement dispose d'une capacité à température ambiante de 40°C (104°F) à 50Hz ou de 42°C (108°F) à 60Hz à l'IPP nominal, à une altitude de 750m (2460ft) au-dessus du niveau de la mer
  • Faisceaux de radiateur non empilés verticaux avec ailettes alvéolées et décharge d'air verticale
  • Entraînement de ventilateur à entraînement variable avec commande de ventilateur intelligente
  • Liquide de refroidissement longue durée Cat (ELC, Extended Life Coolant) Cat

Commandes et protection de l'alternateur

  • Contrôleur monté sur groupe électrogène EMCP 4.3
  • Démarrage/arrêt automatique avec minuterie de refroidissement
  • Protection de l'alternateur: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • Le contrôleur AGC-4 intègre le réglage de la tension et de la fréquence, une commande de charge de base / PF / de répartition de charge / de synchroniseur / de démarrage/d'arrêt auto et une commande d'alternateur CB, une interface SCADA (Ethernet), des indicateurs et alarmes de niveau de carburant et une commande de transfert de carburant du réservoir de carburant
  • Compatibilité rétroactive de l'interface avec les modules d'alimentation hérités
  • Disjoncteur d'alternateur sur châssis 100 kAIC, 4000 A avec unité de déclenchement LSIG
  • Fonctionnement multi-mode: ilôté (répartition kW/kVAR), alimentation de charge de base, gestion de puissance avec plusieurs unités
  • Capacité de mise en parallèle manuelle et automatique
  • Affichage des compteurs : tension, courant, fréquence, facteur de puissance, kW, WHM, kVAR et synchroscope

qualité

  • Module d'alimentation complet testé en usine
  • Certifié UL, normes NEMA, ISO et IEEE
  • Manuels d'utilisation et d'entretien

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment XQC1200 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

XQC1200

XQC1200

XQC1200

XQC1200

XQC1200 avec échappement

XQC1200 avec échappement

XQC1200 avec échappement

XQC1200 avec échappement

XQC1200
XQC1200
XQC1200
XQC1200
XQC1200 avec échappement
XQC1200 avec échappement
XQC1200 avec échappement
XQC1200 avec échappement

360 View
360 View