Alternateur diesel GC DE500S (60 Hz) | 500 kW

Groupes électrogènes diesel DE500S GC (60 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
500kWe
500kWe
Puissance nominale minimale
500kWe
500kWe
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 500 kW

Produisant une puissance fiable de 500 ekW à 60 Hz, notre groupe électrogène GC DE500S alimenté par le moteur diesel C13 a été conçu pour être conforme aux exigences de la norme ISO8528-5 relative à la réponse transitoire.

Avantages

intégré Cat® Product Link™ Système de commande

  • Paramètres de suivi d'état et de fonctionnement du groupe électrogène
  • Suivi de l'utilisation et des performances du groupe électrogène

Connectivité à distance 24/7/365 Surveillance

L'option Cat Connect vous garantit un groupe électrogène toujours prêt à démarrer et fonctionnant comme prévu

Optimisé pour 5% de réduction de la consommation de carburant

Temps de fonctionnement plus longs entre les remplissages de carburant ; coûts réduits

Spécifications produit pour DE500S GC (60 Hz)

Puissance nominale maximale 500kWe 500kWe
Puissance nominale minimale 500kWe 500kWe
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 220 à 480 volts 220 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800tr/min 1800tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C13 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps C13 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps
Alésage 5.1 in 130 mm
Course 6.2 in 157 mm
Cylindrée 763 in³ 12.5 l
Taux de compression 15.8:1 15.8:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant EUI EUI
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur maximale 122 in 3100 mm
Largeur maximale 52.7 in 1338 mm
Hauteur maximale 85.4 in 2168 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 6693 lb 3036 kg

DE500S GC (60 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C13 Cat®, 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Panneaux de commande

  • GCCP 1.1

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie

Options de circuit électrique

  • Disjoncteur 3 pôles
  • Liaison du neutre à la terre
  • Batterie 24 V avec rack et câbles

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations
  • Dispositif de levage et points de traction
  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur
  • Comprend des solutions de levage et des points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »
  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

Alternateur et équipements

  • Disjoncteur en option obligatoire, CEI, 3 pôles, monté dans un groupe électrogène

Groupe électrogène monté

  • Indicateur de colmatage
  • Ensemble radiateur monté
  • Filtre à air jetable
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement bas

Système de régulation

  • Régulateur électronique Cat (ADEM A4)

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne
  • Huile de lubrification
  • Refroidisseur d'huile
  • Robinets de vidange d'huile

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie de 24 V avec rack et câbles

DE500S GC (60 Hz) Options

Panneau de commande

  • Potentiomètres de réglage de la tension et de la vitesse
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Coffret de surveillance
  • Arrêt d'urgence

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Options de circuit électrique

  • Disjoncteur 4 pôles
  • Contacts auxiliaires
  • Disjoncteur verrouillable par cadenas
  • Chargeur de batterie
  • Batterie à l'électrolyte

Disjoncteurs

  • Déclencheur pour disjoncteur IEC
  • Disjoncteur 4 pôles (CEI–100 % nominal) – motorisé
  • Contacts auxiliaires de disjoncteur (CEI)

Alternateur

  • Résistances de chauffage
  • AVR

Circuit d'échappement

  • Silencieux industriel
  • Silencieux d'atténuation 10 dBA
  • GP à bride 6 et 8 in
  • Raccords d'échappement flexible 8 in
  • Kit de coudes 6 et 8 in
  • Atténuation de 10, 25 et 35 dBA

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé
  • Filtre à air à deux éléments

Certifications

  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Certification CAE

Extension de garantie

  • 3, 4, 5 et 10 ans

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures avec confinement des déversements
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarmes de niveau faible et élevé de carburant
  • Commandes du circuit de transfert de carburant
  • Pompe d'alimentation manuelle
  • Base du réservoir de carburant à double paroi intégrée

Alternateur et équipements

  • Alternateur à châssis en LC
  • Protection contre la pénétration
  • Alternateur CIP LC
  • Alternateur CIP de châssis A
  • Alternateur à excitation par aimant permanent (PMG)
  • Alternateur surdimensionné de châssis A
  • Résistances de chauffage

Système de lubrification

  • Pompe de carter manuelle

Système de montage

  • Base de patin étroite

Circuit de démarrage / charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Coupe-batterie
  • Chargeur de batterie simple 5 A

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment DE500S GC (60 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

GC DE500S

GC DE500S

GC DE500S

GC DE500S

Enceinte GC DE500S

Enceinte GC DE500S

GC DE500S
GC DE500S
GC DE500S
GC DE500S
Enceinte GC DE500S
Enceinte GC DE500S

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  DE500S GC (60 Hz)

Afficher davantage d'offres