G3520H 2519kW

Groupes électrogènes à gaz CHP2500

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance continue
2480 ekW à 1,0 pf
2480 ekW à 1,0 pf
Type de combustible
Gaz naturel
Gaz naturel
Rendement électrique maximal
42.40%
42.40%

Vue d'ensemble

Groupe électrogène à gaz 1763 à 2519 kW

Le CHP2500 est une enceinte standardisée pour les moteurs G3520H Cat® au gaz naturel avec une puissance nominale de 2,5 MW, avec un alternateur nominal de 4160 volts pour les applications de cogénération chaleur-force (CHP). Dans les applications CHP, les groupes électrogènes Cat fournissent simultanément de l'électricité pour les charges électriques et de l'énergie thermique pour les besoins thermiques d'une installation. Caterpillar propose aux clients des solutions CHP complètes pour éliminer le besoin d'externaliser l'ingénierie ou la gestion de projet supplémentaire.

Avantages

Jusqu'à 5% d'économies sur les frais d'exploitation

Une meilleure efficacité électrique couplée à des intervalles d'entretien prolongés permettent d'augmenter la disponibilité de la machine et de réduire les coûts

Jusqu'à 84% Efficacité combinée du pack

Solution de site combinée offrant simultanément un rendement électrique de 42,4 % pour les charges électriques et un rendement thermique de 42,3 % pour les demandes en énergie thermique.

Longueur hors tout 63 ft Enceinte standardisée

Conçue et fabriquée pour la solidité, la sécurité et la transportabilité. Pensée pour simplifier l'installation et réduire le temps nécessaire à la mise en oeuvre de projets CHP.

Spécifications produit pour CHP2500

Puissance continue 2480 ekW à 1,0 pf 2480 ekW à 1,0 pf
Type de combustible Gaz naturel Gaz naturel
Rendement électrique maximal 42.40% 42.40%
Fréquence 60 Hz 60 Hz
TR/MIN 1500 1500
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Modèle de moteur G3520H G3520H
Cylindrée 5956 in³ 97.5 l
Aspiration TA TA
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 8.5 in 215 mm
Circuit de carburant Soupape de commande de carburant électronique Soupape de commande de carburant électronique
Type de régulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Taux de compression 11.1 11.1
Longueur 302 in 7668 mm
Largeur 86 in 2173 mm
Hauteur 97 in 2473 mm
Poids à sec du groupe électrogène 54675 lb 25285 kg
Poids 168000 lb 76200 kg

CHP2500 Équipement standard

Moteur

  • Moteur à gaz à cycle à 4 temps V20, G3520H. Fonctionne au gaz naturel de gazoduc sec de 31,5 à 47;2 MJ/NM3. Refroidisseur d'admission à circuit distinct avec turbocompresseur.

Panneau de commande

  • Sur l'ensemble panneau de commande EMCP 4.3, le système permet de surveiller et protéger le moteur et l'alternateur, de réguler la tension avec le régulateur Cat qui améliore les performances de réponse transitoire. Les commandes intègrent le contrôleur AGC-4 de mise en parallèle automatique, le partage de charge, la commande VFD et la protection du groupe électrogène principal pour une plus grande polyvalence, utilisation et surveillance de l'ensemble.

Admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé, à trois éléments avec enceinte et indicateur d'entretien

Refroidissement

  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
  • Brides de raccordement client ANSI/DN pour entrée et sortie JW
  • Pompes à eau entraînées par le moteur pour l'eau des chemises et le refroidisseur d'admission
  • Le refroidissement standard offre une capacité à température ambiante de 40 °C (104 °F) avec 500 mg/Nm3 de NOx à 100 % de la puissance continue, à 500 m

Module conteneurisé

  • Certifié NSPS en usine, conforme aux normes UL2200 et CSA / TSSA Insonorisé 75 dB(A) à 7 m (23 ft) Volets d'admission d'air insonorisés et portes pour le personnel verrouillables équipées d'un déverrouillage anti-panique Portes de visite du compartiment moteur gauche et droite intégrées dans parois latérale de conteneur Brides de raccordement client ANSI 3”

Commandes et protection de l'alternateur

  • Circuit de ventilation du carter intégré (CCV) et ligne gaz NFPA37 & CSAB149.3 avec utilisation et surveillance de pack de connexions de carburant externes.

Modes de fonctionnement

  • Permet le fonctionnement autonome d'une seule unité, la mise en parallèle en mode îloté et le partage de charge avec d'autres modules d'alimentation, ainsi que la mise en parallèle du mode unité-à-utilité pour le contrôle du chargement de base

Circuit de l'huile de graissage

  • Réservoirs de contenance d'enceinte intégrés : réservoir d'huile d'appoint (50 gallons), réservoir d'huile mise au rebut (300 gal / 2 oil changes), Fresh oil tank (500 gal / 2 vidanges d'huile + appoint) et régulateur de niveau d'huile. Coffret de surveillance du niveau d'huile

Généralités

  • Système de détection d'incendie

Disjoncteur

  • Disjoncteurs nominaux IEC 3 pôles 5000A
  • LSI long terme, court terme, coffret de surveillance instantanée
  • Montage à l'arrière

Échappement

  • Circuit d'échappement monté en externe (silencieux et échangeur thermique)
  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés
  • Turbocompresseur refroidi à section centrale doté d'une sortie à bride Cat
  • Orifice d'échappement individuel et sortie du turbocompresseur câblés au module de détection température intégré (ITSM) avec GECM fournissant des alarmes et des arrêts

Circuit de carburant

  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Le circuit de carburant est dimensionné pour le gaz naturel de gazoduc sec de 31,5 à 47,2MJ/NM3 d'une pression de 10,2kPa à 34,5kPa vers la soupape de commande du carburant du moteur
  • Papillon, actionneur 24Vcc, commandé par GECM

Système d'allumage

  • Calage sensible aux détonations (DST, Detonation Sensitive Timing) de chaque cylindre
  • Système d'allumage électronique (commandé par ADEM A4)

Alternateur

  • Châssis SR5 1866 à roulement double, sans balai, bobinage sur gabarit, conception à 12 conducteurs, excitation par aimant permanent, triphase, avec Régulateur de tension intégré Cat, isolation classe H fonctionnant à une température de classe F. Surveillance de la température du roulement et de stator et résistances de chauffage anti-condensation.
  • Régulateur de tension numérique (CDVR) de Caterpillar, détection triphasée et commande KVAR/PF
  • SR4B
  • Statisme réactif
  • Connexions de barre omnibus
  • Entretien côté droit
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • SR5
  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin
  • Catalogue de pièces
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Peinture - Caterpillar Yellow sauf glissières noir brillant
  • Résistance de chauffage anti-condensation

Système de régulation

  • Entrée de vitesse ADEM A4 4-20 mA (0 à 5 V)

CHP2500 Options

Admission d'air

  • Supports de montage et tuyaux
  • Filtre à air avec préfiltre

Disjoncteur

  • MP - Entrée de câble inférieur 6 pôles sur châssis
  • Aucun déclencheur UV ou câblage CB monté
  • Sélection automatique de transformateur de courant neutre 4000/5000A
  • Montage du châssis

Panneau de commande

  • Module d'alarme local
  • Module de communication à distance (PL1000T, PL1000E)
  • Coffret de surveillance 16 points/32 témoins, livré démonté
  • Surveillance PC à distance
  • Cat Connect: télématique Ethernet / télématique par satellite / télématique cellulaire
  • Surveillance PC locale
  • Coffret de surveillance à distance
  • Relais de défaillance du moteur
  • Module d'E/S discret, 12 entrées numériques, 8 relais de formulaire C
  • Module de synchronisation

Refroidissement

  • Canalisation de vidange de niveau de liquide de refroidissement avec robinets, ventilateur équipé d'une protection
  • Connexions d'entrée/de sortie

Échappement

  • Bride
  • Raccord flexible
  • Détendeur d'échappement
  • Silencieux et silencieux doté de pare-étincelles avec brides d'accouplement
  • Coude
  • Catalyseur d'oxydation

Circuit de carburant

  • Soupape d'arrêt de gaz 24V, ETR (Energized-To-Run)
  • Filtre à carburant
  • Régulateur d'évacuation des gaz
  • Régulateur de pression du gaz

Alternateur

  • Filtre à air d'alternateur
  • Équipement et alternateurs à tension moyenne et haute
  • Barre omnibus européenne
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Détecteurs de température à roulements
  • Boîtier d'accès aux câbles
  • Commande de tension manuelle

Généralités

  • Emblème US AID
  • Outil de diagnostic numérique
  • Commande de peinture spéciale
  • Jeu d'outils
  • Pack pour temps froid incluant radiateurs d'enceinte et recirculation de ventilation
  • Système anti-incendie
  • Système d'éclairage CC intérieur avec minuterie d'arrêt automatique

Démarrage/charge

  • Démarreurs 24V
  • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Alternateur de charge 60A, 24 V (requiert des pompes d'entraînement moteur)

Découvrez comment CHP2500 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Enceinte à gaz CHP2500 vue ouvert

Enceinte à gaz CHP2500

Enceinte à gaz CHP2500

Enceinte à gaz CHP2500

Enceinte à gaz CHP2500 vue ouvert

Enceinte à gaz CHP2500 vue ouvert

Enceinte à gaz CHP2500 vue ouvert

Enceinte à gaz CHP2500 vue ouvert

Enceinte à gaz CHP2500

Groupe électrogène à gaz G3520H

Groupe électrogène à gaz G3520H

Groupe électrogène à gaz G3520H

Groupe électrogène à gaz G3520H

Enceinte à gaz CHP2500 vue ouvert
Enceinte à gaz CHP2500
Enceinte à gaz CHP2500
Enceinte à gaz CHP2500
Enceinte à gaz CHP2500 vue ouvert
Enceinte à gaz CHP2500 vue ouvert
Enceinte à gaz CHP2500 vue ouvert
Enceinte à gaz CHP2500 vue ouvert
Enceinte à gaz CHP2500
Groupe électrogène à gaz G3520H
Groupe électrogène à gaz G3520H
Groupe électrogène à gaz G3520H
Groupe électrogène à gaz G3520H

CHP

Présentation vidéo d'une animation de conteneur

CHP
Présentation vidéo d'une animation de conteneur

360 View
360 View