Groupe électrogène
Puissance, principal | 455ekW (568kVA) 455ekW (568kVA) |
Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
Tension | 120 à 600 V 120 à 600 V |
Puissance, secours | 500ekW (625kVA) 500ekW (625kVA) |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Le modèle XQ570 Cat® d'alternateur d'energie en location offre des performances de classe mondiale et une facilité d'utilisation accrue. Ce modèle est alimenté par le moteur C18 Tier 4 Final Cat à haut rendement énergétique équipé du système de réduction des oxydes d'azote Cat. Équipé du nouveau panneau de commande EMCP 4.4, le XQ570 vous propose une interface conviviale et une mise en parallèle automatique des groupes électrogènes. L'un des principaux avantages du système de commande est d'offrir des variations de tension plus rapide et plus simple à effectuer. Offrant une plus grande flexibilité lors des déplacements entre plusieurs chantiers qui exigent des fréquences et tensions différentes, la configuration automatique vous fait également économiser le temps normalement nécessaire à la reprogrammation des unités et aux corrections d'erreurs potentielles. Des niveaux de bruit et une consommation de carburant à charge partielle plus faible caractérisent également ce modèle.
Basculement facile entre la source de carburant embarquée et celle externe pour des temps de fonctionnement prolongés
Mesure la puissance, fournit des relais de protection et permet de commander et de surveiller l'alternateur et le moteur avec possibilité de montage parallèle de huit unités
Optimise le temps de fonctionnement avant l'entretien requis
Puissance, principal | 455ekW (568kVA) 455ekW (568kVA) |
Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
Tension | 120 à 600 V 120 à 600 V |
Puissance, secours | 500ekW (625kVA) 500ekW (625kVA) |
Moteur | C18 Cat C18 Cat |
Carburant | Diesel Diesel |
Hauteur, sans remorque | 102 in 2591 mm |
Longueur, sans remorque | 240 in 6096 mm |
Largeur, sans remorque | 96 in 2438 mm |
Poids avec huile de graissage et liquide de refroidissement, sans remorque | 24125 lb 11396 kg |
Charge de 100 % à 60 Hz | 33.2 gal/h 126 l/h |
Charge de 75 % à 60 Hz | 26.2 gal/h 99 l/h |
Charge de 50 % à 60 Hz | 19 gal/h 72 l/h |
Charge de 100 % à 60 Hz | 35.9 gal/h 136 l/h |
Charge de 75 % à 60 Hz | 28.3 gal/h 107 l/h |
Charge de 50 % à 60 Hz | 20.5 gal/h 78 l/h |
Puissance acoustique à 7 mètres (23 pieds) à toutes les puissances | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESXQ570
XQ570
XQ570
XQ570
Formation Démarrage/Arrêt de l'alternateur mobile XQ570 Cat
Arrêt d'urgence de votre alternateur mobile Cat