DE75AE0 (60 Hz) | Groupe électrogène diesel 60 ekW

Groupes électrogènes diesel C3.3 | DE75AE0

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
60 ekW
60 ekW
Puissance nominale minimale
55 ekW
55 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés
Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés

Vue d'ensemble

DE75AE0 | Groupe électrogène diesel 60 ekW

La gamme de groupes électrogènes Caterpillar fournit des solutions d'énergie fiables pour toutes les entreprises et tous les besoins. Les groupes électrogènes Cat peuvent être installés en tant que source d'alimentation d'amorçage ou service de secours.

Spécifications produit pour C3.3 | DE75AE0

Puissance nominale maximale 60 ekW 60 ekW
Puissance nominale minimale 55 ekW 55 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés
Tension 220 à 380 volts 220 à 380 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C3.3 Cat® C3.3 Cat®
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 201.4 in³ 3.3 l
Taux de compression 17.25:1 17.25:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant Rampe commune Rampe commune
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 66.1 in 1680 mm
Largeur maximale 760 mm 29.9 in
Hauteur maximale 52.5 in 1333 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 1788 lb 811 kg

C3.3 | DE75AE0 Équipement standard

Moteur

  • C3.3, 3 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Panneau de commande

  • Panneau de commande EMCP4.1

Système de régulation

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis GTA

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Enceinte

  • Enceinte acoustique modulaire

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

Découvrez comment C3.3 | DE75AE0 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

Enceinte

Enceinte

Enceinte

Enceinte

DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
Enceinte
Enceinte
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  C3.3 | DE75AE0

Afficher davantage d'offres