XQP150

Groupes électrogènes mobiles XQP150

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance, principal
150 kVA
150 kVA
Fréquence
50/60 Hz
50/60 Hz
Tension
127 à 480 volts
127 à 480 volts

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel mobile 150kVA

Ce groupe électrogène XQP150 a une consommation de carburant optimisée. Chaque modèle offre une grande flexibilité grâce à la commutation aisée entre 50 et 60Hz, ce qui permet à une seule machine de répondre à diverses exigences de charges dans des régions et applications différentes, notamment le secteur minier, la fabrication, le pétrole et le gaz, ainsi que la construction.

Avantages

Essieu 500 heures intervalles de vidange d'huile

Optimise le temps de fonctionnement avant l'entretien requis

Flexibilité 3 voies soupape de carburant

Temps de fonctionnement prolongé grâce à la permutation du réservoir de base au réservoir externe

Sélectionnable 50/60 Hz Fonctionnement

Basculement de la fréquence facile via une barrette à bornes supprimant les limitations géographiques et permettant d'utiliser le groupe électrogène partout

Spécifications produit pour XQP150

Puissance, principal 150 kVA 150 kVA
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Tension 127 à 480 volts 127 à 480 volts
IPP nominal 60Hz 73,1 dB(A) 73,1 dB(A)
Classification 150 kVA de puissance nominale principale 150 kVA de puissance nominale principale
Moteur C7.1 Cat C7.1 Cat
Carburant Diesel Diesel
Largeur 44.1 in 1120 mm
Hauteur 87.6 in 2226 mm
Longueur 138.6 in 3520 mm
Poids - Avec huile de graissage et liquide de refroidissement 5615 lb 2547 kg
Charge de 100 % à 50 Hz 9.9 gal/h 37.5 l/h
Charge de 100 % à 60 Hz 11.2 gal/h 42.3 l/h
Charge de 75 % à 50 Hz 7.8 gal/h 29.6 l/h
Charge de 75 % à 60 Hz 9.2 gal/h 34.7 l/h
Charge de 50 % à 50 Hz 5.4 gal/h 20.3 l/h
Charge de 50 % à 60 Hz 6.3 gal/h 23.8 l/h
Charge de 100 % à 50 Hz 8.8 gal/h 33.3 l/h
Charge de 100 % à 60 Hz 10.5 gal/h 38.2 l/h
Charge de 75 % à 50 Hz 6.5 gal/h 24.7 l/h
Charge de 75 % à 60 Hz 7.7 gal/h 29.1 l/h
Charge de 50 % à 50 Hz 4.3 gal/h 16.4 l/h
Charge de 50 % à 60 Hz 5 gal/h 19.1 l/h
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (50Hz) 73,1 dB(A) 73,1 dB(A)
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (60Hz) 76,4 dB(A) 76,4 dB(A)
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (50Hz) 74,7 dB(A) 74,7 dB(A)
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (60Hz) 78,3 dB(A) 78,3 dB(A)

XQP150 Équipement standard

Moteur diesel C7.1 CAT

  • À turbocompresseur

Alternateur

  • Châssis LC3114J

Filtre à air

  • Papier/cyclonique, avec capsule anti-poussière et indicateur d'entretien

Suivi à distance Cat Connect

  • Fournit la surveillance et la gestion de l'ensemble

Circuit de refroidissement

  • Radiateur monté en un ensemble avec décharge d'air verticale. Rempli en usine

Circuit de démarrage/charge

  • Démarreur 12 V extra robuste et alternateur de charge avec isolateur de batteries

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi 24 heures avec valve directionnelle à 3 voies pour alimentation externe

Panneau de commande

  • Contrôleur numérique XQCP fixé

Distribution

  • Enceinte simple et robuste pour les contrôles et la distribution avec disjoncteur 4 pôles et coupure de sécurité

Structure

  • Châssis de base en acier extra-robuste équipé d'un réservoir de carburant intégral. Passages de fourche. Barrettes de convoyeur. Châssis de levage et levage à 4 points. Le châssis de base est plus large que l'enceinte pour protéger le groupe électrogène pendant le transport

Enceinte

  • Enceinte insonorisée en acier galvanisé avec performances de réduction sonore exceptionnelles

Échappement

  • Silencieux avec pare-étincelles intégré

Huile de lubrification

  • Filtres à huile sur le moteur primaire et secondaire. Rempli en usine

Généralités

  • Testé et contrôlé en usine

Découvrez comment XQP150 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

XQP150

XQP150

XQP150

XQP150

XQP150
XQP150
XQP150
XQP150

Caractéristiques de conception robustes de l'énergie en location XQP Cat

Fonctionnalités électriques de l'énergie en location XQP Cat

XQP30 Cat - Formation Démarrage/Arrêt de l'alternateur mobile XQP500

Arrêt d'urgence de votre alternateur mobile Cat

Caractéristiques de conception robustes de l'énergie en location XQP Cat
Fonctionnalités électriques de l'énergie en location XQP Cat
XQP30 Cat - Formation Démarrage/Arrêt de l'alternateur mobile XQP500
Arrêt d'urgence de votre alternateur mobile Cat

360 View