GC D250 C9 (60 Hz) | Alternateur diesel 250 kW

Groupes électrogènes diesel GC D250

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
250 eKW
250 eKW
Puissance nominale minimale
250 eKW
250 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
EPA pour utilisation d'urgence fixe
EPA pour utilisation d'urgence fixe

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 250 ekW

Produisant une puissance fiable de 250ekW à 60Hz, nos groupes électrogènes diesel GC D250 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les groupes électrogènes GC D250 sont conçus conformément aux normes sur les émissions relatives aux applications d'urgence fixes (Tier3) selon l'EPA.

Avantages

Économise jusqu'à 28% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Réduction du poids de 23% en moins

Manipulation simplifiée; renfort moins structurel nécessaire pour supporter le poids du groupe électrogène

Essieu 105°C Augmentation de température de l'alternateur

Répond à toutes les spécifications; garantit une longue durée de vie de l'alternateur

Spécifications produit pour GC D250

Puissance nominale maximale 250 eKW 250 eKW
Puissance nominale minimale 250 eKW 250 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant EPA pour utilisation d'urgence fixe EPA pour utilisation d'urgence fixe
Tension 208 à 600 volts 208 à 600 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C9 6 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps C9 6 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps
Alésage 4.4 in 112 mm
Course 5.9 in 149 mm
Cylindrée 538 in³ 8.8 l
Taux de compression 16.3:1 16.3:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant HEUI HEUI
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur maximale 155.5 in 3950 mm
Largeur: minimum 56.3 in 1430 mm
Largeur maximale 56.7 in 1440 mm
Hauteur : minimum 67.2 in 1706 mm
Hauteur maximale 86.7 in 2202 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 5324.2 lb 2415 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 6735.1 lb 3055 kg

GC D250 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air - Jetable sans cartouche
  • Noyau du refroidisseur d'admission
  • Turbocompresseur

Panneau de commande

  • GCCP 1.2

Circuit de refroidissement

  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, à engrenages, centrifuge
  • Jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Ventilateur soufflant et entraînement du ventilateur avec protections
  • Thermostats et enveloppe
  • Robinet de vidange de liquide de refroidissement
  • Radiateur, ensemble monté

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement - sec

Circuit de carburant

  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Pompe d'alimentation du moteur
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégral et filtre secondaire
  • Base du réservoir de carburant, 24 heures, UL142

Groupe électrogène

  • Testé en usine pour concevoir des spécifications dans des conditions de pleine charge
  • Système complet conçu et construit dans des usines certifiées ISO9001:2000
  • Tous les dispositifs de protection ainsi que toutes les fonctions de commande sont testés en simulation et vérifiés

Alternateurs et équipements pour alternateur

  • Accès facile à l'AVR et aux bornes
  • Système d'isolation, classe H
  • Sans balai, inclinaison 2/3 à auto-excitation, (le 600V utilise l'excitation interne (IE))
  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Boîte à bornes, IP22, orientée côté droit, entrée de câble inférieure
  • 12 câbles
  • Protection enroulement standard pour les environnements non hostiles avec humidité relative ? 95%
  • Protection IP23

Système de régulation

  • Régulateur électronique Cat (ADEM A4)

Système de lubrification

  • Goulotte de remplissage d'huile et jauge baïonnette
  • Huile de graissage, CK-4 (10W-30)
  • Carter d'huile superficiel
  • Filtre à huile, à visser
  • Évacuation des fumées à l'avant du radiateur
  • Refroidisseur d'huile
  • Vidange d'huile avec vanne

Système de montage

  • Comprend des solutions de levage et des points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement
  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur

Protection

  • Coupure de sécurité - Surrégime
  • Coupure de sécurité - Température d'eau élevée
  • Coupure de sécurité - Pression d'huile basse

Circuit de démarrage / charge

  • Démarreur électrique 24 volts
  • Alternateur de charge 24 V, 45 A

Généralités

  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Catalogue de pièces

GC D250 Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air (jetable sans cartouche)

Embases, montage et réservoirs de carburant

  • Base du réservoir de carburant, 24 heures, UL142
  • Alarme de niveau de carburant sonore et visuelle (niveau de carburant à 90 %)
  • Base large - Patin
  • Tuyau de remplissage du réservoir de carburant et bouchon verrouillable

Disjoncteur

  • 400A LS/I
  • 600A LS/I
  • 1200A LSI
  • 600A LSI
  • 1200A LS/I
  • Contacts auxiliaires
  • 400A LSI
  • 800A LSI
  • 800A LS/I

Système de commande

  • Arrêt d'urgence bouton rouge, à tourner pour relâcher
  • Logiciel de surveillance à distance Product Link
  • Coffret de surveillance 16 témoins NFPA 99/110
  • Contacts hors tension
  • Relais d'anomalie de terre
  • 20A GFCI (Disjoncteur de fuite à la terre)
  • Ass. alarme sonore
  • Centre de charge 100 A

Enceintes

  • Arrêt d'urgence
  • Éclairages source CA et CC
  • Enceinte insonorisée de niveau 2 (blanche)

Circuit d'échappement

  • Silencieux 6" - À atténuation de 25 dBA
  • Connexion flexible de l'échappement
  • Protections pour collecteur et turbocompresseur

Alternateur

  • Alternateur à excitation par aimant permanent (PMG)
  • Résistances de chauffage

Système de démarrage

  • Jeu de batteries standard : 1000 CCA, 90 A/h
  • Chargeur de batterie (homologué UL)
  • Réchauffeur d'eau des chemises

Généralités

  • Certification CSA
  • Extension de garantie
  • Rapport de test d'alternateur
  • Homologation UL2200

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC D250 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe ouvert GCD300

Groupe ouvert GCD300

Groupe ouvert GCD300

Groupe ouvert GCD300

Enceinte

Enceinte

Groupe ouvert GCD300
Groupe ouvert GCD300
Groupe ouvert GCD300
Groupe ouvert GCD300
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View