Alternateur diesel GC DE350S GC 350-450 kVA

Groupes électrogènes diesel GC DE350S (60 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
350 eKW
350 eKW
Puissance nominale minimale
350 eKW
350 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant, normes R96/EUIIIa
Faible consommation de carburant, normes R96/EUIIIa

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 350 ekW

Les groupes électrogènes diesel GC DE350S ont été conçus pour vos applications de secours et principales. Produisant une puissance fiable de 350 ekW à 60 Hz, notre groupe électrogène GC DE350S alimenté par le moteur diesel C9.3 a été conçu conformément aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

intégré Cat® Product Link™ Système de commande

  • Paramètres de suivi d'état et de fonctionnement du groupe électrogène
  • Suivi de l'utilisation et des performances du groupe électrogène

Connectivité à distance 24/7/365 Surveillance

L'option Cat Connect vous garantit un groupe électrogène toujours prêt à démarrer et fonctionnant comme prévu

Consommation Carburant Consommation

Spécifications produit pour GC DE350S (60 Hz)

Puissance nominale maximale 350 eKW 350 eKW
Puissance nominale minimale 350 eKW 350 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant, normes R96/EUIIIa Faible consommation de carburant, normes R96/EUIIIa
Tension 220 à 480 volts 220 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C9.3B ATAAC, I-6, diesel refroidi par eau à quatre temps C9.3B ATAAC, I-6, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 4.53 in 115 mm
Course 5.87 in 149 mm
Cylindrée 567.5 in³ 9.3 l
Taux de compression 16.5:1 16.5:1
Aspiration Refroidissement air-air à l'admission Refroidissement air-air à l'admission
Circuit de carburant Injection directe Injection directe
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur maximale 186.7 in 4743 mm
Largeur maximale 79.3 in 2014 mm
Hauteur maximale 84 in 2133 mm

GC DE350S (60 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C9.3B, 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Air, refroidissement et échappement

  • Filtre à air standard

Commande du groupe électrogène

  • GCCP 1.1

Régulateur

  • Adem A4

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE350S (60 Hz) Options

Air, refroidissement et échappement

  • Kit de coude 6"
  • Pas de silencieux
  • Filtre à air mono-étagé
  • Kit de coude 6"
  • Silencieux 5" - À atténuation de 10 dBA
  • Adaptateur d'échappement 5-6"
  • Filtre à air à deux éléments
  • Silencieux 6" - À atténuation de 25 dBA
  • Kit de coude 5"
  • Silencieux d'auvent

Exigences de l'alternateur

  • IP Standard à châssis en A 21 FUW
  • Résistances de chauffage

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 240 volts

Homologation

  • Australie, CEI, Certification Golfe
  • Certificat de conformité 13

Disjoncteur

  • Disjoncteur 4 pôles 800 A
  • Disjoncteur 4 pôles 1250 A
  • Déclencheur
  • Liaison du neutre à la terre
  • Disjoncteur 3 pôles 630 A
  • Disjoncteur 3 pôles 800 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Disjoncteur 4 pôles 630 A
  • Disjoncteur 3 pôles 1250 A
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur
  • Contacts auxiliaires

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Stockage de carburant

  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Alarme de niveau élevé de carburant
  • Transmetteur de niveau de carburant
  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Réservoir de carburant à simple paroi avec confinement 01

Commande du groupe électrogène

  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • PLG Cellulaire 4G E
  • Chargeur de batterie
  • PLG Ethernet
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)
  • Affichages de température d'huile
  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse
  • Potentiomètre de réglage de la tension
  • Potentiomètre de réglage de la vitesse
  • PLG Cellulaire 4G U
  • Batterie

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE350S (60 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

GC DE350S

GC DE350S

GC DE350S

GC DE350S

Enceinte GC DE350S

Enceinte GC DE350S

Enceinte GC DE350S

Enceinte GC DE350S

GC DE350S
GC DE350S
GC DE350S
GC DE350S
Enceinte GC DE350S
Enceinte GC DE350S
Enceinte GC DE350S
Enceinte GC DE350S

360 View
360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  GC DE350S (60 Hz)

Afficher davantage d'offres