GC DE165 (50 HZ) C7.1 | Alternateur diesel 165 kVA

Groupes électrogènes diesel GC DE165 (50 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
163,9 kVA
163,9 kVA
Puissance nominale minimale
163,9 kVA
163,9 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 165 kVA

Produisant une puissance fiable de 165 kVa à 50 Hz, notre groupe électrogène GC DE165 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

Économise jusqu'à 14% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Fiabilité éprouvée pendant 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Toit monobloc, en pente 1° Empêche l'accumulation d'eau

L'enceinte est conçue pour être étanche pour garantir la fiabilité et la durabilité

Spécifications produit pour GC DE165 (50 Hz)

Puissance nominale maximale 163,9 kVA 163,9 kVA
Puissance nominale minimale 163,9 kVA 163,9 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 380 à 415 volts 380 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C7.1 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps C7.1 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 427.8 in³ 7 l
Taux de compression 16.0:1 16.0:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 130.9 in 3325 mm
Largeur maximale 44.6 in 1134 mm
Hauteur maximale 65.6 in 1666 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 1834 lb 4043 kg

GC DE165 (50 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C7.1, 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Panneaux de commande

  • GCCP 1.1

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE165 (50 Hz) Options

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 120 volts

Homologation

  • Certificat de conformité
  • Australie, CEI, Certification Golfe

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Alarme de niveau élevé de carburant
  • Réservoir à simple paroi avec confinement
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de faible niveau de carburant

Exigences de l'alternateur

  • Résistances de chauffage

Commande du groupe électrogène

  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Chargeur de batterie
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Fuite à la terre
  • Dispositif de communication USB vers RS485
  • Anomalie de terre
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Batterie
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas

Disjoncteur

  • Disjoncteur 4 pôles 200 A
  • Disjoncteur 3 pôles 630 A
  • Disjoncteur 4 pôles 250 A
  • Disjoncteur 3 pôles 200 A
  • Disjoncteur 3 pôles 250 A
  • Disjoncteur 4 pôles 630 A
  • Disjoncteur 4 pôles 400 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Liaison du neutre à la terre
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur
  • Disjoncteur 3 pôles 400 A

Essais et Conditionnement

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport de test PGS à des facteurs de puissance de 0,8

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE165 (50 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC
DE165GC
DE165GC
DE165GC

360 View

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du GC DE165 (50 Hz)

Lancer la présentation du modèle GC DE165 (50 Hz)
close

Découvrez les offres disponibles pour  GC DE165 (50 Hz)

Afficher davantage d'offres