GC DE200 (60 HZ) C7.1 | Alternateur diesel 175 kW

Groupes électrogènes diesel GC DE200 (60 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
175 ekW
175 ekW
Puissance nominale minimale
175 ekW
175 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 175 ekW

Produisant une puissance fiable de 175 ekW à 60Hz, notre groupe électrogène diesel GC DE200 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

Économise jusqu'à 18% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Fiabilité éprouvée pendant 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Pièces de rechange 98% Traitement dans les 24 heures

Meilleur réseau mondial de service après-vente qui garantit la disponibilité des pièces de rechange pour les besoins en entretien et en service

Spécifications produit pour GC DE200 (60 Hz)

Puissance nominale maximale 175 ekW 175 ekW
Puissance nominale minimale 175 ekW 175 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 220 à 480 volts 220 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C7.1 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps C7.1 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 427.8 in³ 7 l
Taux de compression 16.0:1 16.0:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 130.9 in 3325 mm
Largeur maximale 44.6 in 1134 mm
Hauteur maximale 65.6 in 1666 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 4257 lb 1931 kg

GC DE200 (60 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C7.1, 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Panneaux de commande

  • GCCP 1.1

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE200 (60 Hz) Options

Homologation

  • Certificat de conformité
  • Australie, CEI, Certification Golfe

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 120 volts

Exigences de l'alternateur

  • Résistances de chauffage

Commande du groupe électrogène

  • Chargeur de batterie
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Anomalie de terre
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Dispositif de communication USB vers RS485
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Batterie
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir à simple paroi avec confinement
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Alarme de niveau élevé de carburant

Essais et Conditionnement

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport de test PGS à des facteurs de puissance de 0,8

Disjoncteur

  • Disjoncteur 3 pôles 630 A
  • Disjoncteur 4 pôles 200 A
  • Disjoncteur 4 pôles 250 A
  • Disjoncteur 3 pôles 250 A
  • Disjoncteur 3 pôles 200 A
  • Disjoncteur 4 pôles 400 A
  • Disjoncteur 4 pôles 630 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Liaison du neutre à la terre
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur
  • Disjoncteur 3 pôles 400 A

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE200 (60 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC
DE200GC
DE200GC
DE200GC

360 View

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du GC DE200 (60 Hz)

Lancer la présentation du modèle GC DE200 (60 Hz)
close