GC DE110 (60 HZ) C4.4 | Alternateur diesel 100 kW

Groupes électrogènes diesel GC DE110 (60 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
100 ekW
100 ekW
Puissance nominale minimale
100 ekW
100 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 100 ekW

Produisant une puissance fiable de 100 ekW à 60 Hz, notre groupe électrogène diesel GC DE110 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

Jusqu'à 250 Incidents consignés

Le panneau de commande de l'alimentation principale auto GCCP permet d'accéder aux alertes historiques et aux indicateurs de fonctionnement

Réduction jusqu'à 12% des charges inutiles

Un contacteur/une commande de minuterie intelligents pour les options chargeur de batterie et réchauffeur de liquide de refroidissement permettent de réduire l'utilisation du réseau d'électricité

Toit monobloc, en pente 1° Empêche l'accumulation d'eau

L'enceinte est conçue pour être étanche pour garantir la fiabilité et la durabilité

Spécifications produit pour GC DE110 (60 Hz)

Puissance nominale maximale 100 ekW 100 ekW
Puissance nominale minimale 100 ekW 100 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 220 à 480 volts 220 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in 4.4 l
Taux de compression 18.23:1 18.23:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 108.1 in 2745 mm
Largeur maximale 39.3 in 999 mm
Hauteur maximale 58.1 in 1476 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 2932 lb 1330 kg

GC DE110 (60 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Commande du groupe électrogène

  • GCCP 1.1

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE110 (60 Hz) Options

Homologation

  • Australie, CEI, Certification Golfe
  • Certificat de conformité 13

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 120 volts

Exigences de l'alternateur

  • Résistances de chauffage

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Réservoir à simple paroi avec confinement
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Alarme de niveau élevé de carburant

Commande du groupe électrogène

  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Chargeur de batterie
  • Anomalie de terre
  • Dispositif de communication USB vers RS485
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Fuite à la terre
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Dispositif de communication USB vers RS485
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Batterie
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)

Disjoncteur

  • Disjoncteur 3 pôles 125 A
  • Disjoncteur 3 pôles 160 A
  • Disjoncteur 3 pôles 200 A
  • Disjoncteur 3 pôles 250 A
  • Disjoncteur 4 pôles 160 A
  • Disjoncteur 4 pôles 125 A
  • Disjoncteur 3 pôles 400 A
  • Disjoncteur 4 pôles 200 A
  • Disjoncteur 4 pôles 250 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Disjoncteur 4 pôles 400 A
  • Liaison du neutre à la terre
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur

Essais et Conditionnement

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport de test PGS à des facteurs de puissance de 0,8

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE110 (60 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC
DE110GC
DE110GC
DE110GC

360 View

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du GC DE110 (60 Hz)

Lancer la présentation du modèle GC DE110 (60 Hz)
close

Découvrez les offres disponibles pour  GC DE110 (60 Hz)

Afficher davantage d'offres