XQP30

Groupes électrogènes mobiles XQP30

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance, principal
30kVA
30kVA
Fréquence
50/60 Hz
50/60 Hz
Tension
127 à 480 volts
127 à 480 volts

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel mobile 30kVA

Ce groupe électrogène XQP30 a une consommation de carburant optimisée pour les clients des zones non réglementées. De construction robuste, pré-équipé pour la location ou mobile, la ligne de produits est conçue pour être facilement transportée sur les sites de projet, et ce de manière simple, efficace et sûre. Des supports très robustes avec des passages de fourche intégrés permettent de traîner et de soulever facilement l'unité, tandis que les options de douilles CEE ou Clipsal sont disponibles sur certains modèles pour réduire le temps nécessaire au montage et fournir une distribution de puissance sans problème.

Avantages

Sélectionnable 50/60 Hz Fonctionnement

Basculement de la fréquence facile via une barrette à bornes supprimant les limitations géographiques et permettant d'utiliser le groupe électrogène partout

Puissance acoustique 60dBa à 7m Atténuation

Les niveaux sonores des ventilateurs électriques insonorisés permettent une conversation tranquille

Essieu 500 heures intervalles de vidange d'huile

Optimise le temps de fonctionnement avant l'entretien requis

Spécifications produit pour XQP30

Puissance, principal 30kVA 30kVA
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Tension 127 à 480 volts 127 à 480 volts
Moteur C3.3 Cat C3.3 Cat
Émissions Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant
Carburant Diesel Diesel
Largeur 44.1 in 1120 mm
Hauteur 62.3 in 1583 mm
Longueur 84.6 in 2150 mm
Poids - Avec huile de graissage et liquide de refroidissement 2712 lb 1230 kg
Charge de 100 % à 50 Hz 1.9 gal/h 7.2 l/h
Charge de 100 % à 60 Hz 2.3 gal/h 8.6 l/h
Charge de 75 % à 50 Hz 1.5 gal/h 5.6 l/h
Charge de 75 % à 60 Hz 1.7 gal/h 6.6 l/h
Charge de 50 % à 50 Hz 1.1 gal/h 4.1 l/h
Charge de 50 % à 60 Hz 1.3 gal/h 4.9 l/h
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75 % de la puissance nominale (50Hz) 72 dB(A) 72 dB(A)
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (60Hz) 73 dB(A) 73 dB(A)
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (60Hz) 72 dB(A) 72 dB(A)
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (50Hz) 71dB(A) 71dB(A)
Charge de 100 % à 50 Hz 2.1 gal/h 8 l/h
Charge de 100 % à 60 Hz 2.4 gal/h 9.1 l/h
Charge de 75 % à 60 Hz 1.9 gal/h 7.1 l/h
Charge de 75 % à 50 Hz 1.6 gal/h 6.1 l/h
Charge de 50 % à 50 Hz 1.2 gal/h 4.4 l/h
Charge de 50 % à 60 Hz 1.3 gal/h 4.9 l/h

XQP30 Équipement standard

Moteur diesel C3.3 CAT

  • Atmosphérique

Alternateur

  • Châssis LC1514F

Filtre à air

  • Papier/cyclonique, avec capsule anti-poussière et indicateur d'entretien

Suivi à distance Cat Connect

  • Fournit la surveillance et la gestion de l'ensemble

Circuit de refroidissement

  • Radiateur monté en un ensemble avec décharge d'air verticale. Rempli en usine

Circuit de démarrage/charge

  • Démarreur 12 V extra robuste et alternateur de charge avec isolateur de batteries

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi 24 heures avec valve directionnelle à 3 voies pour alimentation externe

Panneau de commande

  • Contrôleur numérique EMCP4.2B fixé

Distribution

  • Enceinte simple et robuste pour les contrôles et la distribution avec disjoncteur 4 pôles et coupure de sécurité

Structure

  • Châssis de base en acier extra-robuste équipé d'un réservoir de carburant intégral. Passages de fourche. Barrettes de convoyeur. Châssis de levage et levage à 4 points. Le châssis de base est plus large que l'enceinte pour protéger le groupe électrogène pendant le transport

Enceinte

  • Enceinte insonorisée en acier galvanisé avec performances de réduction sonore exceptionnelles

Échappement

  • Silencieux avec pare-étincelles intégré

Huile de lubrification

  • Filtres à huile sur le moteur primaire et secondaire. Rempli en usine

Généralités

  • Testé et contrôlé en usine

Découvrez comment XQP30 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

XQP30 - Diesel

XQP30 - Diesel

XQP30 - Diesel

XQP30 - Diesel

XQP30 - Diesel
XQP30 - Diesel
XQP30 - Diesel
XQP30 - Diesel

Caractéristiques de conception robustes de l'énergie en location XQP Cat

Fonctionnalités électriques de l'énergie en location XQP Cat

XQP30 Cat - Formation Démarrage/Arrêt de l'alternateur mobile XQP500

Arrêt d'urgence de votre alternateur mobile Cat

Caractéristiques de conception robustes de l'énergie en location XQP Cat
Fonctionnalités électriques de l'énergie en location XQP Cat
XQP30 Cat - Formation Démarrage/Arrêt de l'alternateur mobile XQP500
Arrêt d'urgence de votre alternateur mobile Cat

360 View