Alternateur diesel 3512 (60 Hz) | 890 -1250 kW évolutif

Groupes électrogènes diesel 3512 (60 Hz) évolutif

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale de secours
1250/1100 ekW
1250/1100 ekW
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable
1135/1000 ekW
1135/1000 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant
Faible consommation de carburant

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 890 à 1250kW

Capables de produire une puissance fiable de 890à 1250ekW à 60Hz, nos Groupes électrogènes diesel 3512 sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les groupes électrogènes sont optimisés pour offrir une basse consommation de carburant.

Avantages

Plus de 4,000,000,000 d'heures d'exploitation à travers le monde

Performances éprouvées dans les applications très exigeantes

Plus de 200,000 expédiés

Depuis 1981, leader sur le marché des gros moteurs

Optimisé pour 6% de réduction de la consommation de carburant

Économies avérées sur les coûts d'exploitation

Spécifications produit pour 3512 (60 Hz) évolutif

Puissance nominale de secours 1250/1100 ekW 1250/1100 ekW
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable 1135/1000 ekW 1135/1000 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant
Tension 380 à 480 volts 380 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications critiques, continues, de secours et principales Applications critiques, continues, de secours et principales
Puissance nominale maximale 1250EkW 1250EkW
Puissance nominale minimale 890 ekW 890 ekW
Modèle de moteur 3512A, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps 3512A, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 7.48 in 190 mm
Cylindrée 3161.03 in³ 51.8 l
Taux de compression 13.5:1 13.5:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant MUI MUI
Type de régulateur Woodward Woodward
Longueur maximale 203.5 in 5169 mm
Largeur maximale 79.3 in 2015 mm
Hauteur maximale 92 in 2336 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 22099 lb 10024 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 22540 lb 10224 kg

3512 (60 Hz) évolutif Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air; élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Panneau de commande

  • Commande auto / marche / arrêt
  • Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %
  • kVAr/h (total)
  • EMCP 4.2B
  • kVAr (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • Modes KVAR : PF, suppression des RFI, excitation mini/maxi
  • Surintensité (50/51)
  • L'IVR inclut une fonctionnalité de statisme réactif, détection de tension triphasée
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • 6 entrées numériques programmables
  • Minuterie de refroidissement du moteur
  • Surveillance à diodes du limiteur et de l'excitateur
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Les ensembles de groupes électrogènes incluent le régulateur de tension (IVR, Integrated Voltage Regulator) Caterpillar.
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • Pression d'huile basse
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • Alternateur monté dirigé vers l'arrière
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • Arrêt d'urgence
  • Essai des témoins
  • Surrégime
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Heures de fonctionnement
  • Tensions CC
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Fonctions de relais de protection programmables:
  • Fréquence (Hz)
  • Ampérage (par phase et en moyenne)
  • Face avant étanche
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • Commandes :
  • kW (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • Fonctionnement 24 V CC
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • 2 sorties de relais programmables (formulaire C)
  • TR/MIN
  • Indications numériques :
  • Démarrage par cycle moteur
  • Réglage de la vitesse
  • Température du liquide de refroidissement
  • 2 sorties numériques programmables
  • Alarmes texte/descriptions d'incidents
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • Communications :
  • KW/h (total)
  • Volts (L-L & L-N)
  • Acquittement d'alarme
  • Avertissement/arrêt avec témoin à diode commun d'arrêt pour les éléments suivants:
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • Température du liquide de refroidissement élevée

Circuit de refroidissement

  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement (non inclus dans les ensembles sans radiateur)
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • JWAC
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar (Non inclus dans les ensembles sans radiateur, SF44CTS monté, radiateurs expédiés démontés ou échangeurs thermiques)
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar (Non inclus dans les ensembles sans radiateur, SF44CTS monté, radiateurs expédiés démontés ou échangeurs thermiques)

Échappement

  • Collecteur d'échappement sec
  • Sortie(s) à bride

Circuit de carburant

  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Refroidisseur de carburant non inclus dans les ensembles sans radiateur
  • Filtres à carburant secondaires
  • Canalisations de carburant souples, fournies séparément

Alternateurs et équipements

  • Excitation interne (IE) ou excitation par aimant permanent (PMG)
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • 6câbles
  • LV
  • Modèles 60 Hz : Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Connexions de barre omnibus, point mort haut monté, entrée de câble supérieure
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • Bobinage irrégulier
  • Isolation de la classe H NEMA
  • Élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Modes KVAR/PF
  • Surveillance à diodes de l'excitateur
  • Le régulateur de tension numérique Caterpillar (CDVR) inclut:
  • Suppression des RFI
  • Fonctionnalité de statisme réactif
  • Limiteur d'excitation mini/maxi
  • Nota : Les châssis 1800 sont dotés d'un bobinage préformé, d'une excitation par aimant permanent, avec des détecteurs de température du bobinage
  • Les ensembles de groupes électrogènes incluent: régulateur (CDVR)
  • Détection de tension triphasée

Système de régulation

  • Régulateur isochrone Woodward 2301A

Système de lubrification

  • Évacuation des fumées
  • Huile de lubrification
  • Pompe de graissage à engrenage
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Refroidisseur d'huile de lubrification intégré
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile

Système de montage

  • Glissières - Support moteur / alternateur / radiateur
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc - livrés démontés

Circuit de démarrage/charge

  • Démarreur électrique 24 volts
  • Batterie et rehausse de batterie avec câbles
  • Alternateur de charge de 50 A
  • Coupe-batterie

Généralités

  • Volant et carter de volant - SAE n° 00
  • Rotation standard SAE
  • Entretien côté droit
  • Peinture : Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant

3512 (60 Hz) évolutif Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air mono-étagé
  • Filtres à air à deux éléments

Disjoncteurs

  • Disjoncteurs 2000, 2500, 3200 et 4000 A, 4 pôles, nominaux, conformes à la norme CEI

Panneaux de commande

  • Coffret de surveillance à distance personnalisé
  • Équipement de réseau CAN2
  • Surveillance Modbus des ensembles
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Ensemble E/S discret local
  • Porte de panneau anti-vandalisme
  • Cat Connect
  • Options de module de répartition de charge
  • Premier coffret de surveillance local

Circuit de refroidissement

  • Liquide de refroidissement
  • Jauge de niveau d'eau
  • Versions de radiateur en option

Circuit d'échappement

  • Raccords flexibles d'échappement
  • Silencieux de qualité industrielle (15 dB)
  • Coudes d'échappement
  • Adaptateurs en Y d'échappement

Alternateurs et équipements

  • Commande de résistance de chauffage
  • Résistances de chauffage
  • Conversion de l'alternateur
  • Résistances de chauffage
  • Commande de résistance de chauffage
  • 1500 tr/min, 380/400/415 volts à 50 Hz, triphasé, bobinage irrégulier, excitation par aimant permanent, nbre de câbles = 6, inclinaison = 0,6667
  • 1500 tr/min, 380/400/415 volts à 50 Hz, triphasé, bobinage préformé, aimant permanent, nbre de câbles = 6, inclinaison = 0,6667

Système de lubrification

  • Régulateur de niveau d'huile
  • Huile de lubrification
  • Circuits de carburant primaires
  • Pompe de carter pour prélubrification
  • Régulateur de niveau d'huile

Tests / rapports spéciaux

  • Analyse de vibrations des groupes électrogènes
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport d'essai PKG en usine
  • Rapport standard de TVA (analyse des vibrations torsionnelles) du groupe électrogène
  • Test de charge moteur standard
  • Test de consommation de carburant
  • Rapport de test d'alternateur
  • Test de charge moteur standard
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Analyse des vibrations de torsion
  • Rapport de test d'alternateur

Système de carter

  • Systèmes de protection
  • Système de ventilation
  • Systèmes de protection
  • Système de ventilation

Batteries et carter de batterie

  • Chargeurs de batterie : 10, 20 et 35 A
  • Groupe de batteries 24 V - sèches
  • Chargeurs de batterie : 10, 20 et 35 A
  • Groupe de batteries 24 V - sèches

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Isolateurs de type rondelle à faible rendement
  • Isolateurs de vibrations IBC
  • Isolateurs de vibrations de type ressort

Instruments

  • Pyromètre et thermocouples

Système de protection

  • Clapets de décharge d'explosion

Circuits de démarrage / charge

  • Batterie surdimensionnée
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Démarreurs électriques
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Démarreur électrique double 24 volts
  • Couvercle du démarreur

Généralités

  • Vireurs

Système de connexion d'alimentation

  • Connexions d'alimentation du disjoncteur
  • Groupes de détection de courant et de tension EMCP
  • Barres omnibus du montant central

Disjoncteur - Ensembles BT

  • Disjoncteurs à fonctionnement électrique
  • Connexions d'alimentation côté droit

Découvrez comment 3512 (60 Hz) évolutif soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

3512 (60 Hz) évolutif

3512 (60 Hz) évolutif

3512 (50Hz) évolutif

3512 (60 Hz) évolutif

3512 (60 Hz) évolutif
3512 (60 Hz) évolutif
3512 (50Hz) évolutif
3512 (60 Hz) évolutif

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  3512 (60 Hz) évolutif

Afficher davantage d'offres