Spécifications de groupe électrogène
Puissance continue | 1125ekW 1125ekW |
Type de combustible | Gaz naturel Gaz naturel |
Rendement électrique maximal | 40.90% 40.90% |
Fréquence | 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz |
TR.MIN | 1500 ou 1800tr/min 1500 ou 1800tr/min |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Des systèmes de cogénération électricité-chaleur au gaz naturel à l'alimentation de secours des sites, en passant par l'énergie au biogaz renouvelable pour soutenir le réseau électrique local, ou l'électricité générée par les gaz des mines de charbon, Caterpillar propose une vaste gamme de solutions de production d'électricité à partir de gaz très fiables.
Une utilisation réduite d'huile de lubrification permet des intervalles de vidange plus espacés
Les intervalles d'entretien sont prolongés, ce qui réduit les coûts d'entretien
pour des coûts d'entretien moindres et des intervalles d'entretien prolongés
Puissance continue | 1125ekW 1125ekW |
Type de combustible | Gaz naturel Gaz naturel |
Rendement électrique maximal | 40.90% 40.90% |
Fréquence | 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz |
TR.MIN | 1500 ou 1800tr/min 1500 ou 1800tr/min |
Modèle de moteur | CG170K-12 CG170K-12 |
Cylindrée | 3240 in³ 53.1 l |
Aspiration | TA TA |
Alésage | 6.7 in 170 mm |
Course | 7.7 in 195 mm |
Longueur | 235 in 5970 mm |
Largeur | 71 in 1810 mm |
Hauteur | 87 in 2210 mm |
Poids à sec du groupe électrogène | 28659.8 lb 13000 kg |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLES