GC DE110 (50 HZ) C4.4 | Alternateur diesel 110 kVA

Groupes électrogènes diesel GC DE110 (50 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
110 kVA
110 kVA
Puissance nominale minimale
110 kVA
110 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 110 kVA

Produisant une puissance fiable de 110 kVA à 50 Hz, notre groupe électrogène GC DE110 est conçu pour être conforme aux exigences de la norme ISO 8528-5 relative à la réponse transitoire.

Avantages

Toit monobloc, en pente 1° Empêche l'accumulation d'eau

L'enceinte est conçue pour être étanche pour garantir la fiabilité et la durabilité

Fiabilité éprouvée pendant 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Économise jusqu'à 14% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Spécifications produit pour GC DE110 (50 Hz)

Puissance nominale maximale 110 kVA 110 kVA
Puissance nominale minimale 110 kVA 110 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 380 à 415 volts 380 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in 4.4 l
Taux de compression 18.23:1 18.23:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 108.1 in 2745 mm
Largeur maximale 39.3 in 999 mm
Hauteur maximale 58.1 in 1476 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 1330 lb 2932 kg

GC DE110 (50 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Commande du groupe électrogène

  • GCCP 1.1

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE110 (50 Hz) Options

Homologation

  • Certificat de conformité 13
  • Australie, CEI, Certification Golfe

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 120 volts

Exigences de l'alternateur

  • Résistances de chauffage

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir à simple paroi avec confinement
  • Alarme de niveau élevé de carburant
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas

Commande du groupe électrogène

  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Anomalie de terre
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Fuite à la terre
  • Chargeur de batterie
  • Dispositif de communication USB vers RS485
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)
  • Batterie
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas

Disjoncteur

  • Disjoncteur 3 pôles 125 A
  • Disjoncteur 3 pôles 160 A
  • Disjoncteur 3 pôles 200 A
  • Disjoncteur 4 pôles 125 A
  • Disjoncteur 3 pôles 400 A
  • Disjoncteur 3 pôles 250 A
  • Disjoncteur 4 pôles 160 A
  • Disjoncteur 4 pôles 250 A
  • Disjoncteur 4 pôles 200 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Disjoncteur 4 pôles 400 A
  • Liaison du neutre à la terre
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur

Essais et Conditionnement

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport de test PGS à des facteurs de puissance de 0,8

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE110 (50 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC
DE110GC
DE110GC
DE110GC

360 View

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du GC DE110 (50 Hz)

Lancer la présentation du modèle GC DE110 (50 Hz)
close