C4.4 (50 Hz) | Alternateur diesel 50-110 kVA

Groupes électrogènes diesel C4.4 (50Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
110 kVA
110 kVA
Puissance nominale minimale
50kVA
50kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa
Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 50 à 110kVA

Produisant une puissance fiable de 50 à 110kVa à 50Hz, nos groupes électrogènes C4.4 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les groupes C4.4 respectent les normes sur les émissions relatives aux applications d'urgence fixes (Tier3) selon l'EPA.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Optimisé pour 5% de réduction de la consommation de carburant

Temps de fonctionnement plus longs entre les remplissages de carburant ; coûts réduits

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Spécifications produit pour C4.4 (50Hz)

Puissance nominale maximale 110 kVA 110 kVA
Puissance nominale minimale 50kVA 50kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa Norme européenne NiveauII et R96/EUIIIa
Tension 110 à 480V 110 à 480V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C4.4 Cat® C4.4 Cat®
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l
Taux de compression 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 ou 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 ou 18,3:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant Injection directe ou rampe commune Injection directe ou rampe commune
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 75.8 in 1925 mm
Largeur maximale 44.1 in 1120 mm
Hauteur maximale 53.6 in 1361 mm

C4.4 (50Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Circuit de refroidissement

  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client – expédiés en vrac

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant standard ouvert/base fournie ; base, acier formé avec réservoir de carburant intégral à paroi simple pour une durée de 8 heures

Panneau de commande

  • GCCP 1.3

Alternateurs et équipements

  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure
  • Protection IP23
  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour
  • 12 câbles
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)

Système de régulation

  • Système de régulation mécanique et électrique – selon le modèle

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur
  • Inclut une solution de levage et des points à glisser
  • Points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement

Circuit de démarrage / charge

  • Batteries
  • Batterie de 24 V avec rack et câbles

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

Système de lubrification

  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne
  • Huile de lubrification

C4.4 (50Hz) Options

Système de l'alternateur

  • Détection triphasée
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Châssis en R à enroulement secondaire
  • Alternateur à châssis LC
  • Kit statisme en quadrature
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Alternateur à châssis LC avec isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin

Disjoncteurs

  • Mises à niveau du disjoncteur – Disjoncteur 4 pôles de 250 A, 400 A et 630 A

Circuit de refroidissement

  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas

Panneaux de commande

  • GCCP 1.3

Options du panneau de commande

  • Anomalie de masse (2 fils uniquement)

Enceintes

  • Enceinte insonorisée de niveau 2
  • Pack de location – option de location CAE uniquement
  • Plaque obturatrice de prise, option de location CAE uniquement
  • Fiches femelles CEE, option de location CAE uniquement
  • Insonorisation de niveau 1 (galvanisées)

Certifications européennes

  • Mise à niveau pour ensemble STD pour CE

Accessoires du circuit de carburant

  • Alarme de niveau élevé de carburant
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Base à patin pour ensembles d'enceintes CALG
  • Réservoir de carburant pour rétention
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Base de réservoir étroite ensemble ouvert
  • Base à patin compacte pour groupe ouvert

Certifications mondiales

  • Homologation pour CEI

Options de montage

  • Kit d'installation de silencieux
  • Régulateur électronique
  • Silencieux résidentiel
  • Levage en un point unique externe – enceinte
  • Dépose de la batterie
  • Silencieux industriel

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité UL

Emballages / inspections spécifiques en vue de l'expédition

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Généralités – accessoires / divers

  • Pare-pierres/bride trans rad
  • Emballage – ensemble avec toit
  • Emballage – ensemble compact

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C4.4 (50Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupe ouvert C4.4, arrière droite

Groupe ouvert C4.4, arrière gauche

Groupe ouvert C4.4, avant droite

Groupe ouvert C4.4, avant gauche

Enceinte

Enceinte

Groupe ouvert C4.4, arrière droite
Groupe ouvert C4.4, arrière gauche
Groupe ouvert C4.4, avant droite
Groupe ouvert C4.4, avant gauche
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  C4.4 (50Hz)

Afficher davantage d'offres