GC DG200 (triphasé)

Groupes électrogènes à gaz GC DG200 (triphasé)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Classification: gaz naturel
200 eKW
200 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence
Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence

Vue d'ensemble

Groupe électrogène au gaz naturel 200 kW

La ligne de produits de groupes électrogènes à allumage par étincelle Cat® pour applications fixes est dotée d'un système d'excitation par aimant permanent, d'un système de bobinage avec amortisseur, d'un stator oblique, d'un élément de réglage de la tension via le contrôleur EMCP, d'une isolation de bobinage de classe H et d'une inclinaison 2/3 intégrée.

Avantages

JUSQU'à 908 skVA à 30% du creux de tension

Capable également de démarrer d'importante charges de moteurs connectés en cas de panne électrique.

Certifié l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis Applications d'urgence fixes

Conforme aux normes régionales sur les émissions requises

Caractéristiques de l'alternateur Classe H Isolation

Classification maximale garantissant une longue durée de vie de l'alternateur

Spécifications produit pour GC DG200 (triphasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Classification: gaz naturel 200 eKW 200 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence
Cylindrée 864.71 in 14.17 l
Type de combustible Gaz naturel Gaz naturel
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Modèle de moteur 14,2 l, 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps, à allumage par étincelle 14,2 l, 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps, à allumage par étincelle
Circuit de carburant Carburateur, carburateur inversé Carburateur, carburateur inversé
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Type de régulateur Électronique Électronique
Taux de compression 9.5:1 9.5:1
Alésage 5.31 in 134.87 mm
Course 6.5 in 165.1 mm
Longueur 127.95 in 3250 mm
Largeur 52.93 in 1344.5 mm
Hauteur 67.37 in 1711.2 mm
Poids 5756 lb 2610.9 kg

GC DG200 (triphasé) Équipement standard

Refroidissement

  • Système de récupération de liquide de refroidissement fermé
  • Radiateur monté en usine
  • Mélange antigel/éthylène glycol : 50:50
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement complet avec protections
  • Températures ambiantes standard jusqu'à 50 °C (122 °F)

Admission d'air

  • Filtre à air à élément simple

Carburant

  • Dispositif de coupure de l'arrivée du carburant primaire et secondaire
  • Contacteur de basse pression de carburant
  • Test de pression de carburant po
  • Gaz naturel ou vapeur LP
  • Connexion NPT
  • Doubles valves d'arrêt

Échappement

  • Sortie d'échappement avec conduit 3"

Alternateur

  • Excitation par aimant permanent
  • Alternateur avec capacité de pleine charge
  • Matériau isolant de classe H
  • Excitation par aimant permanent
  • Régulateur de tension intégré
  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Matériau isolant de classe H
  • Alternateur avec capacité de pleine charge
  • Protection IP23

Commandes

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP4.2

Montage

  • Isolation contre les vibrations (type rondelle)
  • Isolateurs de vibrations en caoutchouc

Énergie électrique : préfixe de numéro de série de l'ensemble

  • Alternateur de charge de batterie

Démarrage électrique ou prélubrification

  • Câbles de batterie
  • Démarreur activé par solénoïde
  • Circuit électrique du moteur
  • Démarreur activé par solénoïde

Régulateur

  • Régulateur électronique (non réglable)

Panneau de commande

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP4.2

Démarrage/charge

  • Batterie avec rack et câbles
  • Démarreur 12V

GC DG200 (triphasé) Options

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Réchauffeur de batterie
  • Alternateur de charge
  • Chargeur de batterie homologué UL 10A

Généralités

  • Enceintes protégées contre les intempéries et insonorisées
  • Peut être utilisé comme équipement d'entretien (SUSE)
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Ensemble UL 2200
  • Certification CSA

Alternateur

  • MCCB avec déclencheur électronique ou magnétique thermique
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Déclencheur et disjoncteur auxiliaire
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Excitation: [ ] [ ] Excitation par aimant permanent (PM)
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure

Découvrez comment GC DG200 (triphasé) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupe électrogène ouvert

Enceinte

Groupe électrogène ouvert
Enceinte