GC DE88 (60 HZ) C4.4 | Alternateur diesel 80 kW

Groupes électrogènes diesel GC DE88 (60 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
80 ekW
80 ekW
Puissance nominale minimale
80 ekW
80 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 80 ekW

Produisant une puissance fiable de 80 ekW à 60Hz, notre groupe électrogène diesel GC DE88 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

Économise jusqu'à 17% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Toit monobloc, en pente 1° Empêche l'accumulation d'eau

L'enceinte est conçue pour être étanche pour garantir la fiabilité et la durabilité

Jusqu'à 250 Incidents consignés

Le panneau de commande de l'alimentation principale auto GCCP permet d'accéder aux alertes historiques et aux indicateurs de fonctionnement

Spécifications produit pour GC DE88 (60 Hz)

Puissance nominale maximale 80 ekW 80 ekW
Puissance nominale minimale 80 ekW 80 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 220 à 480 volts 220 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in 4.4 l
Taux de compression 17.25:1 17.25:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 89.6 in 2275 mm
Largeur maximale 43.3 in 1099 mm
Hauteur maximale 57.7 in 1465 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 1245 lb 2745 kg

GC DE88 (60 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Commande du groupe électrogène

  • GCCP 1.1

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE88 (60 Hz) Options

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 120 volts

Homologation

  • Australie, CEI, Certification Golfe
  • Certificat de conformité

Exigences de l'alternateur

  • Résistances de chauffage

Stockage de carburant

  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Réservoir à simple paroi avec confinement
  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Alarme de niveau élevé de carburant

Commande du groupe électrogène

  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Anomalie de terre
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Dispositif de communication USB vers RS485
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Fuite à la terre
  • Chargeur de batterie
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)
  • Batterie
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas

Disjoncteur

  • Disjoncteur 3 pôles 160 A
  • Disjoncteur 3 pôles 125 A
  • Disjoncteur 3 pôles 200 A
  • Disjoncteur 3 pôles 400 A
  • Disjoncteur 4 pôles 160 A
  • Disjoncteur 4 pôles 125 A
  • Disjoncteur 3 pôles 250 A
  • Disjoncteur 4 pôles 250 A
  • Disjoncteur 4 pôles 200 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Disjoncteur 4 pôles 400 A
  • Liaison du neutre à la terre
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur

Essais et Conditionnement

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport de test PGS à des facteurs de puissance de 0,8

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE88 (60 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC
DE88GC
DE88GC
DE88GC

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  GC DE88 (60 Hz)

Afficher davantage d'offres