Poids et dimensions
Largeur | 876 mm 876 mm |
Longueur | 1704 mm 1704 mm |
Hauteur | 1268 mm 1268 mm |
Poids | 575 - 719 kg 575 - 719 kg |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
La conception compacte modulaire de la gamme de capotages insonorisés pour applications de 6,8 à 22 kVA garantit des performances optimales dans les environnements les plus difficiles. Leur conception modulaire permet d'utiliser des composants interchangeables facilitant les réparations sur site. Les panneaux de visite et les portes amovibles optimisent l'accès pour l'entretien et la maintenance.
Largeur | 876 mm 876 mm |
Longueur | 1704 mm 1704 mm |
Hauteur | 1268 mm 1268 mm |
Poids | 575 - 719 kg 575 - 719 kg |