Résumé technique
Plage nominale | 30 - 3 000 A 30 - 3 000 A |
Type de transfert | Transition ouverte (CG), transition retardée (CGD) Transition ouverte (CG), transition retardée (CGD) |
Type de contacteur | Contacteur Contacteur |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
La série CG - L'ATS (Automatic Tranfer Switch, inverseur normal-secours automatique) à contacteur, à transition ouverte (CG) et à transition retardée (CGD) pour applications générales offre une fonctionnalité pour les applications critiques d'alimentation de secours dans les applications commerciales et industrielles légères, avec un ensemble de fonctions améliorées et une interface IHM à écran LCD.
La CG est un mécanisme durable qui a été testé jusqu'à 6 000 cycles. Les paramètres du système électrique sont réglés via l'HMI et le téléchargement de fichiers de préconfiguration est possible via une connexion USB ou Bluetooth.
Plage nominale | 30 - 3 000 A 30 - 3 000 A |
Type de transfert | Transition ouverte (CG), transition retardée (CGD) Transition ouverte (CG), transition retardée (CGD) |
Type de contacteur | Contacteur Contacteur |
Nœuds du produit | 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1000, 1 200, 1 600, 2 000, 2 600, 3 000 A 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1000, 1 200, 1 600, 2 000, 2 600, 3 000 A |
Tension et fréquence nominales | 200-480 Vca, 50/60 Hz 200-480 Vca, 50/60 Hz |
Système de phases | Un et trois (triphasé uniquement > 600 A) Un et trois (triphasé uniquement > 600 A) |
Nombre de pôles | 2, 3 et 4 (3 et 4 pôles seulement > 600 A) 2, 3 et 4 (3 et 4 pôles seulement > 600 A) |
Configuration du neutre | Neutre continu ou commuté en option Neutre continu ou commuté en option |
Type de produit | Transition ouverte (I-II), transition retardée (I-O-II) Transition ouverte (I-II), transition retardée (I-O-II) |