Groupe électrogène diesel 3516B (50Hz) évolutif | 1750-2250kVA

Groupes électrogènes diesel 3516B (50 Hz) évolutif

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale de secours
2 250kVA
2 250kVA
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable
2000kVA
2000kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant/faibles émissions
Faible consommation de carburant/faibles émissions

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 1750 à 2250 kVA

Capables de produire une puissance fiable de 1750kVA à 2250kVA à 50Hz, nos groupes électrogènes diesel 3516B sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les groupes électrogènes se caractérisent par une faible consommation de carburant et de faibles émissions.

Avantages

Plus de 4,000,000,000 d'heures d'exploitation à travers le monde

Performances éprouvées dans les applications très exigeantes

Plus de 200,000 expédiés

Depuis 1981, leader sur le marché des gros moteurs

Optimisé pour 8% de réduction de la consommation de carburant

Économies avérées sur les coûts d'exploitation

Spécifications produit pour 3516B (50 Hz) évolutif

Puissance nominale de secours 2 250kVA 2 250kVA
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable 2000kVA 2000kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant/faibles émissions Faible consommation de carburant/faibles émissions
Tension 380 à 11000 V 380 à 11000 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications critiques, continues, de secours et principales Applications critiques, continues, de secours et principales
Puissance nominale maximale 2 250kVA 2 250kVA
Puissance nominale minimale 1750kVA 1750kVA
Modèle de moteur 3516B TA, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps 3516B TA, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 7.48 in 190 mm
Cylindrée 4210.64 in 69 l
Taux de compression 14.0:1 Std 14.0:1 Std
Aspiration TA TA
Circuit de carburant Système à injecteurs-pompes électroniques Système à injecteurs-pompes électroniques
Type de régulateur Adem™3 Adem™3
Longueur maximale 234.5 in 5957 mm
Largeur maximale 90 in 2286 mm
Hauteur maximale 98.2 in 2494 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 34460 lb 15630 kg

3516B (50 Hz) évolutif Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; élément simple de type cartouche

Panneaux de commande

  • Commande auto / marche / arrêt
  • Minuterie de refroidissement du moteur
  • Face avant étanche
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Alarmes texte/descriptions d'incidents
  • Fonctionnement 24 V CC
  • Commandes :
  • Alternateur monté dirigé vers l'arrière
  • L'IVR inclut une fonctionnalité de statisme réactif, une détection de tension triphasée, les modes KVAR/PF, la suppression des RFI, l'excitation mini/maxi.
  • Surveillance à diodes du limiteur et de l'excitateur
  • Les ensembles de groupes électrogènes incluent le régulateur de tension Caterpillar.
  • EMCP 4.2B
  • Réglage de la vitesse
  • Acquittement d'alarme
  • Démarrage par cycle moteur
  • Fonction histogramme de charge
  • Essai des témoins
  • Indications numériques :
  • Écrans personnalisables, mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %
  • TR/MIN
  • Fonctionnalité PLC
  • Heures de fonctionnement
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • Température du liquide de refroidissement
  • Tensions CC
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • Volts (L-L & L-N)
  • kW (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Ampérage (par phase et en moyenne)
  • Fréquence (Hz)
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • kVAr (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Pression d'huile basse; température du liquide de refroidissement élevée
  • kVAr/h (total)
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Avertissement/arrêt avec témoin à diode commun d'arrêt pour les éléments suivants:
  • KW/h (total)
  • Surrégime
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Arrêt d'urgence
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Fonctions de relais de protection programmables:
  • 6 entrées numériques programmables par le client
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • Le nombre d'E/S varie selon les options sélectionnées
  • Surintensité (50 / 51)
  • Cat Connect
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)
  • Communications :
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • 1 sortie numérique programmable
  • 1 sortie de relais programmable (formulaire C)
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • 3 entrées analogiques

Circuit de refroidissement

  • PGS standard conforme fourni

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec
  • Sortie(s) à bride

Circuit de carburant

  • Refroidisseur de carburant non inclus dans les ensembles sans radiateur
  • Filtres à carburant secondaires
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Canalisations de carburant souples, fournies séparément

Généralités

  • Entretien par le côté droit
  • Rotation standard SAE
  • Volant et carter de volant - SAE n° 00
  • Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant

Alternateur et équipements

  • Connexions des barres omnibus, boîtier de sortie côté droit, entrée de câble inférieure
  • Haute tension:
  • Système d'isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Bobinage sur gabarit
  • Excitation interne (IE)
  • Système d'isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • Moyenne tension:
  • Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Isolation de classe H, élévation de température de classe F à une température ambiante de 40 °C (105 °C en application principale et 130 °C en application de secours)
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Basse tension :
  • Bobinage sur gabarit
  • 6 câbles
     
  • Bobinage irrégulier
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Connexions de barre omnibus, point mort haut monté, entrée de câble supérieure
  • Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA

Système de régulation

  • ADEMA3

Documentation

  • Catalogue de pièces

Circuit de lubrification

  • Refroidissement d'huile de lubrification intégré
  • Huile de lubrification
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Pompe de graissage à engrenage
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Évacuation des fumées

Système de montage

  • Glissières - Support moteur / alternateur / radiateur
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc - livrés démontés
  • Silentblocs antivibrations (livrés démontés)

Système de démarrage

  • Démarreur électrique 24 volts
  • Alternateur de charge de 45 A
  • Coupe-batterie
  • Batterie et rehausse de batterie avec câbles

3516B (50 Hz) évolutif Options

Système de commande

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Contrôleur : [ ] EMCP4.2 [ ] EMCP4.3 [ ] EMCP4.4
  • Module de surveillance local: [ ] NFPA 110 [ ] Personnalisé

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à deux éléments
  • Filtre à élément simple

Options de moteur

  • Filtre à air : [ ] Filtres à air à élément simple [ ] Filtres à air à deux éléments [ ] Filtres à air à usage intensif
  • Chargeur de batterie : [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Aides au démarrage : [ ] Réchauffeur d'eau des chemises 220 V 50 Hz
  • Silencieux: [ ] Classe industrielle
  • Démarreurs : [ ] Standard [ ] À usage intensif
  • Batteries: [ ] Standard (1400CCA) [ ] À usage intensif (2800CCA)

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs à température ambiante standards
  • Liquide de refroidissement
  • Radiateurs montés en option
  • Radiateurs ATAAC montés en option
  • Jauges de niveau d'eau à contacteur
  • Radiateurs ATAAC standards à température ambiante

Système de carter

  • Système de ventilation
  • Aucun clapet de décharge d'explosion
  • Clapets de décharge d'explosion

Circuit d'échappement

  • Adaptateurs en Y
  • Brides
  • Kits MOD d'émissions propres conformes aux normes Tier4
  • Pièces pour émissions propres
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Raccords flexibles
  • Déport d'échappement
  • Silencieux
  • Armoire de dosage conforme aux normes Tier 4
  • Module d'émissions propres conformes aux normes Tier4
  • Coudes

Alternateurs

  • Élévation de la température ambiante (au-delà de 40 °C) : [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Borne d'alimentation

  • Borne d'alimentation : [ ] Barre omnibus [ ] Disjoncteur
  • Unité de déclenchement du disjoncteur: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Puissance nominale du disjoncteur : [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A

Circuit de carburant

  • Pompes d'amorçage de carburant (Tier 4) : manuelles ou électriques
  • Filtre à carburant primaire

Contrat d'entretien prolongé (ESC, Extended Service Contract)

  • Contrat d'entretien prolongé (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2ans [ ] 3ans [ ] 5ans

Généralités

  • Peinture spéciale (couleurs autres que Jaune Caterpillar ou peintures hautes performances)
  • Emblème US AID

Alternateurs et équipements

  • Conversion de l'alternateur
  • Résistances de chauffage
  • Filtre à air d'alternateur
  • Basse/Moyenne tension : 380/400/415 volts, triphasé, 1 500 tr/min. RW, IE, Nbre de câbles = 6, inclinaison = 0,6667 : Châssis 1600
  • Transformateurs de courant différentiels (DCT)
  • Transformateurs de courant différentiels (DCT) de catégories 8,7 kV et 15 kV
  • Thermostat pour résistance de chauffage
  • Basse/Moyenne tension : 380/400/415 volts, triphasé, 1 500 tr/min. RW, PM, Nbre de câbles = 6, inclinaison = 0,6667 : Châssis 1600 et 1800

Instruments

  • Pyromètre et thermocouples

Circuit de lubrification

  • Régulateur de niveau d'huile
  • Pompes de prélubrification
  • Huile de lubrification dans le carter d'huile standard

Système de montage

  • Isolateurs de type rondelle à faible rendement
  • Isolateurs de vibrations IBC
  • Isolateurs de vibrations de type ressort

Connexions d'alimentation

  • Connexions de masse neutres
  • Barres omnibus du montant central
  • Connexions d'alimentation côté droit
  • Connexions d'alimentation côté gauche
  • Châssis 2700, quatre câbles, quatre bornes
  • Câbles de masse entre alternateur et boîte à bornes
  • Disjoncteurs basse tension
  • Connexions d'alimentation arrière

Tests / rapports spéciaux

  • Rapports d'analyse de vibrations de torsion
  • Test de consommation de carburant du groupe électrogène
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Test de consommation de carburant
  • Test de charge moteur standard
  • Certification IBC
  • Certification OSHPD
  • Certification de l'Association canadienne de normalisation
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport de test d'alternateur

Démarrage et charge

  • Chargeurs de batterie 10, 20, 35 et 50 A
  • Démarreurs pneumatiques
  • Régulateur de pression d'air
  • Démarreurs électriques
  • Couvercle du démarreur
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Dispositif vireur pour moteur
  • Groupe de batteries 24 V - sèches

Extension de garantie

  • Garanties Platine, Or ou Argent

Découvrez comment 3516B (50 Hz) évolutif soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupes électrogènes diesel 3516B

3516B

3516B

3516B

Groupes électrogènes diesel 3516B
3516B
3516B
3516B

360 View