Résumé technique
Plage nominale | 200-5000A 200-5000A |
Type de transfert | Isolation de dérivation, transition fermée Isolation de dérivation, transition fermée |
Type de contacteur | Disjoncteur Disjoncteur |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les contacteurs normal-secours Cat sont conçus pour un grand nombre d'applications d'alimentation de secours. Ils associent souplesse, fiabilité et valeur dans un format compact. Un inverseur normal-secours automatique (INS) d'isolation de dérivation assure un transfert complet dans les applications où une alimentation d'urgence des charges critiques doit être maintenue en permanence sans interruption. Ce type de modèle permet le contrôle, l'entretien ou le remplacement des mécanismes de commutation de puissance sans interruption de l'alimentation électrique. Les ATS d'isolation de dérivation pour disjoncteur sont disponibles de 200A à 5000A.
Fonctionnalité de tension de tenue de temps de cycle court sur 30 cycles complets 30 cycles, temps court 85 kA sur le disjoncteur
Les cosses sont à90� et tous les câbles de commande sont de type 16AWG et XLPE pouvant supporter des températures de125�.
Les charnières sont munies d'axes amovibles pour faciliter la dépose de la porte, le montage mural ou l'entretien. Elles sont fournies avec des loquets à cadenas.
Plage nominale | 200-5000A 200-5000A |
Type de transfert | Isolation de dérivation, transition fermée Isolation de dérivation, transition fermée |
Type de contacteur | Disjoncteur Disjoncteur |
Alimentation de la commande |
200-5000A, 2, 3, 4pôles Intensité nominale de court-circuit de 100 % 200-5000A, 2, 3, 4pôles Intensité nominale de court-circuit de 100 % |
Application de tension de circuit | 120-600Vca, 50/60Hz 120-600Vca, 50/60Hz |
Durée, tension de tenue | 85000 pendant 30cycles 85000 pendant 30cycles |
Tension de tenue | 100kAIC à 600V, 3cycles 100kAIC à 600V, 3cycles |
Test applicable |
CSA C22.2 n°178 homologués UL 1008 (jusqu'à 3200A) 4000A, et homologués UL 891 à 5000A CSA C22.2 n°178 homologués UL 1008 (jusqu'à 3200A) 4000A, et homologués UL 891 à 5000A |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
ATS à transition ouverte/fermée pour isolation de dérivation de disjoncteur ATC