Alternateur diesel C4.4 (60Hz) 36-100kW

Groupes électrogènes diesel C4.4 (60Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
100 ekW
100 ekW
Puissance nominale minimale
36ekW
36ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Non réglementé, norme européenne Stage II
Non réglementé, norme européenne Stage II

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 36 à 100 ekW

Produisant une puissance fiable de 36à 100ekW à 60Hz, nos groupes électrogènes diesel C4.4 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les groupes C4.4 respectent les normes sur les émissions relatives aux applications d'urgence fixes (Tier3) selon l'EPA.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Optimisé pour 5% de réduction de la consommation de carburant

Temps de fonctionnement plus longs entre les remplissages de carburant ; coûts réduits

Fiabilité éprouvée pour un minimum de 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Spécifications produit pour C4.4 (60Hz)

Puissance nominale maximale 100 ekW 100 ekW
Puissance nominale minimale 36ekW 36ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Non réglementé, norme européenne Stage II Non réglementé, norme européenne Stage II
Tension 220 à 480 volts 220 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles
Alésage 4.13 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in 4.4 l
Taux de compression 18.2:1 18.2:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant Électronique (réglable) Électronique (réglable)
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur maximale 75.8 in 1925 mm
Largeur maximale 44.1 in 1120 mm
Hauteur maximale 53.6 in 1361 mm

C4.4 (60Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Admission d'air

  • Filtre à air

Refroidissement

  • Ensemble radiateur

Circuit de refroidissement

  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar

Échappement

  • Sortie de bride d'échappement

Panneau de commande

  • GCCP 1.3

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client – expédiés en vrac

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant standard ouvert/base fournie ; base, acier formé avec réservoir de carburant intégral à paroi simple pour une durée de 8 heures

Carburant

  • Filtres à carburant secondaires
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré
  • Pompe d'amorçage de carburant

Alternateur

  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • 12 câbles
  • Le module de réglage de charge soulage le moteur en cas d'impact de charge et améliore la tolérance aux charges et le temps de récupération
  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour
  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure
  • Protection IP23

Système de régulation

  • Système de régulation mécanique et électrique – selon le modèle

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur
  • Inclut une solution de levage et des points à glisser
  • Points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement

Montage

  • Isolateurs de vibrations en caoutchouc

Circuit de démarrage / charge

  • Batterie de 24 V avec rack et câbles

Généralités

  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant
  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

Démarrage/charge

  • Démarreur 24V
  • Batteries

C4.4 (60Hz) Options

Échappement

  • Silencieux industriels, résidentiels et critiques

Alternateur

  • Excitation : [ ] Excité (PM) par aimant permanent (PMG) [ ] Excité en interne (IE)
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Réchauffeur anti-condensation

Système de l'alternateur

  • Détection triphasée
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Châssis en R à enroulement secondaire
  • Kit statisme en quadrature
  • Alternateur à châssis LC avec isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin

Disjoncteurs

  • Mises à niveau du disjoncteur – disjoncteur 4 pôles de 250 A, 400 A et 630 A

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité IEC
  • Disjoncteurs, conformité UL

Panneaux de commande

  • GCCP 1.3
  • Module de répartition des charges
  • Module d'E/S numérique
  • Logiciel de surveillance à distance
  • Modules de coffret de surveillance à distance et locale

Circuit de refroidissement

  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse

Options du panneau de commande

  • Anomalie de masse (2 fils uniquement)
  • GCCP 1.3
  • Contacts hors tension
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Chargeur de batterie
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Réchauffeur de panneau de contrôle commande
  • Potentiomètre de réglage de la vitesse
  • Potentiomètre de réglage de la tension
  • Fuite de masse (2 fils uniquement)
  • Arrêt de surcharge par disjoncteur

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Alternateur de charge
  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Chargeurs de batterie
  • Batteries surdimensionnées

Enceintes

  • Enceinte insonorisée de niveau 2
  • Insonorisation de niveau 1 (galvanisées)
  • Pack de location – option de location CAE uniquement

Certifications européennes

  • Mise à niveau pour ensemble STD pour CE

Circuit de carburant

  • Base à patin compacte pour groupe ouvert
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Réservoir de carburant pour rétention
  • Base de réservoir étroite ensemble ouvert
  • Base à patin pour ensembles d'enceintes CALG
  • Alarme de niveau élevé de carburant

Généralités

  • Réservoirs de carburant à sous-châssis à simple ou double paroi
  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Certification CSA
  • Réservoirs de carburant intégrés à simple ou double paroi
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Base étroite, large ou à patin
  • Ensemble UL 2200
  • Certification sismique suivant codes de construction applicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Enceinte de protection contre les intempéries ou de protection contre les intempéries renforcée insonorisée
  • Déclaration de conformité CEE
  • Réservoirs de carburant intégrés et à sous-châssis

Certifications mondiales

  • Homologation pour CEI

Options de montage

  • Dépose de la batterie
  • Régulateur électronique
  • Silencieux industriel
  • Kit d'installation de silencieux
  • Levage en un point unique externe – enceinte

Emballages / inspections spécifiques en vue de l'expédition

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Généralités – accessoires / divers

  • Emballage – ensemble compact
  • Pare-pierres/bride trans rad
  • Emballage – ensemble avec toit

Découvrez comment C4.4 (60Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupe ouvert C4.4, arrière droite

Groupe ouvert C4.4, arrière gauche

Groupe ouvert C4.4, avant droite

Groupe ouvert C4.4, avant gauche

Enceinte

Enceinte

Groupe ouvert C4.4, arrière droite
Groupe ouvert C4.4, arrière gauche
Groupe ouvert C4.4, avant droite
Groupe ouvert C4.4, avant gauche
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  C4.4 (60Hz)

Afficher davantage d'offres