GC D550 C18 (60 Hz) | Groupe électrogène diesel 550 kW

Groupes électrogènes diesel GC D550

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
550 ekW
550 ekW
Puissance nominale minimale
550 ekW
550 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
EPA pour utilisation d'urgence fixe
EPA pour utilisation d'urgence fixe

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 550ekW

Les groupes électrogènes diesel GCD550 ont été développés pour répondre à vos besoins dans une application de secours. Produisant une puissance fiable de 550 ekW à 60 Hz, conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5 et pour accepter une charge nominale de 100 % en une seule étape. Nos groupes électrogènes GCD550 respectent les normes sur les émissions relatives aux applications d'urgence fixes (Tier 2) selon l'EPA.

Avantages

Économise jusqu'à 20% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Réduction du poids de 18% en moins

Manipulation simplifiée; renfort moins structurel nécessaire pour supporter le poids du groupe électrogène

Essieu 105 ou 130°C Augmentation de température de l'alternateur

Répond à toutes les spécifications; garantit une longue durée de vie de l'alternateur

Spécifications produit pour GC D550

Puissance nominale maximale 550 ekW 550 ekW
Puissance nominale minimale 550 ekW 550 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant EPA pour utilisation d'urgence fixe EPA pour utilisation d'urgence fixe
Tension 480 à 600 volts 480 à 600 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C18 6 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps C18 6 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1106 in³ 18.1 l
Taux de compression 14.5:1 14.5:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant MEUI MEUI
Type de régulateur ADEM™A4 ADEM™A4
Longueur maximale 196.1 in 4980 mm
Largeur maximale 73.4 in 1865 mm
Hauteur : minimum 79.1 in 2009 mm
Hauteur maximale 100.9 in 2563 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 8776.6 lb 3981 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 11464 lb 5200 kg

GC D550 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air - Jetable sans cartouche
  • Noyau du refroidisseur d'admission
  • Turbocompresseur

Panneau de commande

  • GCCP 1.2

Circuit de refroidissement

  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, à engrenages, centrifuge
  • Radiateur, ensemble monté
  • Jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Thermostats et enveloppe
  • Ventilateur soufflant et entraînement du ventilateur avec protections
  • Robinet de vidange de liquide de refroidissement

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement - sec

Circuit de carburant

  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégral et filtre secondaire
  • Pompe d'alimentation du moteur
  • Refroidisseur de carburant
  • Base du réservoir de carburant, 24 heures, UL142

Groupe électrogène

  • Système complet conçu et construit dans des usines certifiées ISO9001:2000
  • Tous les dispositifs de protection ainsi que toutes les fonctions de commande sont testés en simulation et vérifiés
  • Testé en usine pour concevoir des spécifications dans des conditions de pleine charge

Alternateurs et équipements pour alternateur

  • Système d'isolation, classe H
  • Protection enroulement standard pour les environnements non hostiles avec humidité relative ? 95%
  • Boîte à bornes, IP22, orientée côté droit, entrée de câble inférieure
  • Protection IP23
  • 6 câbles
  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Accès facile à l'AVR et aux bornes
  • Sans balai, inclinaison 2/3 à auto-excitation, (le 600V utilise l'excitation interne (IE))

Système de régulation

  • Régulateur électronique Cat (ADEM A4)

Système de lubrification

  • Huile de graissage, CK-4 (10W-30)
  • Refroidisseur d'huile
  • Vidange d'huile avec vanne
  • Carter d'huile superficiel
  • Filtre à huile, à visser
  • Évacuation des fumées à l'avant du radiateur
  • Goulotte de remplissage d'huile et jauge baïonnette

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur
  • Comprend des solutions de levage et des points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement

Protection

  • Coupure de sécurité - Surrégime
  • Coupure de sécurité - Pression d'huile basse
  • Coupure de sécurité - Température d'eau élevée

Circuit de démarrage / charge

  • Démarreur électrique 24 volts
  • Alternateur de charge 24 V, 45 A

Généralités

  • Œilletons de levage
  • Catalogue de pièces
  • Amortisseur de vibrations

GC D550 Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air (jetable sans cartouche)

Embases, montage et réservoirs de carburant

  • Base du réservoir de carburant, 24 heures, UL142
  • Tuyau de remplissage du réservoir de carburant et bouchon verrouillable
  • Alarme de niveau de carburant sonore et visuelle (niveau de carburant à 90 %)
  • Confinement des fuites de 5 gal (US)
  • Clapet anti-trop-plein
  • Base large - Patin

Disjoncteur

  • 400A LS/I
  • 1200A LS/I
  • Contacts auxiliaires
  • 800A LSI
  • 800A LS/I
  • 600A LSI
  • 600A LS/I
  • 400A LSI
  • 1200A LSI

Système de commande

  • Contacts hors tension
  • 20A GFCI (Disjoncteur de fuite à la terre)
  • Coffret de surveillance 16 témoins NFPA 99/110
  • Arrêt d'urgence bouton rouge, à tourner pour relâcher
  • Logiciel de surveillance à distance Product Link
  • Centre de charge 100 A
  • Relais d'anomalie de terre
  • Ass. alarme sonore
  • Boîtier de coffrets de surveillance
  • Bouton d'arrêt E à distance
  • Coffret de surveillance locale
  • Module d'E/S discret
  • Contact hors tension
  • Relais d'anomalie de terre (masse)

Enceintes

  • Enceinte insonorisée de niveau 2 (blanche)
  • Éclairages source CA et CC
  • Arrêt d'urgence
  • Enceinte insonorisée

Circuit d'échappement

  • Connexion flexible de l'échappement
  • Protections pour collecteur et turbocompresseur
  • Silencieux 8" - À atténuation de 25 dBA

Alternateur

  • Résistances de chauffage
  • Alternateur à excitation par aimant permanent (PMG)

Système de démarrage

  • Jeu de batteries standard : 1000 CCA, 90 A/h
  • Chargeur de batterie (homologué UL)
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Jeu de batteries surdimensionnée, 1400 CCA, 200 A/h

Généralités

  • Certification CSA
  • Extension de garantie
  • Homologation UL2200
  • Rapport de test d'alternateur
  • Jeu d'outils

Disjoncteurs

  • Disjoncteur motorisé LSI simple
  • Contacts auxiliaires
  • Barre neutre (208 V)

Circuit de refroidissement

  • Réchauffeur d'eau des chemises avec pompe
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Pare-pierres

Base / Réservoir de carburant

  • Alarme de niveau de carburant sonore et visuelle

Circuit de carburant

  • Base de réservoir de 8 heures intégrée

Démarrage et charge

  • Batterie surdimensionnée
  • Coupe-batterie
  • Chargeur de batterie 5 A
  • Batterie standard

Certifications

  • Homologué UL2200
  • CSA 22.2
  • Antisismique

Système de lubrification

  • Pompe de carter manuelle

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC D550 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe ouvert GCD550

Groupe ouvert GCD550

Groupe ouvert GCD550

Groupe ouvert GCD550

Enceinte

Enceinte

Groupe ouvert GCD550
Groupe ouvert GCD550
Groupe ouvert GCD550
Groupe ouvert GCD550
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  GC D550

Afficher davantage d'offres