3516B (60 HZ) | Alternateur diesel 1640-2250 kW

Groupes électrogènes diesel 3516B (60Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale de secours
2 250 ekW
2 250 ekW
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable
1825ekW
1825ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant/faibles émissions
Faible consommation de carburant/faibles émissions

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 1640 à 2250 ekW

Capables de produire une puissance fiable de 1640 à 2250 ekW à 60 Hz, nos groupes électrogènes diesel 3516B sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les groupes électrogènes se caractérisent par une faible consommation de carburant et de faibles émissions.

Avantages

Plus de 4,000,000,000 d'heures d'exploitation à travers le monde

Performances éprouvées dans les applications très exigeantes

Plus de 200,000 expédiés

Depuis 1981, leader sur le marché des gros moteurs

Optimisé pour 8% de réduction de la consommation de carburant

Économies avérées sur les coûts d'exploitation

Spécifications produit pour 3516B (60Hz)

Puissance nominale de secours 2 250 ekW 2 250 ekW
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable 1825ekW 1825ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant/faibles émissions Faible consommation de carburant/faibles émissions
Tension 380 à 13 800 V 380 à 13 800 V
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications critiques, continues, de secours et principales Applications critiques, continues, de secours et principales
Puissance nominale maximale 2 250 ekW 2 250 ekW
Puissance nominale minimale 1640ekW 1640ekW
Modèle de moteur 3516B TA, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps 3516B TA, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 7.48 in 190 mm
Cylindrée 4210.64 in 69 l
Taux de compression 14,0:1 standard 15,5:1 usage intensif 14,0:1 standard 15,5:1 usage intensif
Aspiration TA TA
Circuit de carburant Système à injecteurs-pompes électroniques Système à injecteurs-pompes électroniques
Type de régulateur Adem™3 Adem™3
Longueur maximale 251.4 in 6385 mm
Largeur maximale 90 in 2286 mm
Hauteur maximale 98.2 in 2494 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 31270 lb 14180 kg

3516B (60Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; élément simple de type cartouche

Refroidissement

  • Ensemble radiateur

Échappement

  • Sortie de bride d'échappement

Carburant

  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré
  • Filtres à carburant secondaires
  • Pompe d'amorçage de carburant

Alternateur

  • Protection IP23
  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Panneau de commande

  • Contrôleur de groupe électrogène ECS Cat

Généralités

  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant

Panneaux de commande

  • Réglage de la vitesse
  • Alarmes texte/descriptions d'incidents
  • Les ensembles de groupes électrogènes incluent le régulateur de tension Caterpillar.
  • Commande auto / marche / arrêt
  • Fonctionnement 24 V CC
  • ECS 100 Cat
  • Alternateur monté dirigé vers l'arrière
  • Commandes :
  • Face avant étanche
  • Minuterie de refroidissement du moteur
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Surveillance à diodes du limiteur et de l'excitateur
  • Démarrage par cycle moteur
  • Essai des témoins
  • Acquittement d'alarme
  • Écrans personnalisables
  • Fonctionnalité PLC
  • Fonction histogramme de charge
  • 0 Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2%
  • Heures de fonctionnement
  • Indications numériques :
  • Tensions CC
  • TR.MIN
  • Température du liquide de refroidissement
  • Ampérage (par phase et en moyenne)
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • Volts (L-L & L-N)
  • Fréquence (Hz)
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • kW (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Pression d'huile basse
  • Avertissement/arrêt avec témoin à diode commun d'arrêt pour 01/10/2018 :
  • kVAr (par phase, en moyenne et pour cent)
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • kVAr (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Arrêt d'urgence
  • Surrégime
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Fonctions de relais de protection programmables:
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • 1 sortie numérique programmable
  • Pompe de graissage à engrenage
  • Coupe-batterie
  • Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant
  • Système d'isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Moyenne tension : Bobinage préformé – Excitation par aimant permanent (PMG) – Détecteurs de température des bobinages – Système d'isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours) - Connexions de barre omnibus, boîtier de sortie côté droit, entrée de câble inférieure - Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Évacuation des fumées
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Système d'isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)
  • Système d'isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Isolation de classe H, élévation de température de classe F à une température ambiante de 40 °C (105 °C en application principale et 130 °C en application de secours)
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Rotation standard SAE
  • Excitation interne (IE)
  • Canalisations de carburant souples, fournies séparément
  • L'IVR inclut une fonctionnalité de statisme réactif, une détection de tension triphasée, les modes KVAR/PF, la suppression des RFI, l'excitation mini/maxi
  • Connexions des barres omnibus, boîtier de sortie côté droit, entrée de câble inférieure
  • Moyenne tension:
  • Communications :
  • Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Huile de lubrification
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • Démarreur électrique 24 volts
  • 6 entrées numériques programmables par le client
  • Collecteur d'échappement sec
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • ADEMA3
  • Bobinage sur gabarit
  • ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, refroidisseur d'admission air-air) – Ensemble radiateurs 3516E expédié monté
  • Connexions de barre omnibus, point mort haut monté, entrée de câble supérieure
  • Haute tension:
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Système d'isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Commandes : Réglage de la vitesse – Commande auto/marche/arrêt – Minuterie de refroidissement du moteur – Démarrage par cycle moteur – Acquittement d'alarme – Essai des témoins – Fonction histogramme de charge – Fonctionnalité PLC – Écrans personnalisables – 0 Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %
  • Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Alternateur de charge de 45 A
  • 3 entrées analogiques
  • Bobinage irrégulier
  • Silentblocs antivibrations (livrés démontés)
  • Cat Connect
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Glissières - Support moteur / alternateur / radiateur
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • Volant et carter de volant - SAE n° 00
  • Anglais
  • Connexions des barres omnibus, boîtier de sortie côté droit, entrée de câble inférieure
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • Refroidissement d'huile de lubrification intégré
  • PGS standard conforme fourni
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • 1 sortie de relais programmable (formulaire C)
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • Bobinage préformé - Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Entretien par le côté droit
  • Surintensité (50/51)
  • 6câbles
  • Sortie(s) à bride
  • Basse tension :
  • Le nombre d'E/S varie selon les options sélectionnées
  • Batterie et rehausse de batterie avec câbles
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • Refroidisseur de carburant non inclus dans les ensembles sans radiateur
  • Connexions des barres omnibus, boîtier de sortie côté droit, entrée de câble inférieure
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc - livrés démontés
  • Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA

3516B (60Hz) Options

Système de commande

  • EMCP 4.4

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à élément simple
  • Filtre à air à deux éléments

Échappement

  • Silencieux d'échappement

Alternateur

  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Excitation interne (IE)
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure

Circuit de refroidissement

  • Jauges de niveau d'eau à contacteur
  • Radiateurs à température ambiante standards
  • Liquide de refroidissement
  • Radiateurs ATAAC standards à température ambiante
  • Radiateurs ATAAC montés en option
  • Protection d'admission d'air comprenant un relais magnétique avec dispositif de coupure d'air
  • Radiateur monté en option

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité IEC
  • Disjoncteurs, conformité UL

Panneaux de commande

  • Surveillance et protection de la température de l'alternateur
  • Logiciel de surveillance à distance
  • Module de répartition des charges
  • Module d'E/S numérique

Circuit d'échappement

  • Déport d'échappement
  • Brides
  • Coudes
  • Adaptateurs en Y
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Pièces pour émissions propres
  • Silencieux
  • Raccords flexibles

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire

Généralités

  • Peinture spéciale
  • Emblème US AID
  • Certification sismique suivant codes de construction applicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Déclaration de conformité CEE
  • Réservoirs de carburant intégrés et à sous-châssis
  • Enceintes : insonorisées, protection contre les intempéries
  • Réservoirs de carburant à double paroi certifiés UL intégrés et à sous-châssis
  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Les options suivantes reposent sur des configurations régionales et du produit:
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Ensemble UL 2200

Montage

  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc
  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Isolateurs IBC

Alternateurs et équipements

  • Conversions de l'alternateur - IE (Internally Excited, excitation interne) et PM (Permanent Magnet, excitation par aimant permanent)
  • Châssis 1600 - 380, 440, 480, 600volts, triphasé, 1800tr/min, RW, PM, Nbre de câbles= 6, Inclinaison: 0,6667 - 1600
  • Châssis 380, 440, 480, 600volts, triphasé, 1800tr/min, RW, IE, Nbre de câbles= 6, Inclinaison= 0,6667
  • Châssis 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160volts, triphasé, 1800tr/min, RW, PM, Nbre de câbles: 6, Inclinaison: 0,6667 - 1600 et 1800
  • Filtre à air d'alternateur
  • Résistances de chauffage

Instruments

  • Pyromètre et thermocouples

Système de lubrification

  • Groupes de pompes de prélubrification
  • Régulateur de niveau d'huile
  • Huile de lubrification

Démarrage/charge

  • Chargeurs de batterie
  • Démarreur pneumatique avec commande et silencieux
  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Batteries surdimensionnées
  • Alternateur de charge

Systèmes de carter

  • Groupe de protection du carter: aucun clapet de décharge d'explosion; clapets de décharge d'explosion
  • Système de ventilation du carter

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Isolateurs de vibrations IBC
  • Isolateurs de type rondelle à faible rendement

Connexions d'alimentation

  • Connexions de masse neutres
  • Barres omnibus du montant central
  • Connexions d'alimentation arrière, côté gauche et droit
  • Groupes de mise à la masse

Tests / rapports spéciaux

  • Test de charge moteur standard
  • Certification IBC
  • Tests sur des ensembles spéciaux : rapport de test PGS à des facteurs de puissance de 1,0 et 0,8
  • Rapport de test du groupe électrogène
  • Certification CSA
  • Rapport d'analyse de vibrations de torsion (TVA)
  • Test de consommation de carburant

Circuit de démarrage / charge

  • Réchauffeurs d'eau des chemises

Découvrez comment 3516B (60Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupes électrogènes diesel 3516B, arrière droit

Groupes électrogènes diesel 3516B, arrière gauche

Groupes électrogènes diesel 3516B, avant gauche

Groupes électrogènes diesel 3516B, avant droit

Groupes électrogènes diesel 3516B, arrière droit
Groupes électrogènes diesel 3516B, arrière gauche
Groupes électrogènes diesel 3516B, avant gauche
Groupes électrogènes diesel 3516B, avant droit

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  3516B (60Hz)

Afficher davantage d'offres