DE88E3 (50 HZ) | Alternateur diesel 88 kVA

Groupes électrogènes diesel C2.2 | DE18E3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale minimale
18 kVA
18 kVA
Puissance nominale maximale
18 kVA
18 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
R96/EUIIIa ou équivalent
R96/EUIIIa ou équivalent

Vue D'ensemble

Groupe électrogène diesel 18 kVA

Produisant une puissance fiable de 18,0 kVA à 50 Hz, notre groupe électrogène C2.2 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Le groupe électrogène 780DE18E3 est conforme aux normes sur les émissions Stage IIIa de l'UE ou équivalentes.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Consommation Carburant Consommation

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 Heures

Spécifications produit pour C2.2 | DE18E3

Puissance nominale minimale 18 kVA 18 kVA
Puissance nominale maximale 18 kVA 18 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant R96/EUIIIa ou équivalent R96/EUIIIa ou équivalent
Tension 200 à 400 V 200 à 400 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur

C2.2 | DE18E3 Équipement standard

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP

Alternateurs et équipements d'alternateur

  • 12 câbles
  • Protection IP23
  • Régulateur de tension (détection monophasée)

C2.2 | DE18E3 Options

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP
  • Anomalie de terre et Fuite de masse

Découvrez comment C2.2 | DE18E3 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

D20

D20
D20

Découvrez les offres disponibles pour  C2.2 | DE18E3

Afficher davantage d'offres