Groupe électrogène diesel 3512B (50Hz) | 1500kVA sur le marché indien uniquement

Groupes électrogènes diesel 3512B (50Hz) - Marché indien uniquement

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
1 500kVA
1 500kVA
Puissance nominale minimale
1 500kVA
1 500kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant
Faible consommation de carburant

Vue d'ensemble

3512B (50Hz) - Marché indien uniquement

Capables de produire une puissance fiable de 1500 kVA à 50Hz, nos groupes électrogènes diesel 3512 sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les groupes électrogènes se caractérisent par une faible consommation de carburant.

Avantages

Spécialement conçu pour Inde Réglementations

Optimisé pour 11% de réduction de la consommation de carburant

Économies avérées sur les coûts d'exploitation

intégré Cat Système de commande

Conçu pour s'adapter aux performances du moteur et de l'alternateur

Spécifications produit pour 3512B (50Hz) - Marché indien uniquement

Puissance nominale maximale 1 500kVA 1 500kVA
Puissance nominale minimale 1 500kVA 1 500kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant
Tension Basse (415 V), moyenne et haute tension Basse (415 V), moyenne et haute tension
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur 3512B TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps 3512B TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 7.48 in 190 mm
Cylindrée 3161.03 in³ 51.8 l
Taux de compression 14.0:1 14.0:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant Système à injecteurs-pompes électroniques Système à injecteurs-pompes électroniques
Type de régulateur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Longueur maximale 206.6 in 5249 mm
Largeur maximale 77.8 in 197 mm
Hauteur maximale 93.2 in 2367 mm

3512B (50Hz) - Marché indien uniquement Équipement standard

Circuit de refroidissement

  • Radiateur ou échangeur thermique

Panneau de commande

  • EMCP4.2

Généralités

  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment 3512B (50Hz) - Marché indien uniquement soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupes électrogènes diesel 3512B

Groupes électrogènes diesel 3512B

Groupes électrogènes diesel 3512B

Groupes électrogènes diesel 3512B

Groupes électrogènes diesel 3512B
Groupes électrogènes diesel 3512B
Groupes électrogènes diesel 3512B
Groupes électrogènes diesel 3512B

Découvrez les offres disponibles pour  3512B (50Hz) - Marché indien uniquement

Afficher davantage d'offres