XQP310

Groupes électrogènes mobiles XQP310

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance, principal
310 kVA
310 kVA
Fréquence
50/60 Hz
50/60 Hz
Tension
220 - 480 V
220 - 480 V

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel mobile 310 kVA

Ce groupe électrogène XQP310 est conforme aux normes européennes Stage V sur les émissions. Chaque modèle offre une grande flexibilité grâce à la commutation aisée entre 50 et 60Hz, ce qui permet à une seule machine de répondre à diverses exigences de charges dans des régions et applications différentes, notamment le secteur minier, la fabrication, le pétrole et le gaz, ainsi que la construction.

Avantages

Essieu 500 heures intervalles de vidange d'huile

Optimise le temps de fonctionnement avant l'entretien requis

Flexibilité 3 voies soupape de carburant

Temps de fonctionnement prolongé grâce à la permutation du réservoir de base au réservoir externe

Sélectionnable 50/60 Hz Fonctionnement

Basculement de la fréquence facile via une barrette à bornes supprimant les limitations géographiques et permettant d'utiliser le groupe électrogène partout

Spécifications produit pour XQP310

Puissance, principal 310 kVA 310 kVA
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Tension 220 - 480 V 220 - 480 V
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Norme européenne Stage V Norme européenne Stage V
Moteur Cat C9.3 Cat C9.3
Carburant Diesel Diesel
Largeur 60 in 1514 mm
Hauteur 90 in 2277 mm
Longueur 161 in 4085 mm
Poids - Avec huile de graissage et liquide de refroidissement 9046 lb 4103 kg
Charge de 100 % à 50 Hz 17.7 gal/h 67.1 l/h
Charge de 100 % à 60 Hz 20.4 gal/h 77.4 l/h
Charge de 75 % à 50 Hz 13.2 gal/h 50 l/h
Charge de 75 % à 60 Hz 14.9 gal/h 56.5 l/h

XQP310 Équipement standard

Moteur diesel C9.3B Cat®

  • À deux turbocompresseurs, refroidisseur d'admission air-air
  • Unité de commande électronique ECM

Post-traitement

  • Module d'émissions propres (CEM) fixé sur moteur
  • Liquide d'échappement diesel (DEF)

Alternateur

  • Châssis LC5114N
  • Isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin

Panneau de commande

  • Contrôleur numérique XQCP fixé

Filtre à air

  • Filtre à air bi-étagé extrêmement efficace, avec capsule anti-poussière et indicateur d'entretien

Suivi à distance Cat Connect

  • Fournit la surveillance et la gestion de l'ensemble

Circuit de refroidissement

  • Radiateur monté en un ensemble avec décharge d'air verticale. Rempli en usine
  • Hautes performances ambiantes

Circuit de démarrage/charge

  • Alternateur de charge 24V extra robuste avec régulateur intégral

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi 12 h avec remplissage de carburant interne
  • Filtres à carburant primaire et secondaire fixés sur moteur

Distribution

  • Enceintes en acier robuste séparées pour les sections de commande et distribution
  • Disjoncteur principal 4 pôles 630A

Enceinte

  • Enceinte insonorisée en acier galvanisé avec performances de réduction sonore exceptionnelles
  • Loquets de compression quart de tour étanches avec fonctions de clé ou de cadenas

Huile de lubrification

  • Filtres à huile sur le moteur primaire et secondaire. Rempli en usine

Généralités

  • Testé et contrôlé en usine
  • Garantie intégrale du fabricant

XQP310 Options

Panneau de commande

  • ComAp InteliGen NTC, Deep Sea 8620, DEIF AGC-4
  • Fonctions de synchronisation

Distribution

  • Armoire à prises CE avec protection MCB (Miniature Circuit Breaker, disjoncteur miniature) et RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection, disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités) intégrée

Pack d'options de carburant

  • Robinet 3 voies monté embarqué pour raccordement carburant externe, jauge de carburant électronique transmetteur de niveau de carburant retenu

Pack d'options de vidange

  • Canalisations de vidange d'huile et de liquide de refroidissement jusqu'au châssis de base

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment XQP310 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

XQP310

XQP310

XQP310

XQP310

XQP310
XQP310
XQP310
XQP310

Caractéristiques de conception robustes de l'énergie en location XQP Cat

Fonctionnalités électriques de l'énergie en location XQP Cat

XQP30 Cat - Formation Démarrage/Arrêt de l'alternateur mobile XQP500

Arrêt d'urgence de votre alternateur mobile Cat

Caractéristiques de conception robustes de l'énergie en location XQP Cat
Fonctionnalités électriques de l'énergie en location XQP Cat
XQP30 Cat - Formation Démarrage/Arrêt de l'alternateur mobile XQP500
Arrêt d'urgence de votre alternateur mobile Cat

360 View