Alternateur diesel 3412C (60Hz) 591-800kW

Groupes électrogènes diesel 3412C | 750 ekW

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
800ekW
800ekW
Puissance nominale minimale
635ekW
635ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant
Faible consommation de carburant

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 591 - 800 ekW

Caterpillar contribue fortement à l'évolution du secteur de la production d'électricité grâce à des solutions d'alimentation conçues pour fournir une flexibilité, une évolutivité, une fiabilité et une rentabilité inégalées.

Avantages

Accepte 100% la mise sous charge en une seule étape

Peut gérer des charges importantes sans compromettre les opérations

Nécessite le dernier ADEM 5 Contrôleur

Permet un contrôle précis sur toute la plage de charges

Commandes évolutives. Permet une adaptation facile des modules de commande ECMP 4.3/4.4

Spécifications produit pour 3412C | 750 ekW

Puissance nominale maximale 800ekW 800ekW
Puissance nominale minimale 635ekW 635ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant
Tension 220 à 480 volts 220 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur 3412C TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps 3412C TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6 in 152.4 mm
Cylindrée 1648.86 in³ 27.02 l
Taux de compression 13:00:01 13:00:01
Aspiration TA TA
Circuit de carburant Pompe et conduites Pompe et conduites
Type de régulateur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Longueur maximale 162.4 in 4125 mm
Largeur maximale 78.3 in 1989 mm
Hauteur maximale 75 in 1906 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 5761 lb 12700 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 13275 lb 6021 kg

3412C | 750 ekW Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air, élément simple de type cartouche
  • Filtre à air de type cartouche à élément simple

Panneau de commande

  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Arrêt d'urgence
  • EMCP 4.2B
  • Réglage de la vitesse
  • Coffret de surveillance de série à distance
  • Communications :
  • Commandes :
  • Indicateur numérique pour:
  • Démarrage par cycle moteur
  • Réglage de la tension
  • Compatible avec les modules suivants en option:
  • Module d'E/S numérique
  • Surrégime
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • Volts (L-L & L-N)
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Module de surveillance de la température de l'alternateur
  • Fréquence (Hz)
  • Commande marche/auto/arrêt
  • Tensions CC
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • TR.MIN
  • température du liquide de refroidissement
  • Ampérage (par phase et en moyenne)
  • Heures de fonctionnement.
  • Coffret de surveillance locale
  • Pression d'huile basse
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • Coffret de surveillance CAN à distance
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • Arrêts d'avertissement:

Circuit de refroidissement

  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • Radiateur avec protection (taille pour 50 °C)

Circuit d'échappement

  • Flexible d'échappement en acier inoxydable avec bride de sortie de style ANSI

Circuit de carburant

  • Filtres à carburant primaire et secondaire
  • Séparateur d'eau
  • Pompe d'amorçage de carburant

Alternateur et équipements

  • Détection triphasée
  • Isolation classeH
  • Borne de barre omnibus
  • 12 câbles
  • SR4B à auto-excitation
  • Statisme réactif
  • Hausse de température classe F
  • Régulateur de tension VR6B
  • 2:1 V/Hz

Système de régulation

  • Régulateur électronique Cat

Système de lubrification

  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne
  • Filtre à huile
  • Huile de lubrification

Système de montage

  • Base, acier formé avec isolateurs de vibrations linéaires entre la base et l'ensemble moteur-alternateur

Circuit de démarrage/charge

  • Alternateur de charge de 45 A
  • Solénoïde d'arrêt de carburant
  • Démarreur 24 V
  • Batterie avec rack, câbles

Généralités

  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant

3412C | 750 ekW Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air- à élément simple
  • Filtre à air à deux éléments
  • Filtre à air – élément lourd

Certificats

  • Certification UE

Disjoncteurs

  • Disjoncteurs 3 pôles avec déclencheur
  • Barrette à cosses d'alimentation
  • Disjoncteurs 4 pôles avec déclencheur

Panneau de commande

  • Ensemble de surveillance de température
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Porte de panneau anti-vandalisme
  • Relais commun alarme/coupure
  • Alternateur exécutant VFC
  • Relais d'anomalie de fuite de terre

Circuit de refroidissement

  • Dépose du radiateur
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Bride de conduite de radiateur

Circuit d'échappement

  • Kit d'installation murale
  • Protections pour collecteur et turbocompresseur
  • Silencieux à atténuation de 35 dBA
  • Silencieux à atténuation de 10 dBA
  • Kit de montage en coude

Circuit de carburant

  • Circuit de transfert de carburant automatique
  • Pompe d'alimentation manuelle

Alternateur et équipements

  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Excitation interne (IE)

Système de régulation

  • Partage de charge électronique

Système de lubrification

  • Pompe de carter manuelle

Système de montage

  • Base du réservoir de carburant (1 200 l)

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Test avec témoin en usine
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Circuit de démarrage / charge

  • Chargeurs de batterie
  • Batterie surdimensionnée
  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Coupe-batterie
  • Dépose de la batterie

Enceintes

  • Ensemble d'éclairage CC
  • Enceinte de protection contre les intempéries (WP)
  • Enceinte insonorisée (SA)

Découvrez comment 3412C | 750 ekW soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupes électrogènes diesel 3412C

Groupe électrogène diesel 3412C

Groupe électrogène diesel 3412C

Groupe électrogène diesel 3412C

Groupes électrogènes diesel 3412C
Groupe électrogène diesel 3412C
Groupe électrogène diesel 3412C
Groupe électrogène diesel 3412C