Alternateur diesel 3608 (60Hz) 1830-2660kW

Groupes électrogènes diesel 3608 (60Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
2 660 ekW
2 660 ekW
Puissance nominale minimale
1 830 ekW
1 830 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant
Faible consommation de carburant

Vue d'ensemble

3608 (60Hz)

Capables de produire une puissance fiable de 1830 à 2660ekW à 60Hz, nos Groupes électrogènes diesel 3608 sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les groupes électrogènes sont certifiés afficher une basse consommation de carburant.

Avantages

Plus de 200,000,000 Heures de fonctionnement

sur des sites à travers le monde

Jusqu'à 10% Plus grande économie de carburant

Économies démontrées

Plus de 20% Réduction du temps d'entretien

Deux orifices d'inspection par cylindre, arbres à cames segmentés et culasses individuelles facilitant l'entretien

Spécifications produit pour 3608 (60Hz)

Puissance nominale maximale 2 660 ekW 2 660 ekW
Puissance nominale minimale 1 830 ekW 1 830 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 720 et 900 tr/min 720 et 900 tr/min
Durée de conduction De secours, principale, continue De secours, principale, continue
Modèle de moteur 3608 I-8, diesel refroidi par eau à quatre temps 3608 I-8, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 11 in 280 mm
Course 11.8 in 300 mm
Cylindrée 9064 in³ 148 l
Taux de compression 13:01 13:01
Aspiration TA TA
Circuit de carburant Injecteurs-pompes directs Injecteurs-pompes directs
Type de régulateur Centrale de surveillance de groupes électrogènes Centrale de surveillance de groupes électrogènes
Longueur maximale 404 in 10261.7 mm
Largeur maximale 99.62 in 2530.3 mm
Hauteur maximale 156.6 in 3977.7 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 91050 lb 41390 kg

3608 (60Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Refroidisseur d'admission, eau douce, revêtement résistant à la corrosion (côté admission d'air)
  • Coupure d'admission d'air
  • Turbocompresseur, refroidi par eau (720 tr/min et HFO), lubrifié à l'huile moteur
  • Reniflard, carter, montage en position haute

Circuit de refroidissement

  • Robinets de vidange d'eau du liquide de refroidissement moteur
  • Thermostat
  • Thermostats de l'eau des chemises

Circuit d'échappement

  • Comprend adaptateur, raccord d'échappement de flexible
  • Disposition de boulons Cat 457mm (18in)
  • Collecteur d'échappement sec, étanche au gaz

Circuit de carburant

  • Simple ou double

Système de générateur

  • Alternateur personnalisé conformément à la fiche technique de l'alternateur remplie par le concessionnaire

Système de régulateur

  • Actionneur UG

Système de lubrification

  • Goulotte de remplissage d'huile et jauge baïonnette
  • Côté entretien, monté sur le moteur sur les couvercles d'inspection du bloc-cylindres
  • Carter d'huile humide. Comprend les pompes à huile et de lubrification principales entraînées par moteur, les canalisations d'huile et le carter d'huile
  • Filtres à huile centrifuges avec coupure simple
  • Soupape régulatrice de pression d'huile
  • Clapets de décharge d'explosion du carter

Système de montage

  • Montage du moteur et de l'alternateur
  • Amortisseur, vibrations de torsion

Circuit de démarrage/charge

  • Silencieux pneumatique
  • Un moteur, moteur monté à l'arrière, sur le côté gauche
  • Démarreur à air de type ailette
  • Groupe de lignes pour une connexion personnalisée en un seul point

Généralités:

  • Pompes à engrenages : carburant/huile/eau des chemises/eau de refroidisseur d'admission/refroidisseur d'huile
  • Peinture « Caterpillar Yellow »

3608 (60Hz) Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à usage intensif
  • Adaptateur d'admission d'air
  • Soupape de commande de suralimentation
  • Ensemble volet de filtre à air
  • Support vertical
  • Filtre à particules

Circuit de refroidissement

  • Pompe à eau auxiliaire
  • Aides au chauffage
  • Aides au circuit de refroidissement
  • Vase d'expansion

Circuit d'échappement

  • Bride soudée et matériel connexe
  • Raccords d'échappement flexibles

Circuit de carburant

  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Double filtre à carburant primaire
  • Connexions du circuit de carburant

Système de générateur

  • Isolation classe F
  • Résistances de chauffage anti-condensation
  • Triphasé, six câbles, configuration en étoile
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Connexions de barre omnibus

Système de régulateur

  • Batterie de secours/alimentation
  • Partage de charge 2301A
  • Électronique/actionneurs
  • Programmateurs numériques
  • Actionneur EGB
  • 723 Plus

Système de lubrification

  • Adaptateur ANSI de lubrification (connexion d'urgence)
  • Robinet de vidange de carter d'huile

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Fixé non verticalement
  • Fixé verticalement
  • Isolateur

Circuit de démarrage/charge

  • Clapet de réduction de pression
  • Flexible d'air comprimé

Généralités:

  • Couleurs de peinture personnalisées

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment 3608 (60Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

3608

3608

Découvrez les offres disponibles pour  3608 (60Hz)

Afficher davantage d'offres