D25 | C2.2 (60 HZ) | Alternateur diesel 25 kW

Groupes électrogènes diesel C2.2 | D25

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale de secours
25 eKW
25 eKW
Fréquence
60 Hz
60 Hz
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Partie 1039 Interim Tier 4)
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Partie 1039 Interim Tier 4)

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 25 ekW

Produisant une puissance fiable de 25 ekW à 60 Hz, nos groupes électrogènes diesel D25 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les groupes électrogènes D25 sont conformes aux nomes EPA TIER 4I sur les émissions.

Avantages

Plus de 1000heures Durée d'exécution continue

Connectivité à distance 24/7/365 Surveillance

L'option Cat Connect vous garantit un groupe électrogène toujours prêt à démarrer et fonctionnant comme prévu

Spécifications produit pour C2.2 | D25

Puissance nominale de secours 25 eKW 25 eKW
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Stratégie antipollution/d'économie de carburant US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Partie 1039 Interim Tier 4) US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Partie 1039 Interim Tier 4)
Tension 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 Vca 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 Vca
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C2.2 Cat®, 4cylindres en ligne, diesel 4temps C2.2 Cat®, 4cylindres en ligne, diesel 4temps
Alésage 3.3 in 84 mm
Course 3.9 in 100 mm
Cylindrée 134 in³ 2.2 l
Taux de compression 23.3:1 23.3:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant Type de cassette mécanique Type de cassette mécanique
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 88.6 in 2250 mm
Largeur maximale 41.3 in 1050 mm
Hauteur maximale 57.9 in 1470 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 2052 lb 930 kg

C2.2 | D25 Équipement standard

Moteur

  • Moteur diesel 2.2L, EPA TIER IV Interim
  • Circuit électrique, 12 Vcc

Circuit d'échappement

  • Collecteurs d'échappement secs

Circuit de carburant

  • Actionneur avec régulateur électronique

Panneau de commande

  • GCCP 1.2. Régulateurs de tension R220 / R221 / D350

Télématique

  • Télématique LTE 4G Product Link PL444

Alternateurs et équipements pour alternateur

  • Résistances de chauffage anti-condensation
  • M-Frame

Circuit de démarrage/charge

  • Démarreurs 12V

Généralités

  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Catalogue de pièces
  • Peinture - Jaune Caterpillar, sauf glissières en noir brillant

C2.2 | D25 Options

Admission d'air

  • Adaptateurs d'admission d'air

Circuit de refroidissement

  • Connexions d'entrée/de sortie

Échappement

  • Détendeur d'échappement
  • Coude, bride
  • Raccord flexible
  • Silencieux et silencieux doté de pare-étincelles avec brides d'accouplement

Télématique

  • Télématique Product Link PLG 601 et 641

Enceintes

  • Enceintes insonorisées en acier et aluminium

Silencieux

  • Silencieux 25 dBA

Circuit de démarrage/charge

  • Alternateur de charge
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie
  • Résistances de chauffage

Découvrez comment C2.2 | D25 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

D25

D25

D25

D25

D25

D25

D25
D25
D25
D25
D25
D25

Découvrez les offres disponibles pour  C2.2 | D25

Afficher davantage d'offres