DE218AE0 (60 Hz) | Alternateur diesel 174,0 ekW

Groupes électrogènes diesel C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
174,0 ekW
174,0 ekW
Puissance nominale minimale
157,0 ekW
157,0 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés
Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés

Vue D'ensemble

DE218AE0 | Groupe électrogène diesel 174 ekW

Les groupes électrogènes Caterpillar fournissent des solutions d'énergie fiables pour toutes les entreprises et tous les besoins. Les groupes électrogènes Cat peuvent être installés en tant que source d'alimentation d'amorçage ou service de secours.

Spécifications produit pour C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Puissance nominale maximale 174,0 ekW 174,0 ekW
Puissance nominale minimale 157,0 ekW 157,0 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés Normes sur les émissions applicables aux moteurs non certifiés
Tension 220 à 380 volts 220 à 380 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 427.8 in³ 7 l
Taux de compression 16.0:1 16.0:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant Injection directe Injection directe
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 98.8 in 2510 mm
Largeur maximale 1010 mm 39.8 in
Hauteur maximale 64.6 in 1640 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 3446 lb 1563 kg

C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C7.1, 4 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Panneau de commande

  • Panneau de commande EMCP4.1

Système de régulation

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis GTA

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Enceinte

  • Enceinte acoustique modulaire

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

Découvrez comment C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

DE218AE0

DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
Enceinte
Enceinte
Enceinte
Enceinte

Découvrez les offres disponibles pour  C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Afficher davantage d'offres