GC D300 C9 (60 Hz) | Alternateur diesel 300 kW

Groupes électrogènes diesel GC D300

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
300ekW
300ekW
Puissance nominale minimale
300ekW
300ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
EPA pour utilisation d'urgence fixe
EPA pour utilisation d'urgence fixe

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 300ekW

Produisant une puissance fiable de 300ekW à 60Hz, nos groupes électrogènes diesel GC D300 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les groupes électrogènes GC D300 sont conçus conformément aux normes sur les émissions relatives aux applications d'urgence fixes (Tier3) selon l'EPA.

Avantages

Économise jusqu'à 31% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Réduction du poids de 26% en moins

Manipulation simplifiée; renfort moins structurel nécessaire pour supporter le poids du groupe électrogène

Essieu 105°C Augmentation de température de l'alternateur

Répond à toutes les spécifications; garantit une longue durée de vie de l'alternateur

Spécifications produit pour GC D300

Puissance nominale maximale 300ekW 300ekW
Puissance nominale minimale 300ekW 300ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant EPA pour utilisation d'urgence fixe EPA pour utilisation d'urgence fixe
Tension 208 à 600 volts 208 à 600 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C9 6 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps C9 6 cylindres en ligne Cat®, diesel 4 temps
Alésage 4.4 in 112 mm
Course 5.9 in 149 mm
Cylindrée 538 in³ 8.8 l
Taux de compression 16.3:1 16.3:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant HEUI HEUI
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur maximale 155.5 in 3950 mm
Largeur: minimum 56.3 in 1430 mm
Largeur maximale 56.7 in 1440 mm
Hauteur : minimum 67.2 in 1706 mm
Hauteur maximale 86.7 in 2202 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 5518.2 lb 2503 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 6929.1 lb 3143 kg

GC D300 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Noyau du refroidisseur d'admission
  • Turbocompresseur
  • Filtre à air - Jetable sans cartouche

Panneau de commande

  • GCCP 1.2

Circuit de refroidissement

  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, à engrenages, centrifuge
  • Thermostats et enveloppe
  • Robinet de vidange de liquide de refroidissement
  • Jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Ventilateur soufflant et entraînement du ventilateur avec protections
  • Radiateur, ensemble monté

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement - sec

Circuit de carburant

  • Base du réservoir de carburant, 24 heures, UL142
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Pompe d'alimentation du moteur
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégral et filtre secondaire

Groupe électrogène

  • Système complet conçu et construit dans des usines certifiées ISO9001:2000
  • Tous les dispositifs de protection ainsi que toutes les fonctions de commande sont testés en simulation et vérifiés
  • Testé en usine pour concevoir des spécifications dans des conditions de pleine charge

Alternateurs et équipements pour alternateur

  • Protection IP23
  • 12 câbles
  • Système d'isolation, classe H
  • Protection enroulement standard pour les environnements non hostiles avec humidité relative ? 95%
  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Accès facile à l'AVR et aux bornes
  • Boîte à bornes, IP22, orientée côté droit, entrée de câble inférieure
  • Sans balai, inclinaison 2/3 à auto-excitation, (le 600V utilise l'excitation interne (IE))

Système de régulation

  • Régulateur électronique Cat (ADEM A4)

Système de lubrification

  • Carter d'huile superficiel
  • Refroidisseur d'huile
  • Évacuation des fumées à l'avant du radiateur
  • Vidange d'huile avec vanne
  • Goulotte de remplissage d'huile et jauge baïonnette
  • Filtre à huile, à visser
  • Huile de graissage, CK-4 (10W-30)

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur
  • Comprend des solutions de levage et des points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement

Protection

  • Coupure de sécurité - Température d'eau élevée
  • Coupure de sécurité - Pression d'huile basse
  • Coupure de sécurité - Surrégime

Circuit de démarrage / charge

  • Démarreur électrique 24 volts
  • Alternateur de charge 24 V, 45 A

Généralités

  • Œilletons de levage
  • Amortisseur de vibrations
  • Catalogue de pièces

GC D300 Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air (jetable sans cartouche)

Embases, montage et réservoirs de carburant

  • Base du réservoir de carburant, 24 heures, UL142
  • Alarme de niveau de carburant sonore et visuelle (niveau de carburant à 90 %)
  • Base large - Patin
  • Tuyau de remplissage du réservoir de carburant et bouchon verrouillable

Disjoncteur

  • 400A LSI
  • 600A LSI
  • 1200A LSI
  • 800A LS/I
  • Contacts auxiliaires
  • 600A LS/I
  • 1200A LS/I
  • 400A LS/I
  • 800A LSI

Système de commande

  • Ass. alarme sonore
  • Coffret de surveillance 16 témoins NFPA 99/110
  • Arrêt d'urgence bouton rouge, à tourner pour relâcher
  • Relais d'anomalie de terre
  • Centre de charge 100 A
  • Logiciel de surveillance à distance Product Link
  • 20A GFCI (Disjoncteur de fuite à la terre)
  • Contacts hors tension

Enceintes

  • Enceinte insonorisée de niveau 2 (blanche)
  • Éclairages source CA et CC
  • Arrêt d'urgence

Circuit d'échappement

  • Silencieux 6" - À atténuation de 25 dBA
  • Protections pour collecteur et turbocompresseur
  • Connexion flexible de l'échappement

Alternateur

  • Résistances de chauffage
  • Alternateur à excitation par aimant permanent (PMG)

Système de démarrage

  • Chargeur de batterie (homologué UL)
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Jeu de batteries standard : 1000 CCA, 90 A/h

Généralités

  • Certification CSA
  • Extension de garantie
  • Homologation UL2200
  • Rapport de test d'alternateur

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC D300 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe ouvert GCD300

Groupe ouvert GCD300

Groupe ouvert GCD300

Groupe ouvert GCD300

Enceinte

Enceinte

Groupe ouvert GCD300
Groupe ouvert GCD300
Groupe ouvert GCD300
Groupe ouvert GCD300
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  GC D300

Afficher davantage d'offres