XQ60 48 kW (60 kVA)

Groupes électrogènes mobiles XQ60 Tier 4 Final

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance, principal
47,5 kWe (60 kVA)
47,5 kWe (60 kVA)
Fréquence
60 Hz
60 Hz
Tension
120 à 600 V
120 à 600 V

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel mobile 60kVA

De construction robuste et pré-équipé pour la location, le modèle XQ60 est conçu pour être transporté sur les sites de projet, et ce de manière simple, efficace et sûre. Un encombrement plus petit permet de libérer de l'espace pour davantage de polyvalence sur les chantiers. Le modèle XQ60 supporte des intervalles de vidange d'huile allant jusqu'à 500heures-service pour plus d'autonomie, pour réduire les coûts d'entretien et la consommation de pièces et d'huile. Ces caractéristiques le rendent plus respectueux de l'environnement.

Avantages

Écologique 110% confinement des fuites de tous les liquides du moteur

Réduit le risque de dégâts environnementaux sur le site

Puissance acoustique 63dBA à 7m Atténuation

Les niveaux sonores des ventilateurs électriques insonorisés permettent une conversation normale

Distribution de la puissance Contacteur à trois positions facilitant la sélection de la sortie souhaitée

Supprimant la nécessité de reconnexion pour répondre aux exigences sur site

Spécifications produit pour XQ60 Tier 4 Final

Puissance, principal 47,5 kWe (60 kVA) 47,5 kWe (60 kVA)
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Tension 120 à 600 V 120 à 600 V
Moteur C3.4 Cat C3.4 Cat
Carburant Diesel Diesel
Hauteur, sans remorque 65.3 in 1658 mm
Longueur, sans remorque 106.5 in 2705 mm
Largeur, sans remorque 41.3 in 1049 mm
Poids avec huile de graissage et liquide de refroidissement, sans remorque 1305 kg 2877 lb
Charge de 100 % à 60 Hz 3.7 gal/h 13.9 l/h
Charge de 75 % à 60 Hz 2.8 gal/h 10.5 l/h
Charge de 50 % à 60 Hz 1.9 gal/h 7.1 l/h
Puissance acoustique à 7 mètres (23 pieds) à toutes les puissances 63dB(A) 63dB(A)

XQ60 Tier 4 Final Équipement standard

Moteur diesel C3.4B CAT

  • Extra-robuste.
    Post-traitement

Alternateur

  • Châssis 1514P

Panneau de commande

  • Contrôleur numérique XQCP fixé

Suivi à distance Cat Connect

  • Fournit la surveillance et la gestion de l'ensemble

Circuit de refroidissement

  • Radiateur monté en un ensemble avec décharge d'air verticale.
    Rempli en usine

Circuit de démarrage/charge

  • Démarreur 12 V extra robuste et alternateur de charge avec isolateur de batteries

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi 24 heures avec valve directionnelle à 3 voies pour alimentation externe

Filtre à air

  • Papier/cyclonique, avec capsule anti-poussière et indicateur d'entretien

Distribution

  • Enceinte simple et robuste pour les contrôles et la distribution avec disjoncteur 4 pôles et coupure de sécurité

Structure

  • Châssis de base en acier extra-robuste équipé d'un réservoir de carburant intégral.
    Châssis de levage et levage à 4 points.
    Le châssis de base est plus large que l'enceinte pour protéger le groupe électrogène pendant le transport

Enceinte

  • Enceinte insonorisée en acier galvanisé avec performances de réduction sonore exceptionnelles

Échappement

  • Silencieux avec pare-étincelles intégré

Huile de lubrification

  • Filtres à huile sur le moteur primaire et secondaire. Rempli en usine

Généralités

  • Testé et contrôlé en usine

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment XQ60 Tier 4 Final soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final

Formation Démarrage/Arrêt de l'alternateur mobile XQ35 et XQ60 Cat

Arrêt d'urgence de votre alternateur mobile Cat

Formation Démarrage/Arrêt de l'alternateur mobile XQ35 et XQ60 Cat
Arrêt d'urgence de votre alternateur mobile Cat

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  XQ60 Tier 4 Final

Afficher davantage d'offres